Rallonges multiprises
LES RALLONGES MULTIPRISES AVEC CORDON
Équipées d'un interrupteur à voyant signalant la présence du courant. Pensées pour laisser un espace optimum entre 2 prises afin de brancher aisément transformateurs, chargeurs... Puissance maxi de 3 500 W en 230 V et 16 A.

Sécurité avec Safe control
Vos appareils sont branchés en toute sécurité. Vous êtes alertés par le safe control en cas de dépassement de la puissance tolérée et l'alimentation est coupée. Le bloc pivote sur son axe permettant d'orienter les prises selon vos besoins. Fixation possible par vis sur mur, meuble, plan de travail..., cordon d'alimentation de 1,5 m. Disponible en 4 ou 6 prises avec terre.

Sécurité parafoudre avec bloc de prises rotatif
Elle protège les appareils électriques et électroniques (TV, Chaîne hi-fi, ordinateur...) de la foudre
et des surtensions. Un voyant indique l'état du parafoudre. Le bloc pivote sur son axe permettant d'orienter les prises selon vos besoins. Fixation possible par vis sur mur, meuble, plan de travail..., cordon d'alimentation 1,5 m. Disponible en 4 ou 6 prises avec terre.


Avec 6 prises de courant et 3 prises RJ11
Vous souhaitez étendre votre installation existante dans des pièces pour lesquelles l'esthétique a peu d'importance, les moulures et plinthes DLPlus vous offrent des solutions pour une rénovation facilitée. Différentes dimensions sont disponibles (de 20 x 12,5 mm à 80 x 20 mm). Divers modes de fixations vous sont proposés, avec ou sans cloison centrale pour la séparation des câbles. Associé à ces moulures et plinthes, la gamme d'appareillage saillie possède de multiples fonctions comme le variateur, la prise téléphonique, la prise TV... avec des configurations à boîtiers double postes.

Confort avec bloc de prises rotatif
Le bloc pivote sur son axe permettant d'orienter les prises selon vos besoins. Fixation possible par vis sur mur, meuble, plan de travail..., cordon d'alimentation de 1,5 ou 3 m. Disponible en 3, 4, 5, ou 6 prises avec terre.

Avec extraction facile des fiches
Munie de 3 boutons poussoirs permettant une extraction facile des fiches : une seule pression du doigt et la fiche se débranche. Équipée d'un range-cordon. Puissance maxi 3 680 W en 230 V et 16 A. Cordon d'alimentation de 1,5 m. Disponible en 4 prises avec terre dont une sur le côté.

Standard sans voyant
Ultra-plate, elle peut se glisser sous un meuble. Possibilité d'accroche sur l'accessoire de l'emballage pour une fixation sur mur, meuble, plan de travail... Orientation des prises à 90° pour brancher un transfo sans condamner une autre prise. Disponible en 3, 4, 5 ou 6 prises avec terre avec ou sans cordon d'alimentation.

Caoutchouc avec cordon d'alimentation
Permet de brancher outillage électrique, taille-haie, tondeuse, barbecue, lampes... Prises équipées de volets pour protection contre les projections, la poussière... Puissance maxi 3 680 W en 230 V et 6 A. Disponible en 3, 4, 5 ou 6 prises avec terre, avec ou sans cordon d'alimentation.
LES RALLONGES MULTIPRISES CONFORT À RACCORDER
Équipées d'un interrupteur à voyant signalant la présence du courant. Puissance maxi 3 680 W en 230 V et 16 A.

Avec bloc de prises rotatif
A raccorder à un câble souple, le bloc pivote sur son axe permettant d'orienter les prises selon vos besoins. Fixation possible par vis au mur, meuble, plan de travail... Avec range-cordon, disponible en 3, 4, 5 ou 6 prises avec terre.

Avec blocs fixables
Pour une utilisation murale avec fixation par vis, à raccorder à des fils rigides. Alimentation par l'arrière ou par association avec de la moulure (accessoires fournis). Pour une utilisation mobile avec crochet escamotable pour suspension, à raccorder à un câble souple. Disponible en 4 ou 6 prises avec terre.
La consommation de veille sur une année des divers appareils électriques (TV, hi-fi, informatiques) représente en moyenne 23 €. La suppression de ces veilles à l’aide d’un bloc multiprise commandé permet un gain jusqu’à 130 kWh/an.
