Choisir la rallonge multiprise qui me convient

Guide de choix

Entre les équipements de la maison qui se font plus nombreux et les appareils mobiles à recharger quotidiennement, il arrive que les prises électriques viennent à manquer. Pour brancher, (re)charger et alimenter tous les équipements de la maison, trouvez la solution qui vous convient le mieux parmi un large choix de rallonges multiprises.

Quelle multiprise choisir ?

Voici quelques exemples :

Nombre de prises (min)Longueur du fil (mètre)Bouton lumineux On/OffRecharge par USBRecharge sans fil / par inductionProtection contre la foudreProtection contre les surchargesRéférence
23456

X

      X   

049401

X        049431
X      X   049619
  X    1,5m X      049622
  X  1,5MXX   049658
   X 3mX    049636
 X   1,5mXX X 049615
  X  1,5mX   X049440
   X 1,5mXX X 049617
    X3mX    049462
 X     X   049409
X    2mXXX  049412
  

X

  2mX  X 049410
multi 700 x 700

Brancher, tout, simplement

Pour vos besoins de tous les jours, multipliez vos branchements en choisissant ce qui vous convient le mieux : 

  • rallonges multiprises extraplate avec cordon
  • biplites et triplites frontales, latérales ou rotatives
biplite triplite 450 x 450 1

Biplite ou triplite, latérale ou frontale

Branchez vos équipements même dans des espaces réduits. Les biplites et triplites sont parfaites pour venir se brancher derrière un meuble (canapé, lit, équipements électroménagers, etc.).

Astuce : l'orientation des puits facilite le branchement des équipements.

triplite rotative 700x700

Triplite rotative

En plus de 2 prises électriques latérales, rechargez également vos smartphones ou tablettes rapidement grâce aux prises USB Type-C Power Delivery 20W. 

Astuce : grâce à son corps rotatif, la triplite facilite l’usage quotidien.

biplite extra plate 450x450

Biplite extra-plate

Extra-plate, idéale pour votre chambre, disposez de 2 prises électriques et de prises USB Type-A et USB Type-C pour recharger vos appareils (smartphone, tablette, lampe de chevet, réveil, etc.)

Astuce : elle dispose d'un support pour poser votre smartphone, ainsi qu’un système pour ranger le cordon d’alimentation.

multiprise rallonge 450x450 1

Rallonge multiprise intemporelle et indispensable

De 3 à 6 puits, les rallonges multiprises se déclinent en cordon de 1,5m ou 3m selon votre besoin. Elles existent en 2 couleurs pour vous permettre une parfaite intégration dans votre environnement de travail ou vos lieux de vie.

Vous pouvez également recharger vos appareils standards tels que les smartphones ou tablettes grâces au prises USB Type-A et USB Type-C. Le bouton lumineux On / Off vous permet de maîtriser votre consommation facilement. 

Astuce : optimisez vos branchements grâce aux prises orientées.

(Re)charger, protéger, orienter
(Re)charger, protéger, orienter

La rallonge multiprise avec son bloc rotatif est d'une esthétique soignée, dotée de nombreuses fonctions. Elle vous permet de brancher tous vos équipements. Bouton lumineux ON/OFF, prise USB type-C, protection contre la foudre (parafoudre), indicateur de charge et disjoncteur intégré vous assurent sérénité quelles que soient les utilisations. Choisissez le produit qui convient le mieux à vos besoins.

multiprises premium brevet surface 700x350 0

Des prises Surface affleurantes

La technologie brevetée des prises Surface permet un nettoyage facilité en évitant l'accumulation de poussière dans les puits des prises. Le puits de branchement ne s’enfonce que lorsque l’on branche un équipement. De plus, l'orientation des prises vous permet d'optimiser le nombre de vos branchements.

multiprises premium design 700x350

Une esthétique unique

Le bloc rotatif de la multiprise cylindrique vous permet d'orienter les prises selon vos besoins et ainsi faciliter les branchements. Vous pouvez également la fixer comme vous le souhaitez, à l'horizontale ou à la verticale, au mur avec des vis, ou encore associée à un pied de bureau par exemple, avec des colliers de serrage.

multiprise 700 x 350

Une protection supplémentaire

En choisissant la multiprise avec parafoudre, vos équipements sont protégés des surtensions causées par la foudre. C'est la garantie de protéger tous vos équipements sensibles comme votre ordinateur, box Internet, console de jeux vidéo ou encore votre télévision Hi-fi. Un voyant indique le bon fonctionnement du parafoudre.

700 x 350 2

Des prises USB Type-C

Grâce aux prises USB Type-C Power Delivery 20W, (re)chargez rapidement tous vos appareils mobiles (smartphones, tablettes, appareils photo, enceintes, casques bluetooth, etc). 

multiprises premium protection surtension 700x350

Un indicateur de charge lumineux

L'indicateur de charge vous informe du seuil de puissance maximale autorisé pour la multiprise (3500W), lié au nombre d'appareils branchés simultanément.

En cas de dépassement, le disjoncteur de sécurité intégré coupe l'alimentation de la multiprise. Le réarmement est possible, après avoir débranché un ou plusieurs appareils. C'est une protection supplémentaire contre les risques d'échauffement.

Multiprises pour espaces dédiés
Multiprises pour espaces dédiés

Découvrez l'ensemble des solutions multiprises proposées pour les espaces dédiés de la maison : chambre, bureau, salon, espace TV et cuisine. Optimisez et organisez au mieux vos espaces de vie ou de travail.

multiprise angle blanc alu cuisine 700x700

La multiprise d’angle : optimiser le moindre recoin

Elle va trouver idéalement sa place sur le plan de travail de la cuisine. Sa forme spécifique vous permet de l'installer à l'horizontale ou à la verticale, à la jonction du plan de travail et de la crédence, ou dans l’angle entre deux murs.

Le modèle 3 prises électriques est doté de prises USB Type-A et USB Type-C, suivez votre recette ou votre série favorite tout en cuisinant pendant que votre smartphone/tablette charge. Vous pouvez même l'utiliser pour votre bureau !

legrand rallonge multiprise tv corner espace tv design axard 2021

La multiprise multimédia : ranger, organiser, protéger

Cette multiprise s'intégrera parfaitement avec le mobilier et les équipements multimédia de votre espace TV, Hi-fi. Alimentez jusqu'à 8 appareils (télé, box, consoles, barres de son, etc), et organisez les câbles en toute discrétion pour une finition parfaite. Avec sa finition soignée et son design exclusif, la multiprise dispose d’un interrupteur ON/OFF lumineux pour mettre vos équipements à l'arrêt ; réalisez ainsi des économies d'énergie ! De plus, elle intègre un parafoudre pour protéger l'ensemble de vos appareils.

tour 700 x 700

La multiprise verticale : libérer, alimenter

Libérez votre espace de travail avec cette multiprise rotative au design vertical unique. Discrète et esthétique, elle vous permet de branchez jusqu'à 4 appareils en permanence (écran, imprimante, lampe, etc.). Destinée à être installée en dessous d'un bureau, le positionnement de l'interrupteur a été pensé pour un accés facilité. Grâce à son corps rotatif, vous pouvez orienter les prises électriques selon vos besoins. 

Astuce : l'accesoire de gestion des câbles vous permet d'organiser et dégager l'espace sous le bureau

station de charge chambre 700x700

La multiprise station de charge : compact, à portée de main

Idéale pour le bureau ou la chambre, la multiprise compacte avec chargeur à induction vous propose 3 types de charge pour multiplier les branchements et charger les produits mobiles. Gardez un œil sur vos messages/mails pendant que votre smartphone charge sans fil en toute sécurité. Elle propose également 3 types de prises (prises électriques Surface affleurantes, prises USB Type-A et USB Type-C). De plus, son interrupteur ON/OFF lumineux vous permet de réaliser des économies d'énergie. Une solution idéale pour le télétravail.

Vidéos

Legrand

Questions fréquentes

Une multiprise est de plus en plus indispensable pour recharger, alimenter et organiser ses appareils électriques, avec la multiplication des équipements. Mais comment choisir une bonne multiprise ? Il faut prendre en compte 3 critères : sa puissance, la longueur du câble d'alimentation...
En savoir plus
Il ne faut pas brancher une multiprise sur une rallonge multiprise, c’est-à-dire faire un branchement en cascade, car vous augmentez le risque d’incendie. Une multiprise accepte une puissance limitée exprimée en watts. Vous ne devez pas dépasser cette puissance. Si vous branchez des...
En savoir plus
La prise est l’interface entre l’alimentation pourvue par un fournisseur d’énergie et les appareils électriques branchés dans un logement. Elle est directement reliée au tableau électrique par un circuit électrique. 
La prise électrique se caractérise par :  sa...
En savoir plus
Pour faire un schéma électrique simple (ou schéma de câblage), il faut avoir quelques notions en électricité (symboles des éléments du schéma) et connaître les différentes fonctions et utilisations de chaque appareil à utiliser (points lumineux, prises de courant avec terre,...
En savoir plus
Dans les installations électriques de votre maison, le circuit électrique représente l’association de dipôles reliés par des fils électriques.
En règle générale, le circuit électrique est un système comportant : des composants électriques (prises, interrupteurs, etc.) des...
En savoir plus
On parle de "prise femelle" et de "fiche mâle". Dans le langage courant, le terme « prise » désigne tout simplement la prise de courant installée au mur (en saillie ou en encastré dans une boîte d’encastrement). La fiche désigne plutôt le connecteur, avec 2 pôles (broches) avec ou...
En savoir plus
Découvrez ci-après comment installer une prise électrique étanche Legrand Plexo. Les prises de la gamme étanche Plexo peuvent s’installer en extérieur, dans un garage, une véranda, une cave, une buanderie ou tout autre endroit où vous avez besoin d’une prise électrique qui...
En savoir plus
Dans votre maison ou votre appartement, il est recommandé ou obligatoire d'installer un nombre minimum de prises électriques (la norme NF C 15-100 concerne les installations dont les permis de construire ont été déposés à partir du 27 novembre 2015). Ce n'est pas le nombre total qui...
En savoir plus
Pour brancher (câbler) une prise électrique : raccordez la phase (L), le neutre (N) et la terre (⏚) aux bornes correspondantes : généralement, le neutre est bleu, la terre vert/jaune et la phase d’une autre couleur remontez la prise de courant dans la boîte d'encastrement et...
En savoir plus
Vous souhaitez câbler une prise électrique sur une commande d'interrupteur ? Vous avez deux façons de procéder : en montant une prise commandée ou en optant pour un kit prêt-à-poser sans fil Brancher une prise de courant sur un interrupteur n’est pas un montage standard :...
En savoir plus

Bien choisir et sécuriser ses solutions de branchement électriques

Pour alimenter efficacement tous vos équipements au quotidien, il est essentiel de bien choisir sa solution de branchement selon ses besoins et la configuration du logement. Que vous recherchiez des conseils pour sélectionner une bonne multiprise, découvrir les différentes solutions de branchement ou encore explorer les gammes de rallonges et multiprises, chaque installation mérite une attention particulière afin de garantir confort et sécurité.

Dans certaines pièces, l’ajout d’une prise électrique adaptée ou le respect de la norme NF C 15-100 permet d’optimiser les usages tout en sécurisant les branchements. Pour les espaces extérieurs, une rallonge multiprise étanche est particulièrement recommandée, tandis que les installations spécifiques peuvent nécessiter un interrupteur en saillie, une prise et fiche industrielle ou encore une prise mobile P17. Pour renforcer la sécurité des enfants, les cache-prises restent indispensables, alors qu’une prise programmable permet de mieux gérer la consommation énergétique des appareils. Dans les petits espaces, la multiprise extra-plate constitue une solution pratique et discrète. Il est également possible d’opter pour des blocs multiprises fixables avec interrupteur afin de bénéficier d’une installation fonctionnelle et adaptée aux espaces de travail comme aux équipements multimédias. Enfin, pour une installation propre et esthétique, il peut être utile d’opter pour des moulures, goulottes ou plinthes électriques, tout en protégeant l’ensemble du logement grâce à des parafoudres, notamment dans le cadre d’une rénovation électrique de maison ancienne.