Confier cette tâche à un professionnel
Nos électriciens certifiés sont qualifiés pour réaliser tout type de schémas de câblâge électriques dans le respect des normes en vigueur. Ils sauront vous accompagner dans tous vos projets d’électricité (pose de prises (connectées, étanches, notamment), installation d'interrupteurs, de tableaux électriques, etc.) pour assurer le montage des éléments et le bon fonctionnement de vos installations et branchements.
Questions fréquentes
Il existe de nombreuses normes électriques. Certaines sont...
En règle générale, le circuit électrique est un système comportant : des composants électriques (prises, interrupteurs, etc.) des...
Il coupe immédiatement le courant quand il détecte : un court-circuit une surintensinté La norme NF C 15-100 exige un...

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).
8h30/12h30-13h30/17h00 le 13 juillet et du 03 au 21 août 2026
Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.