Partenaires Legrand et interopérabilité produits

Partenariats

Legrand, fabricant français et spécialiste mondial des infrastructures électriques et numériques du bâtiment, propose des solutions produits à forte valeur ajoutée : appareillage / recharge pour véhicules électriques / distribution, protection et gestion de l'énergie / solutions pour la maison connectée et pilotage du bâtiment / sécurité, etc.

Un des objectifs lors de la conception des produits est de faciliter l’interopérabilité entre équipements électriques. Les partenariats produits s’inscrivent dans cette logique. Ils reposent sur des intégrations concrètes entre solutions Legrand et équipements tiers. Découvrez les principaux partenaires des secteurs résidentiel et tertiaire de Legrand.

Partenaires produits - Résidentiel
Partenaires produits - Résidentiel
atlantic partenaires legrand et interoperabiilte

Atlantic

Il est possible de réaliser jusqu'à 88% d'économies sur la facture d'eau chaude* en associant le chauffe-eau thermodynamique Calypso d'Atlantic aux modules connectés Legrand du tableau électrique (Module control connecté, délesteur connecté, compteur d'énergie connecté et contact sec connecté). Le pilotage s'effectue depuis l'application gratuite Home + Control (à télécharger sur iOS et Android).

partenaires legrand et interoperabiilte 1

Thermor

Le chauffe-eau est l'un des postes les plus énergivores d'un logement. Il fonctionne en continu pour garder l'eau à bonne température. En couplant le chauffe-eau thermodynamique Aéromax de Thermor avec les modules connectés Legrand du tableau électrique (Module control connecté, délesteur connecté, compteur d'énergie connecté et contact sec connecté), vos clients pourront gérer et piloter le fonctionnement de leur chauffe-eau à distance et ainsi réaliser des économies d'énergie.

Tout cela, depuis l'application gratuite Home + Control (à télécharger sur iOS et Android).

ledvance partenaires legrand et interoperabiilte

LEDVANCE

En associant la commande Rotary pour ambiances couleurs CélianeTM with Netatmo de Legrand aux solutions SMART+ Zigbee (Lampes ou Rubans LED connectés) de LEDVANCE, notre partenariat offre aux clients la possibilité de créer des ambiances lumineuses personnalisées, variées et colorées. On pense bien sûr spontanément au résidentiel, mais les usages sont également multiples dans du petit tertiaire de proximité comme les bars et restaurants, spas, salons de coiffure, instituts de beauté, etc.

L'App Home + Control de Legrand permet de piloter simplement ces solutions complémentaires et à forte valeur ajoutée (application disponible gratuitement sur iOS et Android).

sunology toits solaires

Sunology

Sunology développe, pour le résidentiel, des solutions photovoltaïques "plug and play", mais aussi des solutions posées par des installateurs professionnels, comme les toitures solaires.

Il est possible de piloter efficacement ces dernières grâce au contacteur connecté Legrand (protocole Zigbee), mis en oeuvre par les installateurs Sunology dans le tableau électrique.

eurevia partenaires legrand et interoperabiilte

EUREVIA

Spécialiste du confort thermique, de la qualité de l'air et de l'efficacité énergétique des bâtiments, Eurevia conçoit et fabrique en France ses solutions et systèmes connectés pour les navires de croisière, les logements collectifs, les immeubles de bureaux et les résidences hôtelières, contribuant ainsi à leur décarbonation.

Pour ces derniers, les produits connectés Legrand s'intègrent parfaitement, grâce au protocole de communication Zigbee, à l'univers Eurevia, permettant aux 2 entreprises de proposer, ensemble, une offre Smart Home complémentaire et pertinente.

ultrawatt

Ultra Watt

Ultra Watt propose une gamme de kits panneaux photovoltaïques plug & play permettant aux particuliers de produire leur propre énergie solaire. L'objectif étant de favoriser l'autoconsommation.

Les kits photovoltaïques sont compatibles avec le pack photovoltaïque "Mesurer et piloter" de Legrand et sont tous les deux disponibles dans les rayons des enseignes de bricolage.

Les particuliers peuvent ainsi facilement gérer et piloter leur production photovoltaïque, en local ou à distance, grâce à l'Application Home + Control (à télécharger gratuitement sur iOS et Android).

bubendorff

Bubendorff

La passerelle Bubendorff iDiamant with Netatmo permet de piloter les volets roulants radio secteur ou solaire Bubendorff à distance via l'App Home + Control (disponible sur iOS et Android) ou par la voix.

Ce module de connexion est à brancher sur une prise de courant standard pour piloter et/ou intégrer des volets roulants Bubendorff dans des scénarios domotiques disponibles sur l’application.

*Pourcentage maximum d’économies résultant d’une comparaison effectuée entre un Calypso Connecté 200L sur socle fonctionnant selon le mode « Autoconsommation PV » chaque jour dans un logement avec une consommation d’eau chaude selon le profil de soutirage M (ErP M) conformément à la norme EN50440, situé en zone climatique H3
(territoires du pourtour méditerranéen et Corse), en tarif réglementé de base (0,1952€ TTC/kWh - tarif août 2025), équipé avec 3kWc de panneaux photovoltaïques et un Calypso Connecté 200L sur socle non programmé au sein du même logement avec une consommation d’eau chaude selon le profil ErP M, dépourvu de panneaux photovoltaïques.