Legrand propose l'App Home + Pro, dédiée aux professionnels pour simplifier les installations connectées. Découvrez aussi Home + Control et Home + Security, les applications de pilotage des solutions connectées Legrand pour la maison.

Home + Pro : simplifie vos installations connectées
Pensée pour les professionnels, l'App Home + Pro est l’application mobile qui permet de configurer rapidement et sans connexion Internet les installations Legrand with Netatmo (Zigbee). Intuitive et efficace, elle offre une mise en service fluide directement sur le chantier, même en l’absence de réseau. Compatible avec les nouvelles passerelles connectées Legrand, Home + Pro garantit gain de temps, flexibilité et productivité, tout en assurant une transition simple vers Home + Control pour l’utilisateur final. Une solution idéale pour travailler sans contrainte et optimiser chaque installation connectée.
Télécharger Home + Pro sur iOS Télécharger Home + Pro sur Android

Home + Control : piloter la maison à distance
Pour contrôler les appareils connectés de leur logement, vos clients pourront télécharger et utiliser gratuitement l'App Home + Control. Elle leur permettra aisément de :
- contrôler leurs appareils électriques depuis leur smartphone, qu'ils soient chez eux ou non ou par la voix via un assistant vocal
- accéder à des bilans de leurs consommations pour faire des économies d'énergie
- créer des plannings en fonction de leurs habitudes de vie pour gagner en confort
- recevoir des notifications en cas d'anomalie sur l'installation (une lampe restée allumée ou une coupure de courant par exemple)
Grâce à son tableau de bord détaillé, cette application permettra à vos clients d'avoir une vision claire et précise de leur installation en temps réel, à tout moment et de n'importe où.
Télécharger Home + Control sur iOS Télécharger Home + Control sur Android

Home + Security : surveiller le logement à distance
L’application Home + Security permet de configurer et piloter les équipements de sécurité et de contrôle d’accès : caméras, portiers, détecteurs et autres dispositifs intelligents.
Grâce à cette application, l’utilisateur peut surveiller ses caméras à distance, identifier les visiteurs qui se présentent à son domicile et recevoir des alertes instantanées sur son smartphone en cas d’intrusion, où qu’il se trouve.
Télécharger Home + Security sur iOS Télécharger Home + Security sur Android
Legrand propose plusieurs gammes d’interrupteurs et de prises connectés "with Netatmo" qui s’installent sans paramétrages chez vos clients. Faites évoluer leur installation électrique en fonction de leurs besoins et de leur budget, grâce à ces solutions accessibles vendues à l’unité ou en packs. Découvrez les gammes Céliane with Netatmo, Mosaic with Netatmo, dooxie with Netatmo, Plexo with Netatmo, etc.

Céliane™ with Netatmo : un appareillage connecté complet
En neuf comme en rénovation, les interrupteurs et prises connectés Céliane with Netatmo permettent à vos clients de contrôler leurs éclairages et leurs appareils électriques avec leur smartphone ou tablette. L’appareillage est compatible avec les assistants vocaux de Google, Apple et Amazon.

Commandes sans fils, sans pile Céliane Self-e
Les commandes sans fils, sans pile Céliane Self-e permettent de commander des éclairages, des équipements raccordés aux prises électriques et des volets roulants. Il est possible d’associer jusqu’à 20 produits connectés.
Conçues pour durer plus de 50 ans, sans besoin de maintenance, car il n’y a pas de pile à changer, elles sont autonomes en énergie.
Installées sur un mur ou posées sur un meuble, ces commandes sans fils nouvelle génération sont idéales pour un chantier de rénovation chez vos clients.

Commande sans fils 4 scénarios pour installation connectée Céliane with Netatmo
Sans fils et repositionnable, la commande sans fils Céliane 4 scénarios peut se poser simplement sur un meuble, être fixée au mur grâce aux adhésifs fournis ou encore être fixée sur une boîte d’encastrement.
À partir de là, vos clients pourront personnaliser leurs routines depuis l’appli Home + Control et attribuer 4 scénarios de vie aux 4 touches de la commande.

Installer une commande d’éclairage sans fils ambiances couleurs
La commande sans fils ambiances couleurs permet de créer des ambiances lumineuses personnalisées, de contrôler et de programmer des scénarios d'allumage ou d’extinction. Extra-plate et repositionnable, cette commande utilise la technologie Zigbee 3.0 qui la rend compatible avec les produits Ledvance Smart+, Hue Philips, Lexman, etc. Vos clients pilotent leurs éclairages pour une ambiance adaptée à leur activité, en local, depuis Home + Control ou par la voix.
En rendant les volets roulants connectés, vos clients vont pouvoir les piloter facilement via leur smartphone ou via leur assistant vocal. Le système Legrand est maintenant compatible avec Somfy et Bubendorff.

Céliane™ with Netatmo : des commandes pour volets roulants
Les interrupteurs filaires et commandes sans fil pour volets roulants Céliane with Netatmo permettent de centraliser facilement la commande des volets roulants de toute la maison ou d’une seule pièce. Vos clients pourront ainsi les gérer à volonté en personnalisant leurs scènes de vie dans l’appli Home + Control.
Piloter ses volets roulants d'un seul geste et du bout des doigts, c'est simple, grâce à Céliane with Netatmo !

Commander le logement connecté par la voix
Proposez à vos clients de commander leurs éclairages ou leurs volets roulants par la voix grâce aux prises et interrupteurs connectés Céliane with Netatmo ! Ces solutions connectées sont compatibles avec les assistants vocaux : Siri d’Apple, l’Assistant Google et Alexa d’Amazon.

Les volets radio Bubendorff se contrôlent avec l’App Home + Control
Vos clients peuvent aujourd’hui contrôler l’ouverture et la fermeture de leurs volets radio, volets roulants Bubendorff iD3 à lames orientables ou la motorisation des volets battants Solar by Bubendorff grâce à iDiamant with Netatmo et à l’App Home + Control de Legrand.

Commander les volets roulants Somfy avec l’app Home + Control
Les produits Céliane with Netatmo peuvent être pilotés depuis TaHoma et être intégrés dans des scénarios avec des produits Somfy et Legrand. Il est également possible de commander les volets radio Somfy depuis l’app Home + Control de Legrand et de les associer aux scénarios Céliane with Netatmo.

Module connecté pour porte de garage et portail
Très demandé par les propriétaires et les constructeurs de maisons individuelles, le module connecté pour porte de garage et portail permet de connecter tous types d’ouvrant de garage ou portail motorisé, qu’il soit coulissant ou battant. Le contrôle à distance est simple avec un produit unique. Il s’installa facilement au plus du moteur de l’ouvrant, en intérieur comme en extérieur.
Vos clients veulent sécuriser leur logement. Par exemple, voir sur leur smartphone qui sonne à leur porte avant d'ouvrir et être prévenus en cas d'intrusion, ou encore surveiller leur logement à distance. Découvrez les solutions connectées à proposer.

Caméras connectées Intérieure et Extérieure pour sécuriser entièrement chaque logement
Pour que vos clients veillent sur leur logement, Bticino (une marque de Legrand) propose des solutions de sécurité intelligentes. Les Caméras Intelligentes Intérieure et Extérieure sont faciles à installer et s’utilisent sans abonnement. Pratique, les caméras se pilotent via l'application Home + Security.

Portier connecté Classe 300X
Le poste intérieur Classe 300X vient compléter un dispositif d'offre premium connecté autour de 3 promesses :
- une simplicité d'utilisation avec seulement deux touches physiques essentielles, les autres commandes étant manipulables à partir de l'écran tactile
- un nouveau design épuré pour s'adapter à tout type de logement
- une connectivité wifi bi-bande 2,4 GHz / 5 GHz pour plus de stabilité et plus de performances

Portier connecté Classe 300EOS with Netatmo
Visiophone de nouvelle génération, le portier connecté Classe 300EOS with Netatmo offre, en plus du poste intérieur, une solution connectée pour permettre à vos clients de répondre et d’ouvrir à leurs visiteurs depuis leur smartphone, à domicile comme en déplacement.
Avec Alexa intégré, il permet également la commande par la voix.
Grâce aux thermostats et vannes connectés, vos clients conservent une température idéale dans leur logement, tout en faisant des économies. Ils règlent leur chauffage en programmant des plages horaires ou à la demande sur leur smartphone. Ils peuvent aussi suivre leur consommation électrique.

Thermostat connecté Smarther pour un chauffage intelligent
En neuf ou en remplacement d'un thermostat classique en rénovation, Smarther with Netatmo ouvre de nouvelles possibilités pour une gestion plus personnalisée du chauffage. Ce thermostat, connecté et compatible avec les assistants vocaux, permet notamment à vos clients de contrôler la température de leur logement, de chez eux ou à distance via l’appli Home + Control.

Contrôler le chauffage grâce au Thermostat Modulant Intelligent Netatmo
Le Thermostat Modulant Intelligent Netatmo permet de contrôler avec précision la température de tout le système de chauffage du logement, ainsi que celle de l’eau chaude sanitaire. Ce thermostat connecté est compatible uniquement avec les chaudières modulantes OpenTherm. Design, discret et communicant, il s’installe sans fil en chantier neuf comme en rénovation.

Contrôler le chauffage avec le Thermostat Intelligent Netatmo
Le Thermostat Intelligent Netatmo permet à vos clients de contrôler le chauffage dans le logement. Il se pilote par la voix ou depuis un smartphone via l'App Energie ou l'App Home + Control. Fonctionnant avec la plupart des chaudières (bois, gaz, fioul) et pompes à chaleur, il remplace le thermostat sans fil ou mural existant, ou s'installe comme nouveau thermostat. Vérifiez la compatibilité de l'installation de vos clients sur check.netatmo.com.
Le Thermostat Intelligent Netatmo conçoit un planning de chauffage adapté au rythme de vos clients pour leur garantir la bonne température, au bon moment, pour un confort maximum.

Capteurs connectés pour optimiser le confort thermique
Proposez à vos clients une maison connectée qui tient compte des conditions intérieures comme extérieures pour un meilleur confort thermique et une maîtrise des consommations. Les capteurs mesurent température, humidité (capteur intérieur) ou température et luminosité (capteur extérieur) selon leur emplacement ; les informations sont accessibles dans l’App Home + Control.
Vos clients peuvent ensuite personnaliser des automatisations pour les volets roulants, le chauffage, la ventilation ou l’éclairage et recevoir des alertes selon les seuils définis, le tout sur l’application.

Choisir la température au degré près avec les têtes thermostatiques Netatmo
Les Têtes Thermostatiques Intelligentes connectées Netatmo permettent de contrôler chaque radiateurs du logement et de réguler la température pièce par pièce. Pilotables depuis Home + Control, les vannes thermostatiques permettent de mesurer la température en continu et de profiter d’un réglage précis. Vos clients peuvent l’associer au Thermostat Intelligent Netatmo.

Mesurer l’énergie grâce à un compteur Drivia with Netatmo
Les compteurs d’énergie connectés Drivia with Netatmo permettent de mesurer la consommation électrique d’une installation totale ou d’un circuit donné, mais aussi de visualiser les données dans l’app Home + Control. Le compteur d'énergie monophasé quant à lui, va mesurer soit la consommation électrique du logement, soit la production solaire des panneaux photovoltaïques. Objectif : aider vos clients à faire des économies d’énergie en surveillant leurs appareils énergivores. Ils s’installent dans le tableau électrique d’une installation en monophasé ou en triphasé.

Connecter les systèmes CVC avec le thermostat Smarther AC with Netatmo
En plus de piloter le chauffage, le thermostat connecté Smarther AC with Netatmo gère aussi la climatisation (AC pour Air Conditioner). Simple à installer, cette solution s’adapte à toutes les configurations possibles de CVC (Chauffage Ventilation Climatisation), que les climatiseurs soient gainables ou non. Connecté à l’application Home + Control, il se pilote en local, par la voix via un assistant vocal ou à distance pour un confort optimal.
Voir la fiche produit Découvrir le thermostat Smarther AC with Netatmo

Améliorer l'environnement intérieur grâce au Capteur de Qualité de l'Air Intérieur Intelligent
Le Capteur de Qualité de l'Air Intérieur Intelligent mesure la température, l’humidité, la qualité de l'air et le niveau sonore du logement. Directement sur son smartphone, via l'App Healthy Home Coach, l'utilisateur consulte les données, suit leur évolution et reçoit des alertes en temps réel pour ajuster les paramètres clés. L’air intérieur peut être pollué jusqu'à 5 fois plus qu'à l'extérieur, il est temps d’agir pour améliorer son confort !

Pack prêt à poser pour VMC Céliane™ with Netatmo pour une maison saine
Faites de la maison de vos clients une maison plus saine grâce au micromodule pour VMC et à la commande sans fil pour VMC simple flux à deux vitesses ! Vous pouvez installer ce pack prêt à poser seul pour ajouter un point de commande de VMC additionnel. Si votre client possède déjà une installation connectée "with Netatmo", il aura également la possibilité de piloter le micromodule pour VMC par la voix ou via son smartphone avec l’App Home + Control.

Surveiller le monoxyde de carbone (CO) dans le logement
Le Détecteur de Monoxyde de Carbone Intelligent Netatmo mesure le taux de monoxyde de carbone (CO) dans l’air. Incolore et inodore, le monoxyde de carbone (CO) est toxique. Il est émis par les appareils à combustion (chaudières, gazinières, poêles à bois, etc). Installer un détecteur de monoxyde de carbone (CO) dans toutes les pièces équipées de ces appareils chez vos clients permet de les avertir en cas de danger, grâce à une alarme performante et une notification sur leur smartphone.
Découvrez Drivia with Netatmo, le premier tableau électrique connecté de Legrand, qui permet de contrôler son logement, son éclairage ainsi que ses appareils électriques énergivores. L’écosystème Drivia with Netatmo permet ainsi aux utilisateurs de contrôler et d’agir sur leurs consommations d’énergie et, par conséquent, de réduire leur facture d’électricité.
L'évolution de Drivia with Netatmo permet d’optimiser la gestion de l’énergie solaire grâce à des automatismes avancés. Il intègre un suivi précis des données de production et de consommation, offrant ainsi une visibilité complète sur les performances énergétiques. De plus, il calcule le pourcentage d’autoconsommation, permettant aux utilisateurs de maximiser l’utilisation de leur propre production solaire et de réduire leur dépendance au réseau électrique.
Découvrir le tableau électrique connecté Drivia with Netatmo Découvrez les solutions de pilotage

Mesurer et piloter la production d’une installation photovoltaïque
Face à la crise climatique et à la hausse du coût de l’énergie, de nombreux particuliers se tournent vers des solutions photovoltaïques pour produire de l’électricité. Permettez-leur de mesurer et de piloter leur installation photovoltaïque résidentielle et de faire ainsi des économies d’énergie !
Le pack connecté "Mesurer et Piloter" (composé d’un module Control, d’un délesteur connecté, d’un compteur d’énergie et d’un contacteur connecté) permet un suivi en temps réel depuis son smartphone de la production solaire, ainsi que de la consommation du logement, via l’App Home + Control (à télécharger gratuitement sur iOS et Android).
Votre client pourra également analyser les données de son installation photovoltaïque (bilans, reportings) et créer des automatismes afin de faire fonctionner les appareils énergivores pendant un pic de production solaire.
Découvrir les solutions photovoltaïques Télécharger la brochure

Compteur d’énergie connecté Drivia with Netatmo
Le compteur d’énergie connecté Drivia with Netatmo va permettre à vos clients :
- soit de mesurer en temps réel la consommation totale électrique de leur logement
- soit de mesurer la production solaire de leurs panneaux photovoltaïques
S'ils souhaitent mesurer leur production solaire ils peuvent utiliser le compteur d'énergie connecté mais il faudra ajouter un produit pour mesurer la consommation totale : soit un second compteur d'énergie, soit un délesteur connecté. Le délesteur connecté Drivia with Netatmo ne remonte pas les données de production solaire. Proposez à vos clients de suivre et maîtriser leurs consommations électriques grâce au compteur d’énergie connecté Drivia with Netatmo. Pour surveiller différents circuits électriques, plusieurs compteurs d’énergie peuvent être installés dans le logement.

Télérupteur connecté Drivia with Netatmo
Le télérupteur connecté Drivia with Netatmo permet de contrôler ses éclairages. En effet, installé au tableau électrique, il permet le pilotage de circuits d’éclairage en ON/OFF via des commandes sans fils Céliane with Netatmo, depuis son smartphone via l’app Home + Control ou par la voix via un assistant vocal compatible (Alexa d’Amazon, Siri d’Apple ou encore l’Assistant Google).

Contacteur connecté Drivia with Netatmo
Installé dans le tableau électrique, le contacteur connecté Drivia with Netatmo permet à vos clients de piloter à distance leurs appareils électriques (chauffe-eau, pompe de piscine, prise de recharge pour véhicule électrique, etc.) depuis leur téléphone ou par la voix. L’installation préalable d’un pack de démarrage connecté "with Netatmo" est nécessaire.

Contact sec connecté Drivia with Netatmo
Le contact sec connecté Drivia with Netatmo est un module de mesure et de commande à installer au tableau électrique qui permettra à vos clients de contrôler à distance tous types d’appareils disposant d’un bornier très basse tension. C’est la solution idéale pour contrôler, depuis son smartphone, sa borne de recharge pour véhicule électrique, sa pompe de piscine, son système de ventilation, son gestionnaire de chauffage, sa pompe à chaleur, etc.
Le contacteur connecté et le contact sec connecté permettent d’optimiser la gestion de l’énergie solaire grâce à des automatismes avancés. Ils assurent le lancement et l'utilisation des charges au moment le plus opportun. Il est possible de lancer son chauffe-eau, sa pompe de piscine ou encore sa borne de recharge pour véhicule électrique lorsqu'il y a un pic de production solaire. Cela offre une visibilité complète sur les performances énergétiques. De plus, il est possible de disposer du pourcentage d’autoconsommation, permettant aux utilisateurs de maximiser l’utilisation de leur propre production solaire et de réduire leur dépendance au réseau électrique.

Délesteur connecté Drivia with Netatmo
Le délesteur connecté Drivia with Netatmo permet à son utilisateur de maîtriser et agir sur ses consommations en contrôlant ses appareils les plus énergivores, en les éteignant proactivement et progressivement en cas de détection d’une surconsommation. Vos clients respectent ainsi leur abonnement d’électricité et peuvent gérer leurs priorités de délestage depuis leur smartphone via l’app Home + Control.
Le délesteur connecté Drivia with Netatmo peut également être couplé avec un compteur d'énergie connecté pour remonter les données de production solaire des panneaux photovoltaïques.
Les solutions Green'UP HOME de Legrand révolutionnent la recharge pour véhicules électriques en permettant aux utilisateurs de piloter la recharge de leur voiture électrique ou hybride rechargeable à distance, depuis leur smartphone.

Bornes de recharge connectées Green’UP HOME pour véhicules électriques
Les bornes Green’UP HOME pour véhicules électriques et hybrides rechargeables offrent une recharge rapide et puissante (3,7 à 22 kW) à domicile. Grâce à l'application gratuite Home + Control, elles permettent de suivre la consommation, de piloter la recharge à distance, de recevoir des notifications et de créer des plannings, afin de recharger pendant les heures creuses par exemple. Nativement connectées, elles sont faciles à configurer et permettent une gestion optimale de la consommation et des scénarios de recharge.
dans le logement
Grâce à nos solutions connectées, proposez à vos clients une expérience de bien-être durable dans leur logement. Faites-leur (re)découvrir nos solutions pour une maison saine, efficace, durable et connectée, tout en limitant l’empreinte carbone !
Bien-être durable et logement connecté
Garantir à vos clients un bien-être durable chez eux au quotidien : telle est la promesse des solutions connectées de Legrand. Ces équipements leur permettent de gérer plus facilement leur installation électrique, de faire des économies d’énergie, de réduire leur empreinte carbone et de profiter d’un intérieur confortable et sain.

Booster son réseau multimédia avec le coffret de com
Le coffret ou tableau de communication sert à créer un réseau câblé pour distribuer tous les médias (télévision, téléphone, Internet) en haut débit dans toutes les pièces du logement. Il doit s’installer sous le tableau électrique pour être conforme à la norme NF C 15-100.

Notre raison d'être
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Partenariat
Legrand x Maisons JB

Découvrez et rejoignez le programme
ElectricienCertifié de Legrand

Vous souhaitez plus d’informations sur ce chantier ?
Vous pouvez contacter un responsable commercial de votre région pour avoir plus de précisions sur ce chantier et être conseillé.