Contrôler la maison à distance via un smartphone
Avec les appareillages Céliane with Netatmo, contrôler la maison domotique devient un jeu d'enfant pour votre client. Qu'il soit sur son lieu de travail, en vacances ou même sur son canapé, avec son smartphone et l’application Home + Control, il pourra activer ou désactiver les appareils connectés quand il le souhaite.

Home + Control : l'appli tout en un de la maison connectée
Avec Home + Control, l'application gratuite de Legrand, votre client pourra d'un simple geste :
- Suivre en temps réel sa consommation d’énergie
- Recevoir des notifications en cas d’anomalie
- Activer ou désactiver lumières, appareils électriques et volets roulants

Contrôler le logement connecté par la voix
Grâce aux assistants vocaux compatibles (Siri, Alexa ou l'Assistant Google), votre client contrôle par la voix ses prises et interrupteurs connectés, ainsi que tous ses appareils connectés.

Une installation connectée simple et rapide
Les produits connectés Céliane with Netatmo s'installent en neuf comme en rénovation avec un câblage traditionnel. Connectez rapidement le Pack Control Céliane with Netatmo pour installation connectée avec 1 Prise 2P+T 16A via l'App Home + Pro, si vous n'avez pas de connexion Internet sur votre chantier, ou via l'App Home + Control si vous êtes connecté au réseau WiFi de votre client.

Une installation connectée évolutive
Le foyer de votre client évolue et ses besoins changent ? Personnalisez et développez son installation électrique connectée avec les autres produits filaires et commandes sans fil connectés Céliane with Netatmo, vendus en pack extension ou à l’unité.

Découvrez et rejoignez le programme
ElectricienCertifié de Legrand

Vous souhaitez plus d’informations sur ce chantier ?
Vous pouvez contacter un responsable commercial de votre région pour avoir plus de précisions sur ce chantier et être conseillé.