App Home + Pro

Gratuite et simple à utiliser, Home + Pro est l’application mobile idéale pour booster votre productivité. Compatible avec les solutions connectées with Netatmo, elle permet de créer et de configurer facilement et rapidement des installations connectées Legrand with Netatmo (Zigbee) sans connexion internet (offline).
Les + : le mode offline et la configuration rapide (2,5 fois plus rapide que la moyenne du marché. Seulement 5 minutes pour configurer 10 produits).

La configuration, stockée dans la passerelle, peut ensuite être transférée facilement dans l’App Home + Control afin que l’utilisateur final pilote son installation connectée.

smartphone app home pro instal 450x450

Pourquoi utiliser l’App Home + Pro ? 

  • Créer et configurer facilement des installations connectées Legrand with Netatmo directement sur le chantier dans des zones sans connexion Internet
  • Gagner en productivité : travailler sans interruption de manière simple grâce à une interface intuitive 
  • Réduire les temps d’installation : efficacité maximale et expérience client incomparable.
  • Configuration rapide, jusqu'à 2,5 fois plus rapide que la moyenne du marché (seulement 5min pour configurer 10 produits).
  • Transférer la configuration (stockée dans la passerelle) dans l’application Home + Control afin que l’utilisateur final puisse piloter ses éclairages, ses volets roulants, ses appareils électroménagers et ses appareils énergivores
  • Bénéficier d’une optimisation continue des fonctionnalités de l’App grâce à des mises à jour gratuites et régulières
     

Prise en main de l’App Home + Pro

smartphones app home pro etapes instal 930x260
  1. Choix du type d’installation (hors ligne ou avec le client)
  2. Connexion directe à la passerelle par QR code
  3. Recherche automatique de produits et personnalisation des pièces
  4. Positionnement des produits dans les pièces
  5. Configuration des produits
  6. Validation de la configuration
Besoin d'aide ? <br>Contacter le Service Relations Pro

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Relations Pro

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0810 48 48 48.
8h30/12h30-13h30/17h00 le 13 juillet et du 03 au 21 août 2026

Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.

Envoyer un message