XL³ HP 6300

XL³ HP 6300

produit

972 produits
Plaque entrée de câbles IP43 pour armoire largeur 800mm - XL³HP 6300
XL³ HP 6300 | ref. 3PECM080

Plaque entrée de câbles IP43 pour armoire largeur 800mm - XL³HP 6300

231,70

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Plaque entrée de câbles IP43 pour armoire largeur 600mm - XL³HP 6300
XL³ HP 6300 | ref. 3PECM060

Plaque entrée de câbles IP43 pour armoire largeur 600mm - XL³HP 6300

181,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Plaque pour montage frontal largeur 1000mm hauteur 1800mm - XL³HP 6300
XL³ HP 6300 | ref. 3PMF100180

Plaque pour montage frontal largeur 1000mm hauteur 1800mm - XL³HP 6300

754,40

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Plaque pour montage frontal largeur 1200mm hauteur 1800mm - XL³HP 6300
XL³ HP 6300 | ref. 3PMF120180

Plaque pour montage frontal largeur 1200mm hauteur 1800mm - XL³HP 6300

822,50

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Plaque pour montage frontal largeur 800mm hauteur 1800mm - XL³HP 6300
XL³ HP 6300 | ref. 3PMF080180

Plaque pour montage frontal largeur 800mm hauteur 1800mm - XL³HP 6300

587,50

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Plaque pour montage frontal largeur 800mm hauteur 2000mm - XL³HP 6300
XL³ HP 6300 | ref. 3PMF080200

Plaque pour montage frontal largeur 800mm hauteur 2000mm - XL³HP 6300

612,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Plaque entrée de câbles à balais largeur pour armoire largeur 1000mm - XL³HP 6300
XL³ HP 6300 | ref. 3PECB100

Plaque entrée de câbles à balais largeur pour armoire largeur 1000mm - XL³HP 6300

518,10

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Plaque entrée de câbles à balais largeur pour armoire largeur 600mm - XL³HP 6300
XL³ HP 6300 | ref. 3PECB060

Plaque entrée de câbles à balais largeur pour armoire largeur 600mm - XL³HP 6300

312,10

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Plaque entrée de câbles à balais largeur pour armoire largeur 800mm - XL³HP 6300
XL³ HP 6300 | ref. 3PECB080

Plaque entrée de câbles à balais largeur pour armoire largeur 800mm - XL³HP 6300

399,50

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Plaque entrée de câbles découpable pour presse-étoupe pour armoire largeur 800mm - XL³HP 6300
XL³ HP 6300 | ref. 3PECD080

Plaque entrée de câbles découpable pour presse-étoupe pour armoire largeur 800mm - XL³HP 6300

179,80

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Plaque pour montage frontal largeur 1200mm hauteur 2000mm - XL³HP 6300
XL³ HP 6300 | ref. 3PMF120200

Plaque pour montage frontal largeur 1200mm hauteur 2000mm - XL³HP 6300

856,80

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Plaque partielle Lina 25 hauteur 800mm pour armoire largeur 800mm - XL³HP 6300
XL³ HP 6300 | ref. 3PMLAN080080

Plaque partielle Lina 25 hauteur 800mm pour armoire largeur 800mm - XL³HP 6300

762,80

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Plaque pour montage frontal largeur 800mm hauteur 1600mm - XL³HP 6300
XL³ HP 6300 | ref. 3PMF080160

Plaque pour montage frontal largeur 800mm hauteur 1600mm - XL³HP 6300

563,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Plaque de compensation hauteur 2000mm - pour armoire - XL³HP 6300
XL³ HP 6300 | ref. 3PMC200

Plaque de compensation hauteur 2000mm - pour armoire - XL³HP 6300

567,90

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Plaque passe-cables Cabstop pour armoire largeur 1000mm - XL³HP 6300

Nouveauté

XL³ HP 6300 | ref. 3PECS100

Plaque passe-cables Cabstop pour armoire largeur 1000mm - XL³HP 6300

828,90

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Plaque passe-cables Cabstop pour armoire largeur 400mm - XL³HP 6300

Nouveauté

XL³ HP 6300 | ref. 3PECS040

Plaque passe-cables Cabstop pour armoire largeur 400mm - XL³HP 6300

474,40

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Plaque passe-cables Cabstop pour armoire largeur 600mm - XL³HP 6300
XL³ HP 6300 | ref. 3PECS060

Plaque passe-cables Cabstop pour armoire largeur 600mm - XL³HP 6300

499,40

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Plaque de montage partielle Lina 12,5 hauteur 1000mm pour armoire largeur 1200mm - XL³HP 6300

Nouveauté

XL³ HP 6300 | ref. 3PMLIN120100

Plaque de montage partielle Lina 12,5 hauteur 1000mm pour armoire largeur 1200mm - XL³HP 6300

935,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Plaque de montage partielle Lina 12,5 hauteur 800mm pour armoire largeur 1200mm - XL³HP 6300
XL³ HP 6300 | ref. 3PMLIN120080

Plaque de montage partielle Lina 12,5 hauteur 800mm pour armoire largeur 1200mm - XL³HP 6300

912,80

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Plaque de montage Lina 12,5 hauteur 1800mm pour armoire largeur 1600mm - XL³HP 6300
XL³ HP 6300 | ref. 3PMLIN160180

Plaque de montage Lina 12,5 hauteur 1800mm pour armoire largeur 1600mm - XL³HP 6300

1908,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Plaque de montage Lina 12,5 hauteur 2000mm pour armoire largeur 1600mm - XL³HP 6300
XL³ HP 6300 | ref. 3PMLIN160200

Plaque de montage Lina 12,5 hauteur 2000mm pour armoire largeur 1600mm - XL³HP 6300

1988,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Plaque entrée de câbles découpable pour presse-étoupe pour armoire largeur 400mm - XL³HP 6300

Nouveauté

XL³ HP 6300 | ref. 3PECD040

Plaque entrée de câbles découpable pour presse-étoupe pour armoire largeur 400mm - XL³HP 6300

133,40

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Plaque entrée de câbles à balais largeur pour armoire largeur 400mm - XL³HP 6300
XL³ HP 6300 | ref. 3PECB040

Plaque entrée de câbles à balais largeur pour armoire largeur 400mm - XL³HP 6300

296,50

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Plaque entrée de câbles IP43 pour armoire largeur 400mm - XL³HP 6300

Nouveauté

XL³ HP 6300 | ref. 3PECM040

Plaque entrée de câbles IP43 pour armoire largeur 400mm - XL³HP 6300

172,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

XL³ HP 6300 : armoires de puissance

Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour répondre aux exigences des marchés tertiaire et industriel. Elles redéfinissent les standards de la distribution d’énergie : performances électromécaniques exclusives (Icw de 100kA, arc interne, anti sismique AG5), évolution des dimensions de la gamme, efficacité et compacité de la répartition XL³ HP. En complément, l’ajout du repérage métrique en fond d’armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. La modularité et la compacité des enveloppes permettent de répondre à la diminution de l’espace disponible dans les locaux techniques. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour atteindre un IS333 et un cloisonnement forme 4. Si l’installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 6300 sont déclinables en IP55.

Les coffrets et armoires de la gamme XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4