XL³ HP 160
produit

Barreau laiton 24 modules - XL³ HP 160
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Barreau laiton 36 modules - XL³ HP 160
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Coffret de distribution métal pour montage en saillie à équiper 7 rangées 24 modules hauteur 1200mm - XL³ HP 160
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Coffret de distribution métal pour montage en saillie à équiper 8 rangées 24 modules hauteur 1350mm - XL³ HP 160
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Coffret de distribution métallique pour montage en saillie 7 rangées 24 modules hauteur 1200mm - XL³ HP 160
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Coffret de distribution métal pour montage en saillie à équiper 6 rangées 24 modules hauteur 1050mm - XL³ HP 160
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Coffret de distribution métallique pour montage en saillie 6 rangées 24 modules hauteur 1050mm - XL³ HP 160
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Coffret de distribution plastique pour montage en saillie 6 rangées 24 modules hauteur 1050mm - XL³ HP 160
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Coffret de distribution plastique pour montage en saillie 5 rangées 24 modules hauteur 900mm - XL³ HP 160
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Coffret de distribution métallique pour montage en saillie 8 rangées 24 modules hauteur 1350mm - XL³ HP 160
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Gaine à câbles externe en métal hauteur 1350mm - XL³ HP 160
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Coffret de distribution plastique en saillie 3 rangées 24 modules et 400mm d'espace dédié - hauteur 900mm - XL³ HP 160
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Coffret de distribution plastique pour montage en saillie 2 rangées 24 modules hauteur 450mm - XL³ HP 160
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Coffret de distribution plastique pour montage en saillie 3 rangées 24 modules hauteur 600mm - XL³ HP 160
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Coffret de distribution métal en saillie 3 rangées 24 modules hauteur 600mm - XL³ HP 160
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Coffret de distribution métal en saillie 2 rangées 24 modules hauteur 450mm - XL³ HP 160
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Coffret de distribution métallique pour montage en saillie 4 rangées 24 modules hauteur 750mm - XL³ HP 160
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Coffret de distribution plastique pour montage en saillie 4 rangées 24 modules hauteur 750mm - XL³ HP 160
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Coffret de distribution métal en saillie 5 rangées 24 modules hauteur 900mm - XL³ HP 160
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Porte métal plate pour coffret de distribution 4 rangées 24 modules hauteur 750mm - XL³ HP 160
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Panneau avec balais pour coffret de distribution métal 24 modules - XL³ HP 160
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Porte métal galbée pour coffret de distribution 2 rangées 24 modules hauteur 450mm - XL³ HP 160
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Support goulotte de câblage Lina25 - XL³ HP 160
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Kit de branchement monophasé et tétrapolaire à puissance limitée (tarif bleu) pour coffret métal 24 modules - XL³ HP 160
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste
XL³ HP 160 coffrets et armoire avec structure robuste
Les coffrets et armoires XL³ HP 160 facilitent les travaux des installateurs et des tableautiers pour leurs chantiers tertiaires, et plus particulièrement pour le tertiaire de proximité. Ils intègrent un volume de câblage élevé : enveloppes de 12 à 36 modules de large, dont la mise en œuvre de gaines à câbles externes, et pouvant aller jusqu’à 8 rangées en hauteur. Les coffrets et armoires XL³ HP 160 bénéficient d’une structure robuste grâce aux panneaux latéraux renforcés et prédécoupés et d’un montage des appareils sur les rails simplifié grâce aux châssis extractibles. Les coffrets sont disponibles en métal, en plastique (isolants) et en encastré, ils peuvent être jumelés à la verticale et à l’horizontale.
Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4