Avantages de l’App Home + Security
- commander les solutions de sécurité connectée avec une seule application
- gérer l'accès au logement via des profils utilisateurs et invitations temporaires
- contrôler les caméras intérieures et extérieures : visualiser en temps réel les images, améliorer la détection, parler à ses proches dans la maison, etc.
- vérifier qui sonne au domicile en son absence : parler au visiteur, lui ouvrir la porte/le portail à distance avec le portier Classe 300X, etc.
- être averti en cas de tentative d'intrusion via des notifications
- agir en cas d’intrusion : simulation de présence (via des sons pré-enregistrés sur la Sirène Intérieure Intelligente ou avec l’éclairage de la caméra extérieure), déclenchement de la sirène, etc.

Prise en main de l’App
- créez votre compte sur l’application
- connectez-vous au Wi-Fi du logement
- laissez-vous guider par les étapes dans l’application
- personnalisez l’installation selon les besoins du client

Analyse de données encore plus précise avec la WebApp
La WebApp comprend les données relatives aux produits connectés qui sont contrôlés avec les applications Home + Security et Home + Control (connexion avec les mêmes identifiants).
Elle permet à l’utilisateur de consulter une visualisation avancée des données (météo, chauffage/climatisation, caméras et détecteurs, électricité).
Avantages d’utilisation de la WebApp :
- comparaison multi-produits et accès à des graphiques détaillés
- hub de téléchargement avancé des données pour un traitement approfondi (document Excel)
- bonne visualisation sur grand écran

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Relations Pro
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0810 48 48 48.
8h30/12h30-13h30/17h00 le 13 juillet et du 03 au 21 août 2026
Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.