Gestion de l’éclairage : générer de la sobriété énergétique

Par Fabrice Morton, Responsable Marketing de l'offre éclairage de sécurité et alarme incendie Efficacité énergétique

Selon l'Agence de la transition écologique (Ademe), l'éclairage consommerait, aujourd'hui en France, 42 térawattheures (TWh) par an d'énergie, soit environ 10 % de la consommation nationale totale d'électricité. Et 59 % de la consommation totale de l'éclairage a pour origine les bâtiments tertiaires. ​

Selon une enquête CEREN de 2024, concernant les bâtiments tertiaires en France, seulement 30% des espaces sont équipés de détection de présence et 10% sont munis d’un éclairage s’adaptant automatiquement en fonction de la lumière du jour.​

Parce que la sobriété énergétique des bâtiments est l’un des plus grands défis actuels, Legrand vous propose des solutions efficaces et pérennes pour permettre une meilleure gestion énergétique. La gestion de l’éclairage est l’un des leviers de l’efficacité énergétique : découvrez notre nouvelle offre de détecteurs Light Up qui vient compléter notre offre existante.

Mieux comprendre la réglementation

Directive Européenne sur la Performance Énergétique des Bâtiments (DPEB)

La Directive Européenne sur la Performance Énergétique des Bâtiments (DPEB) est un ensemble de réglementations dont le but​ est d’améliorer la performance énergétique des bâtiments au sein de l’Union Européenne.​ En France, deux décrets complémentaires viennent compléter cette recommandation : ​

Décret tertiaire

Le Décret Tertiaire fixe des objectifs globaux de réduction de la consommation énergétique. Il impose aux propriétaires de bâtiments tertiaires de plus de 1000 m² de réduire leur consommation énergétique. Les actions incluent l’amélioration de l’isolation, l’installation d’équipements performants et la mise en place de plans d’action pour l’efficacité énergétique.​

frise objectifs decret tertiaire 1222x569 1 0

Décret BACS

Le Décret BACS (Building Automation and Control System) complète le décret Tertiaire en précisant les moyens techniques pour atteindre ces objectifs. ​ Il se concentre sur la gestion active des bâtiments et impose l’installation de systèmes d’automatisation et de contrôle pour les bâtiments tertiaires équipés de systèmes de chauffage ou de climatisation.​

Ces mesures visent à rendre les bâtiments plus durables et économes en énergie.

frise decret bacs 01 930x450 100
mockup couv brochure light up 450x450

Maîtriser l'éclairage

Parce que la sobriété énergétique des bâtiments est l’un des plus grands défis actuels, Legrand vous propose des solutions efficaces et pérennes pour permettre une meilleure gestion énergétique. La gestion de l’éclairage est l’un des leviers de l’efficacité énergétique : découvrez notre nouvelle offre de détecteurs Light Up qui vient compléter notre offre existante. ​

Notre offre vous permet de répondre aux nouveaux usages dans les bâtiments et les espaces de travail. Au-delà de la gestion de l’éclairage, cette gamme de détecteurs innovante et simple à utiliser, vous permet de mesurer le taux d’occupation et de collecter des données environnementales. ​

Vidéos

Light up : générer la sobriété énergétique

Green-iTM

Nous sommes plus que jamais à vos côtés pour vous aider à mettre en œuvre votre démarche d’efficacité énergétique et contribuer avec vous à la transition vers une économie plus verte ! Découvrez la gamme Green-i pour répondre à tous vos projets nécessitant des détecteurs ON/OFF ou DALI simples à installer et à configurer.

Comment choisir des détecteurs ?

Dans le contexte actuel de réduction des consommations énergétiques pour économiser l'énergie en France, les détecteurs de mouvements et de présence Legrand permettent un pilotage efficace de l'éclairage, au bon endroit et au bon moment.

legrand brochure green i 450x450

Optimiser la performance

Avec Green-i et Light Up, optimisez la performance énergétique dans les bâtiments neufs ou en rénovation, en adéquation avec la RE2020 ainsi que les décrets Bacs et Tertiaire.

  • Green- i est la gamme de détecteurs, esthétiques et fonctionnels, conçus pour gérer l’éclairage
  • Light up est la gamme courte mais flexible de détecteurs évolutifs qui vous permet d’aller au-delà de la gestion de la lumière en recueillant des données environnementales.

Ces deux gammes permettent de faire de la dérogation manuelle en leur associant simplement un poussoir filaire (appui bref : OFF/ON ; appui long : Variation). 

Les détecteurs Light Up permettent aussi de faire de la dérogation manuelle en leur associant une commande d'éclairage sans fils, sans pile Self-e (OFF/ON uniquement). 

detecteurs plafond green i 450x280

Gérer la lumière (installation autonome)

Les détecteurs Green-i remplacent les détecteurs ECO1/ ECO2 et sont disponibles en deux versions : ON/OFF ou DALI. 

Comme les détecteurs Light Up, l’allumage/extinction se fait en fonction d’un seuil de luminosité.

Les deux types de détecteurs s’adaptent à la présence et à l’activité, améliorant ainsi le confort de l’utilisateur et l’efficacité énergétique.

detecteurs plafond green i 450x450

S’adapter aux besoins spécifiques

Le détecteur spécialement conçu pour les zones de passage offre une couverture optimale dans les espaces longs et étroits tout en améliorant la gestion des zones
communes.

Le détecteur Grande Hauteur est conçu pour optimiser l’éclairage dans les zones à plafond élevé, telles que les entrepôts, les espaces de production, les gymnases, etc.

Le détecteur pour montage sur réglette a été spécialement conçu pour être installé sur un luminaire de type réglette “étanche”. Ce format avec indice IP65, permet de transformer un luminaire classique en luminaire autonome.

building eclaire 450x450

Gérer la lumière et le bien-être des occupants avec une installation connectée

Une installation connectée permet de gérer l'éclairage dans un bâtiment. Certains détecteurs Light up mesurent l’occupation et collectent des données environnementales (température, humidité, niveau sonore, qualité de l'air)

Ils peuvent être intégrés dans le système de gestion des bâtiments Weoz™.

Personnaliser les paramètres de son installation

smartphone app close up 450

App Close Up pour détecteurs Ligth Up

Directement depuis votre smartphone, visualiser et/ou modifier les paramètres des détecteurs, associer leur une commande sans fils sans pile Self-e ou une prise connectée si nécessaire. Vous pouvez affecter les luminaires dans le cadre d’une utilisation en DALI. Avec Close Up vous pouvez partager ou transférer les données de votre projet.

detecteurs light up icons 930x450

Du modèle Présence au modèle Avancé, les capteurs Light Up sont dotés d’une puissance de détection qui permet la gestion automatisée de l’éclairage en temps réel et assure le bien-être des occupants. Faciles à installer et à régler, ils commandent les luminaires pour adapter automatiquement le niveau d'éclairement aux conditions de luminosité ambiantes. 

Présence ou luminosité ambiante, les capteurs Light Up garantissent un éclairage optimal et une réduction de la consommation d'énergie. 

detecteur green i telecommande configuration 450x450

Télécommande détecteurs Green-i

La télécommande (optionnelle) est la solution idéale pour un réglage précis et une configuration rapide grâce à sa portée de 10 mètres. Chaque détecteur Green-i peut être paramétré à distance même quand il est déjà posé. 

La télécommande de configuration permet de gagner un temps précieux lors de l’installation. Elle permet de paramétrer les produits sans les manipuler jusqu’à une distance de 10 m. Et elle permet de vérifier les paramètres enregistrés via la fonction READ.

Tutoriel

Vidéos et Astuces

Questions fréquentes

Le Plan Bâtiment Durable est une initiative nationale, soutenue par les pouvoirs publics, qui vise à accompagner la transition énergétique et environnementale du secteur du bâtiment. Ce plan s’inscrit dans une stratégie globale de développement durable, avec pour objectif la réduction...
En savoir plus
Dans le secteur du bâtiment en France, plusieurs lois et réglementations importantes ont vu le jour dans le but d'engager une démarche d'efficacité énergétique dans les bâtiments tertiaires et réduire les émissions de gaz à effet de serre : décret tertiaire (ou Eco énergie...
En savoir plus
Pour améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments tertiaires, des travaux d'isolation ou le remplacement des certains éléments du bâti existant ne sont pas suffisants pour atteindre les obligations de moyens et de résultats imposés par le décret tertiaire et le décret BACS...
En savoir plus
Legrand propose des solutions intelligentes, connectées et faciles à mettre en œuvre pour mesurer l’efficacité énergétique, quel que soit le type de chantier, résidentiel ou tertiaire, neuf ou rénovation. Gamme de produits Drivia with Netatmo, compteurs d'énergie EMDX³ ou encore...
En savoir plus
En France, deux décrets régissent la rénovation énergétique des bâtiments tertiaires avec obligation de moyens et de résultats : le décret tertiaire et le décret BACS (Building Automation & Control Systems). L'objectif est d'impliquer tous les propriétaires et locataires de bâtiments...
En savoir plus

(1) Un dossier technique doit être élaboré conformément aux dispositions prévues à l’article 7 de l’arrêté du 10 avril 2020 et la modulation doit être déclarée 5 ans au maximum après la première échéance de remontée de consommations de chaque décennie. La justification de modulation des objectifs est récapitulée dans un tableau de synthèse au format .csv (Voir contenu défini en Annexe IV de l’arrêté) versé sur OPERAT.

(2) Objectifs en valeur absolue ou relative.
Valeur relative fixée par rapport à une année de référence ne pouvant être antérieure à 2010

En résumé

L'éclairage consomme actuellement environ 10 % de la consommation nationale totale d'électricité, dont une part importante qui provient de bâtiments tertiaires. La sobriété énergétique des bâtiments est un grand défi actuel et la gestion de l'éclairage est un levier important de l'efficacité énergétique. Legrand propose des solutions pérennes pour une meilleure gestion de l'énergie.

La règlementation en vigueur comprend notamment la Directive Européenne sur la Performance Énergétique des Bâtiments (DPEB), un ensemble de réglementations pour l'amélioration de la performance énergétique des bâtiments, ou encore le Décret tertiaire qui impose une réduction de la consommation énergétique pour les bâtiments tertiaires de plus de 1000 m². 

Vous souhaitez plus d’informations sur ce chantier ?

Vous souhaitez plus d’informations sur ce chantier ?

Vous pouvez contacter un responsable commercial de votre région pour avoir plus de précisions sur ce chantier et être conseillé.

Découvrir