Pack connecté photovoltaïque "Mesurer et piloter" : utilisez efficacement l'énergie solaire de vos panneaux solaires

Maison connectée

Avec le pack connecté photovoltaïque « Mesurer et Piloter  », gérez votre production solaire et autoconsommez simplement.

Mesurez en temps réel votre consommation et votre production solaire, pilotez votre installation à l’aide de l’App Home + Control sur votre smartphone, et réalisez ainsi des économies d’énergie.

Titre du module: 
Produit concerné
produits connectes drivia wn 450x450

Composition du pack

Le pack connecté « Mesurer et piloter » pour installations photovoltaïques contient :

  • 1 module Control pour connecter votre installation électrique au réseau wifi du logement (ne peut être vendu indépendamment du pack)
  • 1 délesteur connecté (réf. 199120) pour mesurer la consommation totale de votre logement
  • 1 module de mesure monophasé connecté (réf. 199118) pour mesurer votre production solaire
  • 1 contacteur connecté (réf. 199122) pour lancer automatiquement un appareil électrique afin d'utiliser efficacement son énergie solaire

D'autres produits connectés (contacts sec...) peuvent être ajoutés à l'installation afin de mettre en place d'autres programmation d'appareils électriques dans un objectif d'autoconsommer au max son énergie produite et donc de réaliser des économies d'énergie.

homme smartphone tableau dwn 450x240

Câblage facile

Le pack connecté « Mesurer et Piloter » permet d’intervenir sur toute installation monophasée, en neuf comme en rénovation.

Les produits présents dans le pack s’ajoutent facilement dans le tableau électrique, comme n’importe quel autre produit modulaire. Toutes les étapes de la configuration du pack se font simplement et rapidement depuis votre smartphone via l'application Home + Control.

Les mises à jour de l’App Home + Control sont gratuites et prennent en compte les évolutions des produits existants issus de la gamme Drivia with Netatmo.

pack demarrage drivia pv femme smartphone canape 450x4502x

Avantages du pack

Le pack connecté « Mesurer et Piloter » vous permet de :

  • utiliser votre production solaire pour agir directement sur vos postes les plus énergivores
  • suivre en temps réel votre consommation et votre production solaire depuis l’App Home + Control
  • être alerté sur votre smartphone si le seuil défini est atteint lors d’un pic de production
  • éviter de gaspiller l’énergie produite par vos panneaux et l’utiliser intégralement, tout en bénéficiant d’un retour sur investissement plus rapide et d’une réduction de vos factures d’électricité
  • créer des programmations (automatismes) pour la gestion des appareils énergivores (pompe de piscine, chauffe-eau, prise de recharge pour véhicule électrique, etc.)
ecran app home control independance energetique 450x275

Autoconsommer, c’est facile ! 

Avec ce pack domotique, vous pouvez utiliser votre production solaire directement et en temps réel ! Par exemple, avec l’App Home + Control, vous recevez une notification vous avertissant d’un surplus de production solaire. Vous pouvez alors décider, par exemple, de recharger votre véhicule électrique avec l'énergie produite !

Il est adapté aux contrats de type autoconsommation avec revente de surplus ou 100% autoconsommation.

En revanche, le pack n’est pas adapté aux installations qui comportent une batterie de stockage, ou aux installations triphasées.

smartphone tasse rouge appli hc 24 450x450 4

Home + Control : une seule et même App pour gérer toute votre maison

Pensée et développée par Legrand, l’application gratuite Home + Control vous permet d’agir facilement depuis votre smartphone ou tablette et d'optimiser vos factures d’électricité.

De nombreuses actions peuvent être effectuées, telles que :

  • mesurer poste par poste et en temps réel la production solaire et la consommation électrique
  • suivre l’historique de la production et des consommations d’énergie (journalières, mensuelles, annuelles)
  • personnaliser la mise en route et l’arrêt des équipements selon les habitudes de vie ou lors d'un pic de production solaire / consommation
  • programmer des alertes et recevoir des notifications lorsque la production ou la consommation atteint ou dépasse un certain seuil (préalablement défini)
  • choisir des priorités de délestage (appareils à couper) en cas de pic de consommation
illustration maison postes energivore app smartphone 450x2602x

Passez à la maison connectée

Avec l’App Home + Control, interagissez simplement avec l’ensemble de l’écosystème connecté de votre logement et commandez ainsi les volets roulants, l’éclairage, et les autres appareils connectés (lave-linge, four, etc.).

Vous pourrez ainsi piloter toute votre maison depuis votre smartphone et réaliser des économies d'énergie !

20 % Part moyenne de l’énergie (électricité, eau chaude, chauffage) dans le budget des Français (Source : Baromètre « les Français et les énergies renouvelables ». Sondage OpinionWay janvier 2024)
40 % Consommation électrique d’un foyer français pour le chauffage (Sources : Le Monde, 26/05/23 - ADEME)
7.7 % Économies d’énergie réalisées en mesurant et en analysant sa consommation (Source : ADEME)
famille logo ec 450x450

Intéressé par le pack connecté "Mesurer et Piloter" ?

Vous souhaitez pouvoir gérer votre consommation d'énergie et piloter votre installation photovoltaïque comme vous le souhaitez ?

Vous pouvez faire appel à un électricien professionnel du réseau Électricien Certifié de Legrand qui vous conseillera et installera les produits chez vous !

En passant par un pro, bénéficiez de la TVA réduite à 5,5% pour l'installation de panneaux photovoltaïques ou solaires (hors batterie de stockage). Pour cela, certains critères sont à respecter.

Vidéo

Je mesure et pilote la production photovoltaïque et autoconsomme grâce au pack connecté Legrand

Grâce à Legrand, utilisez efficacement votre production solaire pour autoconsommer mieux et simplement.

7 produits drivia wn 450x170

Drivia™ with Netatmo

Drivia with Netatmo propose des produits modulaires connectés à installer directement dans le tableau électrique, compatibles avec l'application Home + Control et les principaux assistants vocaux. Ces fonctions domotiques permettent de contrôler la production et la consommation d'énergie permettant ainsi de réduire la facture . La mise en œuvre est simple et classique comme pour les autres modules du tableau électrique.

Questions fréquentes

Vous avez des panneaux photovoltaïques chez vous et vous souhaitez savoir comment utiliser efficacement l’électricité produite ? Avec le pack de démarrage connecté Drivia with Netatmo : mesure, analyse et pilotage d'une installation photovoltaïque sont possibles. Suivez votre...
En savoir plus
Avec le pack connecté « Mesurer et Piloter » Drivia with Netatmo, vous pouvez suivre la production solaire de vos panneaux photovoltaïques en temps réel, être alerté si ces derniers produisent suffisamment pour autoconsommer, mais également automatiser la mise en marche de certains...
En savoir plus
Le pack connecté Drivia with Netatmo pour installations photovoltaïques permet d’intervenir sur toute installation monophasée, en neuf comme en rénovation. Il est compatible avec toute installation comportant des micro-onduleurs ou un onduleur (incompatible avec une installation qui...
En savoir plus
Le pack connecté « Mesurer et piloter », composé de 4 produits modulaires connectés (un délesteur, un compteur d’énergie, un contacteur et une passerelle connectée (module Control)), s’installe très facilement. En effet, les produits présents dans le pack s’ajoutent simplement...
En savoir plus
Vous avez des panneaux solaires chez vous et vous souhaitez utiliser votre production solaire pour alimenter vos appareils les plus énergivores de manière à faire des économies ?  Avec le pack de démarrage « Mesurer et Piloter » Drivia with Netatmo, les appareils énergivores peuvent...
En savoir plus
Si vous avez déjà des panneaux photovoltaïques et une installation connectée with Netatmo (reliée à l’App Home + Control) et que vous souhaitez mesurer votre production solaire et la consommation de votre logement, il vous suffira d’ajouter quelques produits modulaires Legrand à votre...
En savoir plus
En l’absence de batterie, le délestage, en fin de journée (lorsque la production est quasi inexistante), peut être nécessaire lors d'un pic de consommation identifié. Il permet une valeur ajoutée complémentaire au sein du pack et assure au client de ne pas dépasser son abonnement tout...
En savoir plus
Grâce à l’installation du pack connecté « Mesurer et Piloter » Drivia with Netatmo, surveillez la production de vos panneaux solaires et la consommation électrique de votre logement depuis votre smartphone via l’App Home + Control (téléchargeable gratuitement depuis l’App Store...
En savoir plus
Certaines conditions doivent être remplies pour que les données de vos panneaux photovoltaïques puissent être surveillées depuis l’App Home + Control. Découvrez les prérequis pour configurer correctement votre système et pouvoir suivre votre production et votre consommation depuis...
En savoir plus
Vous avez des travaux de rénovation énergétique à réaliser ? Voici comment les financer et ainsi faire baisser la facture ! La prime des Certificats d’Économies d’Énergie (CEE) est une aide financière proposée par les fournisseurs d’énergie. Ces certificats permettent aux...
En savoir plus

En résumé

Le pack connecté photovoltaïque "Mesurer et Piloter" permet de gérer la production solaire du logement. Il est ainsi possible de mesurer et de contrôler votre production et votre consommation énergétique, afin de faire des économies d'énergie, dans le respect des réglementations et normes en vigueur. Legrand propose de nombreuses autres solutions afin de pouvoir réduire ses consommations énergétiques (gestion de l'éclairage, des volets roulants, etc.).