Quelles sont les solutions pour répondre aux enjeux énergétiques ?

Face aux enjeux énergétiques, il est possible de faire des économies d’énergie en utilisant des solutions d’efficacité énergétique connectées Legrand. Vous allez ainsi pouvoir consommer moins d’énergie et faire baisser votre facture énergétique, sans pour autant renoncer au confort de votre logement.

  • Mesure des consommations
  • Gestion du chauffage et de l'éclairage
  • Recharge pour voiture électrique
  • Autoconsommation avec l'énergie solaire
7 produits drivia wn appli hc 24 950x950

Suivi des consommations

La gamme de commandes et produits de mesure connectés Drivia with Netatmo (tableau électrique connecté) permet une surveillance au plus près des consommations énergétiques du logement afin de répondre efficacement aux enjeux énergétiques.

En planifiant l’allumage et l’extinction de vos appareils électriques sur votre smartphone avec l’App Home + Control, vous contrôlez vos consommations et votre logement devient ainsi moins énergivore.

Vous pouvez également visualiser votre consommation électrique totale en temps réel (en euros ou kWh). Et en cas de surconsommation, de défaut ou toute autre anomalie, vous serez alerté sur votre smartphone.

Connectez l’installation à Internet avec le module Control, contrôlez vos appareils énergivores avec le contacteur connecté, évitez les coupures intempestives avec le délesteur connecté, ou encore suivez la consommation électrique totale de votre logement à l’aide du compteur d’énergie connecté.

femme detendue canape smarther tete thermostatic sortie cable 960x900

Gestion du chauffage 

Selon vos habitudes, vous pouvez optimiser la température de votre logement avec le thermostat connecté Smarther with Netatmo pour un chauffage plus économique avec Home + Control. Maîtrisez votre budget chauffage tout en conservant votre confort thermique. Avec les Têtes Thermostatiques Additionnelles Netatmo, pilotez votre chauffage pièce par pièce, en local ou à distance depuis l’App Home + Control. La sortie de câble connectée, quant à elle, permet de suivre la consommation de votre appareil de chauffage (radiateur, sèche-serviette, etc.) et de paramétrer un seuil de consommation.

maison eclairee telerupteur connecte 450x300

Gestion de l'éclairage

Avec le télérupteur connecté Drivia with Netatmo, pilotez vos éclairages depuis votre smartphone avec Home + Control. Faites des économies : plus de lumières allumées oubliées !

Vous allez pouvoir planifier l'allumage et l'exctinction de vos éclairages, d'où que vous soyez ! Simulez ainsi votre présence en votre absence (journée de travail, vacances, etc.). 

green up system prise access borne guh 700x700

Solutions de recharge pour véhicule électrique : Green’UP

Vous avez un véhicule électrique ou hybride rechargeable ? Découvrez la technologie Green’UP SYSTEM avec nos systèmes de recharge pour véhicule électrique.

  • Le Prêt-à-poser Green’UP ACCESS assure la recharge sécurisée de votre voiture dans votre garage ou en extérieur. Associée aux solutions de pilotage connectées, la prise Green'UP ACCESS permet le pilotage à distance de votre recharge via l’App Home + Control.
  • Avec la borne de recharge Green’UP HOME, bénéficiez d’une recharge rapide et performante. Nativement connectées, ces bornes peuvent être pilotées avec l’App Home + Control.
pack demarrage drivia pv femme smartphone canape 450x4502x

Autoconsommation avec l’énergie solaire

Vous avez des panneaux photovoltaïques ? Vous pouvez autoconsommer avec le pack de démarrage Drivia with Netatmo pour installation photovoltaïque !

Mesurez et pilotez votre production solaire, consultez en temps réel vos consommations sur l’App Home + Control, et créez des automatismes pour pouvoir alimenter vos appareils les plus énergivores avec votre production solaire : mettez en place des notifications pour être alerté en cas de surproduction.

En ajoutant des commandes connectées à votre installation, vous pourrez ainsi contrôler vos appareils depuis votre smartphone pour autoconsommer. Ce pack est adapté aux contrats souscrits en 100 % autoconsommation ou bien en autoconsommation avec revente de surplus.

homme travaux maison eco batibox 450x2502x 4

Boîtes d’encastrement Eco Batibox

Idéale en construction neuve comme en rénovation, la boîte d’encastrement Eco Batibox est éco-conçue : elle intègre au moins 33 % de matières recyclées.

Elle permet de contribuer à limiter les déperditions d’air et, indirectement, les dépenses en énergie ainsi que l’empreinte carbone du bâtiment. 

App. Home + Control : contrôlez votre maison connectée

L'App Home + Control est une application gratuite à l'utilisation intuitive, dont les données sont mises à jour en temps réel, conçue pour la gestion domotique de votre maison intelligente. Elle vous permet ainsi de commander votre installation connectée depuis votre smartphone ou votre tablette ou via un assistant vocal, où que vous soyez. Créez également des interactions entre vos produits connectés à l'aide des fonctionnalités de l'application. Enfin, suivez vos consommations d'énergie et agissez en conséquence en automatisant le fonctionnement de vos produits avec des scénarios personnalisés !

famille logo ec 450x450

Faire appel à un pro

Vous souhaitez faire installer vos produits connectés par un professionnel ? Contactez un électricien membre du réseau Legrand Électricien Certifié, et laissez vous guider ! Il saura vous conseiller sur les solutions pour répondre aux enjeux énergétiques.

Questions fréquentes

Pour économiser de l’énergie, il est préférable d'utiliser des énergies renouvelables (panneaux photovoltaïques ou énergie hydraulique par exemple) qui sont des sources d’énergie durables et idéales pour l’environnement. En effet, l’utilisation exclusive des ressources dites «...
En savoir plus
L’efficacité énergétique est une démarche qui vise à réduire l’impact carbone des bâtiments et à faire des économies d’énergie tout en optimisant le confort des occupants. L'objectif est donc de réduire l’impact environnemental et la consommation énergétique de votre maison....
En savoir plus
La RE2020, ou réglementation environnementale 2020, remplace la RT 2012 (réglementation thermique 2012). Cette réglementation, entrée en vigueur le 1er janvier 2022, a pour objectif de construire des bâtiments plus "propres", bas-carbone et qui consomment moins. La RE2020 impacte...
En savoir plus
Pour maîtriser et agir sur facture énergétique, Legrand a conçu une gamme de produits connectés, intelligents et durables. Découvrez nos solutions pour faire baisser vos consommations énergétiques et pour réaliser des économies d’énergie, tout en préservant l'environnement.
En savoir plus
Le label BBC (Bâtiment Basse Consommation) est un label de performance énergétique volontaire. Il est décerné aux bâtiments reconnus pour leur faible impact sur l’environnement et leur haute performance énergétique. Cela concerne les bâtiments tertiaires comme les bâtiments...
En savoir plus
Vous avez des travaux de rénovation énergétique à réaliser ? Voici comment les financer et ainsi faire baisser la facture ! La prime des Certificats d’Économies d’Énergie (CEE) est une aide financière proposée par les fournisseurs d’énergie. Ces certificats permettent aux...
En savoir plus
Vous souhaitez mesurer votre consommation d’énergie (notamment gaz, eau chaude ou eau froide) afin de réduire vos dépenses ? Découvrez l’écocompteur Legrand qui permet de mesurer les consommations d’énergie des bâtiments, que ce soit dans une maison ou en logement collectif...
En savoir plus
Vous souhaitez agir sur la consommation énergétique mondiale, à votre niveau ? Commencez par réduire la consommation énergétique de votre maison. En effet, c’est en unissant nos forces et en joignant les efforts de chacun pour réduire notre propre consommation énergétique que nous...
En savoir plus

En résumé

En raison du changement climatique, il est désormais nécessaire de trouver de nouvelles solutions pour répondre aux différents enjeux énergétiques et ainsi contribuer à la transition énergétique et au développement durable. Des objectifs de neutralité carbone et de réduction de la consommation d’énergie globale ont vu le jour dans différents secteurs, et notamment celui de la construction. Parmi ces solutions se trouve l’utilisation de ressources renouvelables (panneaux solaires, éoliennes) afin de réduire l’usage des énergies fossiles (et les émissions de gaz à effet de serre), notamment pour les sources liées à la production d’électricité, et la valorisation de ressources énergétiques locales. Legrand propose des solutions produits pour répondre aux enjeux énergétiques. Utilisez des appareils pour mesurer votre consommation électrique, et agissez en conséquence sur les postes les plus énergivores. Démarrez ou coupez le chauffage à distance depuis votre smartphone avec l’App Home + Control. Cela permet d’aligner votre consommation à vos besoins en temps réel.

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).

Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.

Envoyer un message