Faire des économies d’énergie simplement avec les solutions connectées Legrand

Efficacité énergétique

Vous souhaitez réduire votre facture d’électricité tout en gagnant en confort ? Découvrez les solutions Legrand pour une maison connectée basse consommation. Déterminez les postes où vous voulez faire des économies d’énergie en fonction de votre installation et des équipements qui la composent.

Home + Control : une App pour gérer toute votre maison connectée

Avec l’App Home + Control, téléchargeable gratuitement sur l’App Store et le Google Play Store, pilotez l’ensemble de vos équipements connectés Legrand et Netatmo depuis votre smartphone, où que vous soyez. Suivez vos consommations en temps réel, créez des plannings adaptés à votre rythme de vie et recevez des notifications en cas d’anomalie.

Mesure des consommations
Mesure des consommations
compteur energie monophase connecte dwn schema 450x225

Installation monophasée

Le compteur d’énergie connecté Drivia with Netatmo(1) se place dans votre tableau électrique et mesure en temps réel la consommation totale de votre logement ou celle d’une ligne spécifique. Depuis l’App Home + Control, suivez vos bilans en kWh ou en euros et recevez des alertes en cas de dépassement d’un seuil paramétré. 

compteur energie triphase connecte dwn schema 450x225

Installation triphasée

Le compteur d’énergie triphasé Drivia with Netatmo(1) mesure, quant à lui, la consommation globale du logement ou celle d’un circuit triphasé. Accédez également à des bilans de consommation (affichage réparti sur les 3 phases) via l’App Home + Control sur votre smartphone.

Confiez cette installation à un professionnel du réseau électricien certifié.

7,7% d’économies d’énergie en mesurant et en analysant sa consommation électrique (Source : ADEME)
Chauffage
Chauffage

Chauffage individuel

Que vous viviez en maison individuelle ou en logement collectif,  les solutions connectées Legrand vous aident à maîtriser la consommation de votre chauffage individuel.

thermostat connecte smarthertete thermostatique netatmo 450x225

Chaudière (gaz, fioul, électrique) ou pompe à chaleur standard

Le Thermostat connecté Smarther with Netatmo vous permet de piloter votre chauffage en temps réel depuis l’App Home + Control ou par la voix. Compatible avec de nombreux types de chaudières et pompes à chaleur, il vous permettra de créer des plannings de chauffe selon vos habitudes, et de bénéficier de la fonction Auto-Adapt qui tient compte de la météo et des caractéristiques thermiques de votre logement.

Associez-le aux Têtes Thermostatiques Additionnelles Intelligentes qui vous permettront de régler chaque pièce séparément et optimisez vos consommations grâce aux modes Absent, Hors-gel et Détection de fenêtre ouverte.

thermostat modulant intelligent netatmo 450x225

Chaudière ou pompe à chaleur modulante

Le Thermostat Modulant Intelligent connecté Netatmo, compatible OpenTherm, s’installe facilement et se pilote à distance depuis l’App Home + Control ou par la voix. Il ajuste la température selon vos besoins et vous permet de programmer votre chauffage au quotidien. Ce thermostat sans fil, que vous placez où vous le souhaitez, contrôle aussi l’eau chaude sanitaire des chaudières à accumulation et vous alerte en cas de dysfonctionnement pour plus de confort et de sécurité.

pack demarrage chauffage connecte cwn radiateurs 450x225

Radiateur électrique ou sèche-serviette

Le Pack de démarrage chauffage connecté Céliane with Netatmo offre un pilotage simple et précis de vos radiateurs électriques depuis l’App Home + Control ou par commande vocale. Visualisez vos consommations avec un historique détaillé et créez des plannings adaptés à votre rythme de vie. Remplacez facilement vos sorties de câble existantes par des sorties de câble connectées en utilisant les mêmes fils et la même boîte à encastrer.

gestionnaire chauff clim smarther climatisation 450x225

Climatisation réversible

Avec le Gestionnaire de chauffage et climatisation Smarther with Netatmo, contrôlez la température de votre logement depuis votre smartphone via l’App Home + Control ou par la voix. Compatible avec la plupart des climatiseurs réversibles, il intègre la fonction Auto-Adapt pour tenir compte de la météo et des caractéristiques thermiques de votre maison. Programmez vos plannings personnalisés et activez les modes Absent et Hors-gel pour concilier confort et économies d’énergie en toute simplicité.

Chauffage collectif

Avec un chauffage collectif, l’installation de solutions connectées facilite le suivi de vos dépenses et vous aide à mieux maîtriser vos consommations, même lorsque la production de chaleur est centralisée.

pack tetes thermostatique netatmo relais immeubles 450x225

Chauffage centralisé, partagé entre les habitants d’un même immeuble

Le Starter Pack pour logement collectif, composé de 2 Têtes Thermostatiques Intelligentes Netatmo et d’un relais, vous permet de réguler la température de chaque pièce, où que vous soyez, via l’App Home + Control ou par la voix. Créez des plannings adaptés à vos besoins et profitez de fonctions intelligentes comme les modes Absent, Hors-gel ou encore la Détection de fenêtre ouverte. Compatibles avec 90 % des radiateurs à eau grâce aux 6 adaptateurs fournis, ces têtes s’installent facilement et offrent un contrôle précis du chauffage collectif.

Eau chaude sanitaire
Eau chaude sanitaire
pack demarrage chauffe eau connecte cwn icon electrique 450x225

Chauffe-eau électrique

Le Pack de démarrage chauffe-eau connecté Drivia with Netatmo, composé d’une prise Control mobile et d’un contacteur connecté, vous permet de piloter votre chauffe-eau électrique à distance depuis l’App Home + Control ou par la voix. Choisissez le mode de fonctionnement du contacteur (Heures Pleines/Heures Creuses ou ON/OFF) et suivez vos consommations en kWh. Le produit s’installe facilement à la place de l’existant et peut aussi être acheté seul si votre logement est déjà équipé d’une installation connectée Legrand.

contact sec connecte dwn icon thermodynamique 450x225

Chauffe-eau thermodynamique

Le contact sec connecté Drivia with Netatmo(1) vous permet de contrôler votre chauffe-eau thermodynamique et d’en suivre la consommation via l’App Home + Control. Pilotable en modes Heures Pleines/Heures Creuses ou ON/OFF, il vous permet d’accéder à l’historique détaillé (jour, mois, année) et de recevoir des alertes en cas de dépassement d’un seuil paramétré. Contactez un électricien certifié pour réaliser l’installation de votre contact sec connecté. 

15 % c’est la part moyenne que représente le chauffe-eau dans la facture d’énergie annuelle d’un foyer (source : ADEME).
Volets roulants électriques
Volets roulants électriques
pack demarrage vollet roulant connecte cwn 450x225

Piloter ses volets roulants électriques

Le Pack de démarrage « Mes volets roulants connectés » Céliane with Netatmo vous permet de piloter vos volets depuis l’App Home + Control ou par la voix. Programmez leur ouverture et fermeture selon vos habitudes, la météo ou la température extérieure. Les volets se ferment automatiquement en cas de fortes chaleurs pour préserver la fraîcheur, et s’ouvrent l’hiver pour capter la chaleur du soleil. Pour équiper plus de 2 volets, ajoutez autant d’interrupteurs connectés que nécessaire.

station meteo connectee netatmo 450x225

Analyser précisément les données météo

La Station Météo Intelligente et connectée Netatmo complète votre installation en fournissant des données en temps réel (température, humidité, qualité de l’air) via l’App Netatmo Weather. Recevez des alertes si l’environnement change et suivez l’évolution de vos mesures grâce à l’historique et aux graphiques disponibles. Reliée à vos volets roulants, elle permet d’adapter leur ouverture en fonction des conditions réelles pour optimiser votre confort et faire des économies d’énergie. Faites appel à un électricien certifié pour l’installation de votre station météo.

legrand b2c capteurs connectes 960x960

Capteurs connectés : confort thermique et économies d’énergie

Associez vos volets roulants aux capteurs connectés intérieur et extérieur pour améliorer votre confort thermique et mieux maîtriser vos consommations.

Le capteur intérieur mesure température et humidité ; le capteur extérieur, température et luminosité. Dans l’App Home + Control, consultez les données en temps réel et programmez l’ajustement du chauffage, le déclenchement de la ventilation ou l’actionnement des volets selon les seuils de température et l’ensoleillement.

Éclairage
Éclairage
telerupteur connecte dwn dessin inter celiane blanc ss pile 450x225

Bouton poussoir

Le télérupteur connecté Drivia with Netatmo(1) s’installe facilement dans votre tableau électrique et permet de piloter vos éclairages commandés par des poussoirs, localement ou à distance via l’App Home + Control. Vous pouvez suivre en temps réel la consommation du circuit, créer des plannings ou scénarios personnalisés, et automatiser l’allumage selon vos besoins. Compatible avec une installation existante, il remplace un télérupteur classique sans nécessiter de disjoncteur 2A.

inter connecte cwn mur turquoise 450x225

Interrupteur va-et-vient

L’interrupteur connecté Céliane with Netatmo(1) remplace un interrupteur classique et vous permet de contrôler la lumière manuellement, à distance via l’App Home + Control ou par la voix. Il permet d’allumer/éteindre l’éclairage, mais aussi de faire varier la lumière selon l’option activée dans l’application. Compatible avec la majorité des ampoules, il ne nécessite pas le Neutre et est fourni avec un compensateur actif pour garantir la compatibilité.

Électroménager
Électroménager
sortie de cable connecte cwn 450x225

Four ou plaque de cuisson

La sortie de câble connectée Céliane with Netatmo(1) s’installe en lieu et place d’une sortie de câble classique et vous permet de suivre la consommation de vos plaques de cuisson ou de votre four via l’App Home + Control. Consultez l’historique détaillé, recevez des alertes en cas de pic de consommation pouvant signaler une panne ou un défaut, et coupez l’alimentation de vos appareils lors de vos absences. Intégrée dans un scénario de délestage, elle contribue à réduire vos dépenses énergétiques.

prise connecte cwn blanc 450x225

Lave-linge, sèche-linge, lave-vaisselle, réfrigérateur, congélateur, cave à vin et autres équipements

La prise connectée Céliane with Netatmo(1) remplace une prise existante et vous permet de contrôler vos appareils électroménagers depuis l’App Home + Control. Visualisez vos consommations grâce à un historique complet, paramétrez des seuils pour être alerté en cas d’anomalie et coupez l’alimentation de vos équipements à distance lors de vos déplacements.

Équipements électriques et multimédia
Équipements électriques et multimédia
prise connecte cwn blanc 450x225

Aquarium électrique, console de jeux, télévision ou ordinateur fixe

Comme pour les équipements électroménagers cités ci-dessus, la prise connectée Céliane with Netatmo(1) est la solution idéale pour faire des économies sur vos équipements électriques et multimédia. Contrôlez vos équipements d’où que vous soyez, depuis votre smartphone via l’App Home + Control ou par la voix, et suivez précisément leur consommation grâce à un historique détaillé. Intégrée dans un scénario de délestage, elle contribue à réduire vos dépenses d’énergie.

Équipements extérieurs
Équipements extérieurs
pack demarrage chauffe eau connecte cwn piscine 450x225

Moteur de piscine

Le Pack de démarrage Drivia with Netatmo, composé d’un contacteur connecté et d’une prise Control mobile, vous permet de piloter à distance le moteur de votre piscine depuis l’App Home + Control. Suivez en temps réel sa consommation en kWh, choisissez un mode de fonctionnement (Heures Pleines/Heures Creuses ou ON/OFF) et planifiez vos cycles selon vos besoins. Le contacteur s’installe facilement à la place d’un modèle existant et peut aussi être acheté seul si votre logement est déjà connecté.

contact sec connecte dwn garage arrosage 450x225

Déshumidificateur de sous-sol ou système d’arrosage

Le contact sec connecté Drivia with Netatmo vous permet de contrôler vos équipements extérieurs (déshumidificateur, arrosage, etc.) via l’App Home + Control ou par la voix, et de mesurer leur consommation. Consultez l’historique détaillé, paramétrez des seuils pour recevoir des alertes et créez des scénarios adaptés (Heures Pleines/Heures Creuses ou ON/OFF). Faites appel à un professionnel de l’électricité certifié par Legrand pour l’installation de votre contact sec dans votre tableau électrique.

Recharge véhicule électrique
Recharge véhicule électrique

Quelle solution utilisez-vous pour recharger votre voiture électrique actuellement ?

Pour faire des économies sur la recharge de son véhicule électrique, plusieurs solutions Legrand existent : il vous faudra choisir le produit le plus adapté à votre installation. 

Découvrez ci-dessous ce que nous vous conseillons si vous rechargez votre voiture sur une prise standard ou sur une prise renforcée Green'UP. Découvrez également les bornes de recharge Green'UP HOME.  

pack demarrage green up access connecte ve 450x225

Prise standard

Pour des questions de sécurité et de puissance, il n’est pas recommandé de recharger sa voiture électrique sur une prise classique. Installez plutôt un point de charge avec une prise renforcée Green’UP. Découvrez le pack de démarrage Green’UP ACCESS incluant une prise renforcée, un module Control et un contacteur pour recharger votre voiture en toute sécurité et 2 fois plus vite que sur une prise classique. Pilotez la recharge depuis votre smartphone via l’App Home + Control, surveillez vos consommations et créez des plannings en fonction de votre contrat d’électricité et de vos habitudes de vie.

Faites appel à un pro proche de chez vous dès maintenant !

pack demarrage chauffe eau connecte cwn prise soliroc greenup immeuble 450x225

Prise renforcée

Si vous rechargez déjà votre voiture électrique sur une prise renforcée, vous pouvez rendre cette dernière connectée grâce au pack de démarrage Drivia with Netatmo constitué d’un module Control et d’un contacteur connecté. Contrôlez ainsi à distance votre prise via l’App Home + Control ou par la voix, mesurez sa consommation en kWh, et planifiez vos recharges selon vos habitudes. Économies d’énergie garanties ! Le contacteur connecté s’installe à la place d’un modèle existant et peut aussi être acheté seul si vous disposez déjà d’une installation connectée Legrand.

borne green up home voiture 450x300 2

Borne de recharge

Découvrez les bornes de recharge pour véhicules électriques Green’UP HOME : confort et économies d’énergie garantis !

Nativement connectée et disponible avec ou sans protection intégrée, la borne Green’UP HOME vous permet de piloter la recharge de votre voiture d’où que vous soyez depuis votre smartphone via l’App Home + Control. Programmez des plages de recharge en fonction de votre rythme de vie et de votre contrat d’électricité. Suivez vos consommations et bénéficiez d’une recharge rapide et sécurisée grâce à la technologie brevetée Green’UP SYSTEM.

Panneaux photovoltaïques
Panneaux photovoltaïques
packs demarrage drivia wn pv triphase badges 450x4502x 2

Panneaux sur toit ou ombrière

Le Pack de démarrage Drivia with Netatmo pour installation photovoltaïque permet de mesurer en temps réel votre production solaire et la consommation totale du logement depuis l’App Home + Control. En cas de surproduction, vous recevez une alerte et pouvez automatiser la mise en marche de vos appareils énergivores (chauffe-eau, borne de recharge, pompe de piscine). Compatible avec les installations monophasées, le pack s’adapte aux projets neufs ou en rénovation et maximise l’autoconsommation de votre énergie.

25 % c’est la réduction moyenne de consommation qu’apporte l’autoconsommation solaire (source : ADEME).

Vidéos podcasts

Les branchés de l’efficacité énergétique

(1) Ce produit nécessite l’installation préalable d’un pack de démarrage connecté

Questions fréquentes

Faites d’une pierre deux coups en réalisant des économies d’énergie dans votre logement pour à la fois : réduire vos factures d’électricité faire un geste pour la planète    Découvrez le thermostat connecté Smarther with Netatmo, votre allié pour réduire votre...
En savoir plus
Dans le cadre de la transition énergétique, l’utilisation de systèmes de régulation de la température sera obligatoire dans tous les logements collectifs à partir de janvier 2027. Anticipez cette réglementation et installez du thermostat connecté Smarther with Netatmo !
Grâce à ses...
En savoir plus
L’économie d’énergie est une préoccupation qui nous concerne tous.
Vous pouvez réduire votre consommation énergétique simplement en mettant en place des écogestes, c’est-à-dire des gestes éco-responsables que vous pouvez appliquer dans votre quotidien : utiliser des...
En savoir plus
Réguler la température de son logement commence par l’adoption d’écogestes simples mais efficaces : fermer / ouvrir les volets privilégier l’éclairage naturel Pour aller plus loin, la Station Météo Intelligente Netatmo associée à l’application Home + Control et aux...
En savoir plus
Le fonctionnement d’une maison connectée intelligente repose sur la domotique, c’est-à-dire qu'elle intègre l’ensemble des technologies qui permettent le contrôle en local ou à distance et l’automatisation des équipements au sein du logement. Pour que les équipements domotiques...
En savoir plus
Vous rêvez d'une maison 100 % connectée, sécurisée, confortable et économe en énergie. La solution ? La gamme de produits connectés Céliane with Netatmo. Grâce au pack de démarrage connecté, vous pouvez piloter votre éclairage, vos volets roulants, vos prises électriques et bien...
En savoir plus
Oui. Le thermostat connecté Smarther peut piloter le système de chauffage de même que le système de climatisation. Pour être certain que le Smarther soit capable de piloter votre système, vous devez vérifier que votre système peut être piloté par relais/contacts.
En savoir plus
Pour améliorer l'efficacité énergétique du chauffage de son habitat et éviter toute déperdition thermique, des travaux d'isolation de la toiture, des murs et des fenêtres (en double ou triple vitrage) peuvent être envisagés, mais ils sont souvent importants et onéreux. Legrand offre...
En savoir plus
Pour répondre aux exigences de la RE2020, Legrand conçoit des solutions connectées durables pour gérer et améliorer le chauffage et la température intérieure de votre maison. Une fois vos consommations liées au chauffage mesurées grâce à votre écocompteur, il est possible d'optimiser...
En savoir plus