Optimiser le confort thermique de la maison avec les capteurs connectés intérieur et extérieur

Maison connetcée

Jusqu'à 15% des déperditions thermiques d’un logement peuvent s’échapper par les fenêtres (source : ADEME). L'association des capteurs connectés intérieur et extérieur, aux commandes de volets roulants connectées, permet le pilotage intelligent des volets roulants (ou BSO) et ainsi mieux gérer la température du logement.

Les capteurs connectés mesurent la température, l'humidité et la luminosité, puis déclenchent des automatisations dans l'App Home + Control (à télécharger gratuitement sur iOS et Android). Vous gagnez en confort, maîtrisez mieux vos consommations, réalisez des économies d'énergie et contribuez aux objectifs de confort d’été de la RE2020*.

capteur connecte interieur wyzywyg 960x960

Mesurer la température et l'humidité en intérieur

Installé dans une pièce du logement, le capteur connecté intérieur mesure en continu la température et le taux d’humidité. 

Vous pouvez consulter ces informations en temps réel dans l'App Home + Control et recevoir des alertes selon les seuils définis.

Il peut déclencher automatiquement la ventilation ou ajuster le chauffage pour maintenir un environnement plus confortable au quotidien.

Par exemple : « Si l’humidité dépasse X %, la VMC passe automatiquement en grande vitesse ».

capteur connecte exterieur wyzywyg 960x960

Mesurer la température et la luminosité en extérieur

Positionné sur la façade extérieure, ce capteur connecté mesure la température et la luminosité en dehors du logement.

Selon les conditions météorologiques, plusieurs automatisations sont possibles via l'App Home + Control, comme par exemple : 

  • « Si l’ensoleillement est élevé et que la température dépasse X °C, les BSO se ferment automatiquement pour préserver la fraîcheur intérieure du logement. »
  • « Si l’ensoleillement est élevé mais que la température est inférieure à X °C, les volets roulants s’ouvrent afin de laisser entrer la chaleur naturelle du soleil et réduire les besoins en chauffage. »

Confort d'été : mieux anticiper les fortes chaleurs

conformite re2020

La réglementation environnementale 2020 (ou RE2020) renforce la prise en compte du confort d’été dans les logements neufs. En associant température intérieure, luminosité extérieure, et pilotage automatique des volets roulants (ou BSO), votre installation peut limiter les surchauffes pendant les fortes chaleurs.

Il s'agit d'une gestion plus intelligente du confort thermique, sans action de votre part. Tout est automatique grâce à l'App Home + Control ; paramétrez simplement vos automatisations au préalable dans l'App.

Votre logement doit être équipé d'une box internet et du Pack Control Céliane with Netatmo.

Jusqu'à 15% des déperditions thermiques d’un logement peuvent s’échapper par les fenêtres (source : ADEME)

App Home + Control

Avec l'App Home + Control, vous pouvez créer des automatisations adaptées à votre quotidien. Par exemple, si la température intérieure augmente et que l’ensoleillement devient important, les volets roulants peuvent se fermer automatiquement. En hiver, ils peuvent s’ouvrir lorsque le soleil est là afin de profiter de la chaleur naturelle. Et plus globalement, cette App vous permet de :

  • commander vos appareils électriques à distance
  • consulter vos consommations d’énergie
  • programmer des plannings
  • créer des automatisations
  • recevoir des alertes en cas d’anomalie
famille logo ec 960x960 0

Faire appel à un électricien

Vous êtes intéressé par l'installation des capteurs connectés chez vous ?

Contactez un électricien certifié par Legrand. Il saura vous conseiller et vous accompagner dans votre projet.

Questions fréquentes

La RE2020, ou réglementation environnementale 2020, remplace la RT 2012 (réglementation thermique 2012). Cette réglementation, entrée en vigueur le 1er janvier 2022, a pour objectif de construire des bâtiments plus "propres", bas-carbone et qui consomment moins. La RE2020 impacte...
En savoir plus
Pour répondre aux exigences de la RE2020, Legrand conçoit des solutions connectées durables pour gérer et améliorer le chauffage et la température intérieure de votre maison. Une fois vos consommations liées au chauffage mesurées grâce à votre écocompteur, il est possible d'optimiser...
En savoir plus
Grâce aux solutions connectées with Netatmo de Legrand, vous pouvez gérer plus facilement l’ouverture et la fermeture de vos volets roulants, en local ou à distance. Ainsi, vous répondez à deux objectifs de la RE2020 (Réglementation Environnementale 2020) : vous consommez moins...
En savoir plus

*La RE2020 est la réglementation énergétique et environnementale française qui encadre la construction des bâtiments neufs pour réduire leur empreinte écologique.