Sécuriser ma maison avec le pack sécurité Legrand sans abonnement

Maison connectée

Caméras, alarme, visiophone : profitez d’un système connecté complet installé par un professionnel, pour surveiller votre maison au quotidien. Legrand vous met en relation avec un électricien : prenez un rendez-vous avec un pro et modulez votre pack selon vos besoins.

Pas besoin d'abonnement, vous restez maître de la surveillance de votre maison grâce à une seule application : l'App Home + Security (à télécharger gratuitement sur iOS et Android). Recevez les alertes en temps réel sur votre smartphone et agissez à distance en toute sérénité.

pack scurite sans abonnement 1

Composition du pack sécurité*

  • 1 caméra extérieure connectée full HD avec sirène intégrée pour donner l'alarme + éclairage avec détecteur de mouvement + projecteur LED
  • 1 caméra intérieure connectée reliée à la sirène
  • 1 sirène connectée intérieure à associer à la caméra intérieure pour lancer l'alarme
  • 1 visiophone connecté Classe 300X : platine de rue + poste intérieur avec écran tactile 7’’ format paysage, verre 100% recouvrant

Ce pack est modulable ; vous pouvez bien sûr ajouter des caméras par exemple ou même ne faire installer que le visiophone. Demandez conseil à un pro et il réalisera un devis personnalisé en fonction de vos besoins.

* Détails du pack sécurité sans abonnement en bas de page

design sans titre 1 14

Avantages du pack sécurité

  • pas d'abonnement
  • pas d'intrusion dans votre vie privée (vous seul pilotez le pack, et d'autres membres de votre famille si vous le souhaitez)
  • produits connectés pilotables à distance
  • une application de pilotage : Home + Security
  • notifications en temps réel
  • finitions design : blanc ou noir
À partir de 1699€* prix indicatif produit fourni (tarif professionnel de référence) et posé selon les contraintes standards de pose

Caractéristiques techniques du pack sécurité sans abonnement

mea sans titre
Caméra extérieure connectéeCaméra intérieure connectéeAlarme connectéeVisiophone connecté
  • Caméra full HD 1080p
  • Vision nocturne infra-rouge
  • Alarme 105dB
  • Angle de vision : 100°
  • Carte MicroSD 8 Go
  • Détecteur de mouvement
  • Projecteur LED 12W
  • Notification d'alerte sur smartphone
  • App Home + Security
  • Blanc ou noir
  • Qualité d'image en 2K HDR
  • Zoom x16
  • Audio bi-directionnel (micro + haut-parleur)
  • Angle de vision : 130°
  • Rotule pivotante
  • Reconnaissance faciale IA
  • App Home + Security
  • Blanc ou noir
  • Sirène intelligente
  • Kit de montage
  • Alarme 110dB
  • Sons pré-enregistrés pour simulation de présence
  • App Home + Security
  • Blanc
  • Écran tactile 7" format paysage
  • Résolution 1024x600
  • Épaisseur du poste intérieur : 19mm
  • Interface intuitive
  • Personnalisation des commandes
  • 4 modes : standard / ne pas déranger / sonner, entrer / répondeur
  • App Home + Security
  • Blanc ou noir
famille logo ec 960x960 0 0

Je veux faire installer le pack sécurité chez moi

Intéressé ? Legrand vous accompagne en vous mettant en relation avec un artisan électricien certifié. Bénéficiez gratuitement du réseau d’artisans électriciens recommandés par Legrand pour sécuriser votre maison. Si vous avez besoin de plus de caméras extérieures, n'hésitez pas à le demander à votre électricien ; le pack sécurité Legrand est modulable.

Trouvez un professionnel proche de chez vous et demandez un devis !

Un écosystème sécurité évolutif, piloté par une seule App, Home + Security, pour détecter, alerter et protéger ce qui vous est le plus cher.

Je le veux ! Quelles sont les conditions d'installation ?

La pose des produits du pack sécurité est-elle garantie par Legrand ?

Legrand vous met en relation avec des installateurs indépendants, signataires de la charte "Électricien Certifié". Sélectionnés et reconnus pour leurs compétences, nos électriciens certifiés sont responsables de la mise en œuvre des produits. Les produits Legrand sont garantis 2 ans à partir de la date d'installation ou d'achat indiquée sur la facture.

Vous me proposez un seul installateur ou des installateurs très éloignés de chez moi, est-ce normal ?

En fonction de la localisation et du type de travaux à réaliser, nous ne sommes pas toujours en mesure de transmettre vos coordonnées à plusieurs installateurs disponibles et proches de chez vous.

Les devis qui me sont proposés par l’installateur certifié sont-ils gratuits ?

Le plus souvent, les devis proposés sont gratuits. Il est cependant préférable de poser la question à l’installateur lors de la prise de rendez-vous.

Les prix de pose des produits sont-ils fixés par Legrand ?

Non, chaque installateur est libre d’appliquer les prix qu’il souhaite. L'installateur électricien reste maître de la réalisation et de son devis. Pour établir un devis, il est préférable que l'installateur puisse observer les conditions de chantier et la configuration de l'installation électrique en place. 

J’ai déjà acheté les produits Legrand, puis-je quand même être mis en relation avec un électricien certifié pour leur installation ?

Vous pouvez bénéficier du service de mise en relation avec un électricien certifié, mais nous vous conseillons de préciser à l’installateur, lors de la prise de contact, que vous possédez déjà vos produits Legrand. En effet, la plupart des installateurs préfèrent fournir eux-mêmes les produits qu’ils installent.

Le service de mise en relation avec un électricien certifié est-il gratuit ?

Le service proposé par Legrand de vous mettre en relation avec des installateurs est entièrement gratuit. Les installateurs restent libres d’appliquer leurs prix pour la fourniture et la pose du matériel.

En laissant mes coordonnées, ne vais-je pas être envahi de publicité ?

Toutes les informations demandées sont nécessaires au traitement de votre demande afin de transmettre aux installateurs un dossier le plus précis et complet possible. Vos informations personnelles ne sont en aucun cas transmises à des tiers pour des sollicitations commerciales.

* Prix indicatif produit fourni (tarif professionnel de référence) et posé selon les contraintes standards de pose :

  • contient la pose d'une caméra intérieure et d'une caméra extérieure (selon les contraintes de pose : distance de la maison, positionnement, hauteur, matériaux de la façade, etc.)
  • contient la pose d'une sirène intérieure
  • contient la pose d'un pack portier visiophone Classe 300X connecté, à savoir une platine de rue et un poste intérieur
    • contient l’installation de l’alimentation fournie (6 modules) dans le tableau électrique ainsi que la protection par un disjoncteur 2A (nécessite de disposer d’une réserve d’au moins 8 modules dans le tableau électrique)
    • présuppose l’utilisation d’un conduit préexistant pour le passage du BUS 2 fils entre la platine de rue et l’alimentation ainsi qu’entre l’alimentation et le poste intérieur
    • se base sur un chantier avec une distance moyenne allant de 20m à 40m entre la platine de rue et l’alimentation
    • se base sur une distance d’environ 10m entre l’alimentation et le poste intérieur
    • présuppose l’installation du poste intérieur connecté dans une zone de réception Wi-Fi de bonne qualité sans répéteur (réseau Wi-Fi via les box standards du marché)

Dans tous les cas, l'installateur reste maître de son devis. Les prix dépendent notamment des conditions et de la configuration du chantier. Les prestataires en charge de la pose des produits peuvent pratiquer des tarifs différents de ceux présentés sur ce site, chaque professionnel restant libre de déterminer sa politique tarifaire. 

Ce pack est modulable, il s'agit d'une proposition de base, vous pouvez tout à fait demander à votre électricien d'installer plusieurs caméras extérieures ou seulement le portier visiophone ou encore juste la caméra intérieure et sa sirène.