Préserver la température en été
Pour garder de la fraîcheur dans votre logement en pleine saison estivale il est important de fermer vos volets. Avec cette isolation thermique vous maintiendrez une température confortable sans utiliser la climatisation.

Préserver la température en hiver
À l’inverse de la saison d’été, en hiver profitez des journées ensoleillées pour ouvrir vos volets roulants. Les rayons du soleil vont permettre de réchauffer les pièces. Cet apport de chaleur naturelle va permettre de réduire la consommation de chauffage.

Réguler la température intelligemment
La Station Météo Intelligente Netatmo analyse en temps réel la température, l’humidité et l’ensoleillement. Alliée avec l’App Home + Control, elle automatise l’ouverture ou la fermeture de vos volets roulants selon les conditions météo.
Elle gère 4 critères d’automatisation :
- la température intérieure (entre 24 et 26°C)
- l'ensoleillement extérieur (prévisions météo)
- la présence à l'intérieur de la maison (scénarios d'arrivée/départ)
- la saison (plannings de volets dédiés par saison)
Cette solution domotique optimise la gestion thermique de votre maison, tout en réalisant des économies. Une solution qui répond aux normes de la RE2020.
Commandez vos volets facilement
Retrouvez également les interrupteurs et commandes sans fils with Netatmo, pour piloter vos volets roulants en toute simplicité.
Manuellement ou à distance, via l’application Home + Control, ou encore à la voix avec un assistant vocal, vous pouvez adapter l’ouverture et fermeture de vos volets en fonction de la météo et de vos habitudes.
Cette solution domotique est un réel atout pour réguler la température de votre domicile.

Faites appel à un électricien de Legrand
Afin deFaites le choix de passer un Électricien Certifié par Legrand pour vous conseiller et installer les équipements adaptés à vos besoins et garantir une installation conforme et sécurisée.
Questions fréquentes

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).
8h30/12h30-13h30/17h00 le 13 juillet et du 03 au 21 août 2026
Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.