Gestion intelligente des volets roulants
Jusqu'à présent, la Station Météo Intelligente Netatmo permettait de surveiller la température intérieure et extérieure, le taux d'humidité, le niveau sonore ambiant ou encore la pression atmosphérique, sans interaction avec les autres fonctions du logement. Désormais, grâce à l'App Home + Control, la station météo peut également communiquer avec les commandes de volets roulants connectées "with Netatmo". Cette nouveauté permet de créer des automatismes basés sur les données météorologiques et les scénarios de vie, offrant ainsi une gestion plus intelligente et efficace des volets roulants.
Télécharger l'App Home + Control sur iOS Télécharger l'App Home + Control sur Android
Répondre aux enjeux de la RE2020 (confort d'été)

La RE2020, nouvelle réglementation environnementale (anciennement RT2012), considère les volets roulants comme des dispositifs essentiels pour la gestion énergétique des logements. En intégrant cette nouvelle fonctionnalité, la Station Météo Intelligente Netatmo permet de répondre aux exigences de la RE2020 en automatisant la fermeture des volets roulants lorsque la température intérieure ou extérieure est supérieure à un certain seuil. Cela permet de maintenir les pièces fraîches en été et de réduire l'utilisation de la climatisation, contribuant ainsi à des économies d'énergie significatives.
Critères d'automatisation personnalisables
La nouvelle fonctionnalité de la Station Météo Intelligente Netatmo offre quatre critères d'automatisation pour une gestion optimale des volets roulants :
- la température intérieure (entre 24 et 26°C)
- l'ensoleillement extérieur (prévisions météo)
- la présence à l'intérieur de la maison (scénarios d'arrivée/départ)
- la saison (plannings de volets dédiés par saison)
Ces critères permettent de personnaliser les automatismes en fonction des besoins spécifiques de chaque utilisateur, garantissant ainsi un confort optimal tout au long de l'année.

Un avantage pour les volets à lamelles
L'App Home + Control permet également de décider de la position des volets, par exemple en les descendant à 80%. Cette fonctionnalité est particulièrement avantageuse pour les volets à lamelles, offrant une flexibilité accrue dans la gestion de la lumière et de la chaleur. En ajustant la position des volets en fonction des conditions météorologiques et des préférences de l'utilisateur, il est possible de maximiser le confort tout en minimisant la consommation d'énergie.