Écocompteur : mesurer les consommations électriques du logement
Visualisez et mesurez votre consommation d’énergie électrique totale et partielle sur 5 postes en local sur l’écran du produit, en m³, en € et en kWh : prises de courant, eau chaude sanitaire, refroidissement, chauffage et autres consommations (consommations de gaz, d'eau chaude et d'eau froide, si raccordement au compteur). Ce compteur peut être utilisé pour consulter des données sur la consommation d’énergie des bâtiments. L’écocompteur est également disponible en pack avec 3 tores fermés 60A pour la mesure des consommations sur plusieurs postes.
Vous pouvez donc maîtriser la consommation énergétique de votre logement avec l’écocompteur (consommation de gaz, d’eau chaude et d’eau froide, s'ils sont raccordés au compteur). Utilisez ainsi uniquement la quantité d'énergie nécessaire à votre confort et par rapport aux tarifs du marché (adapter la chaleur de votre logement, ajuster le nombre de pièces à chauffer, etc.).

Compteur d'énergie connecté : mesurer les consommations en temps réel
Avec le compteur d'énergie connecté Drivia with Netatmo, mesurez en temps réel la consommation totale de votre installation ou bien celle d'une ligne spécifique, depuis votre smartphone via l'App Home + Control, d'où que vous soyez.
Accédez à des bilans énergétiques en temps réel.
L'installation préalable d'un pack de démarrage connecté est nécessaire pour utiliser un compteur d'énergie connecté Drivia with Netatmo.
App Home + Control : commandez vos produits connectés
Gratuite et facile à utiliser, l'App Home + Control vous permet de contrôler votre maison connectée en commandant vos produits connectés d'où que vous soyez. Recevez des notifications en cas d'alerte sur votre smartphone ou votre tablette. Suivez également vos consommations d'énergie (données mises à jour en temps réel), et agissez en conséquence avec la création de scénarios personnalisés pour automatiser le fonctionnement de vos produits connectés.

Faites appel à un pro
Confiez vos travaux d’électricité à un pro : faites appel à un professionnel membre du réseau Legrand Électricien Certifié pour une estimation et une installation de votre écocompteur, et surveillez ainsi votre consommation de gaz, d’eau chaude ou d’eau froide.
En résumé
Il est fréquent que la consommation énergétique des ménages augmente alors que les températures diminuent (en hiver notamment), obligeant ainsi à allumer le chauffage (chaudière ou autre), ce qui fait augmenter la consommation de gaz et également d’eau chaude et d’eau froide.
En complément de l’isolation du logement et du choix d’une offre de fournisseur adaptée, il est important de surveiller sa consommation d’énergie afin de permettre d'allier économies, efficacité énergétique et confort dans les logements.
Questions fréquentes

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).
8h30/12h30-13h30/17h00 le 13 juillet et du 03 au 21 août 2026
Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.