Quels produits installer dans le tableau électrique pour mesurer sa consommation d'énergie ?

Vous souhaitez mesurer la consommation d'énergie des appareils électriques de votre maison intelligente et réduire ainsi son impact environnemental, selon les exigences de la RE2020 ? Installez des solutions connectées Drivia With Netatmo dans votre tableau électrique tels que le compteur d’énergie connecté et l'écocompteur connecté. Ces deux produits permettent de visualiser les circuits électriques les plus énergivores de sa maison et d’agir en conséquence grâce à une gestion d'énergie efficace.

compteur energie connecte dwn tableau 450x450

Compteur d’énergie connecté Drivia with Netatmo

Installé dans le tableau électrique, le compteur d'énergie connecté Drivia with Netatmo permet de connaître en temps réel la consommation d'énergie totale en euro et/ou en kWh de sa maison ou d’un circuit spécifique (chauffage, eau chaude, prises, etc.), depuis l'application Home + Control. L'app enregistre également votre historique de consommation (journalier, hebdomadaire, mensuel ou annuel), pour gérer votre consommation d'énergie et vous notifie si vous atteignez un seuil de consommation paramétrable.

Domotique et énergie : prenez le contrôle de votre maison intelligente avec la gamme Drivia With Netatmo

tableau drivia modules connectes 930xauto

Une fois l'analyse effectuée à travers la mesure précise de ses postes de consommation, réalisez des économies d’énergies et améliorez l'efficacité énergétique de votre logement ! Installez les autres produits connectés de la gamme Drivia with Netatmo dans votre tableau électrique :

  • le module Control pour connecter l’installation à Internet
  • le contacteur pour contrôler vos appareils énergivores
  • le télérupteur pour contrôler l’éclairage
  • le contact sec pour piloter les appareils disposant d'un bornier très basse tension 
  • le délesteur pour parer aux coupures intempestives
famille logo ec 700x700 163

Faites appel à un électricien certifié 

La famille de produits connectés Drivia with Netatmo est un écosystème complet pour mieux contrôler la consommation d'énergie de votre logement et avoir un impact bénéfique sur vos factures. Faites installer des modules Drivia with Netatmo dans votre tableau électrique par un électricien certifié par Legrand et bénéficiez d'une installation connectée qui répond aux objectifs de la RE2020.

Questions fréquentes

Pour répondre aux exigences de la RE2020, Legrand conçoit des solutions connectées durables pour gérer et améliorer le chauffage et la température intérieure de votre maison. Une fois vos consommations liées au chauffage mesurées grâce à votre écocompteur, il est possible d'optimiser...
En savoir plus
La RE2020, ou réglementation environnementale 2020, remplace la RT 2012 (réglementation thermique 2012). Cette réglementation, entrée en vigueur le 1er janvier 2022, a pour objectif de construire des bâtiments plus "propres", bas-carbone et qui consomment moins. La RE2020 impacte...
En savoir plus
La RE2020 (Réglementation Environnementale 2020) est entrée en vigueur le 1er janvier 2022 pour les constructions résidentielles neuves. Elle remplace la précédente réglementation, la RT 2012 (Réglementation Thermique 2012). Toutes les deux régissent la construction neuve de bâtiments...
En savoir plus
La RE2020, ou Réglementation environnementale 2020, est entrée en vigueur au 1er janvier 2022 pour tous les bâtiments résidentiels neufs dont le permis de construire a été déposé après le 1er janvier 2022. 
Pour savoir si votre logement est concerné et s’il doit subir des...
En savoir plus
Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).
8h30/12h30-13h30/17h00 le 13 juillet et du 03 au 21 août 2026

Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.

Envoyer un message