Télécharger l'image en grand format

GREEN-I Télécommande infra-rouge

Détecteur intérieur pour la gestion de l'éclairage

30,78 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Le détecteur peut être configurés jusqu'à 10m de hauteur
  • Permet la mise en service rapide du capteur
  • La télécommande permet une configuration rapide des capteurs.

Les + installation

Produit conçu pour faciliter le travail de l'installateur

Information sur la gamme

La gamme de détecteurs Green-i™ allie design élégant et simplicité d’utilisation. Elle répond aux défis de performance et de gestion optimale de l’énergie tout en offrant un confort et une sécurité renforcés. C’est la gamme idéale pour tous les espaces.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Nombre max. d'appareils contrôlables
    1
  • Préprogrammé
    Oui
  • Sans fil
    Non
  • Transmission de signal
    Infrarouge
  • Avec affichage
    Non
  • Auto-apprentissage
    Non
  • Hauteur
    8mm
  • Largeur
    54mm
  • Profondeur/longueur hors tout
    100mm
  • Unidirectionnel
    Non
  • Bidirectionnel
    Oui
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -20-70°C
  • Tension nominale (Un) (Min-Max)
    1.5-1.5V
  • Contiens Batteries
    Oui
  • Nombre de Type 1
    1
  • Code CEI (Type 1)
    CR 2032
  • Pile ou Accumulateur (Type 1)
    Pile (non rechargeable)
  • Composition de la batterie (Type 1)
    Bouton Lithium (pile)
  • Localisation Batterie Type 1
    Le produit intègre une batterie
  • Type réglementaire (Type 1)
    I : Industriel (Pas Portable)
  • Objet connecté
    Non
  • Moyen de pilotage
    Non applicable
  • Pilotable à la voix
    Non
  • Programmable
    Non
  • Intéropérabilité du protocole de connexion
    Non
  • Connectable par box Internet
    Non
  • Fonction d'usage du produit
    Gestion énergie et éclairage
  • Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)
    1
  • EAN/Gencode
    3414972965286

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations