Nouveauté
Plaque entrée de câbles à balais largeur pour armoire largeur 1000mm - XL³HP 6300
- Ref. 3PECB100
- XL³ HP 6300
- LEGRAND
XL³ HP 6300, accessoire de montage pour armoires de distribution
- Produit disponible à partir de Juin 2025
- Produit de vente courante habituellement stocké sur plateforme distributeur
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Composé de 2 plaques à balais
- Pour le remplacement de 2 entrées de câbles plaques pleines profondeur 125mm fournies avec le socle de toit
- Métal
- IP43
- Pour armoire XL³HP 6300 largeur 1000mm
Avantages
- Rigidité accrue grâce à une épaisseur de 1,5 mm et à un cadre renforcé
Les + installation
Montage par le bas
Les + utilisation
Montage réversible pour ouverture à droite ou à gauche
Recommandations / restrictions d’usages
- Pour les applications industrielles
Information sur la gamme
Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour répondre aux exigences des marchés tertiaire et industriel. Elles redéfinissent les standards de la distribution d’énergie : performances électromécaniques exclusives (Icw de 100kA, arc interne, anti sismique AG5), évolution des dimensions de la gamme, efficacité et compacité de la répartition XL³ HP. En complément, l’ajout du repérage métrique en fond d’armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. La modularité et la compacité des enveloppes permettent de répondre à la diminution de l’espace disponible dans les locaux techniques. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour atteindre un IS333 et un cloisonnement forme 4. Si l’installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 6300 sont déclinables en IP55.
Caractéristiques techniques
- Modèle Tablette d'étagère
- Adapté à la largeur de boîtier 1000mm
- Largeur 824mm
- Hauteur 10mm
- Profondeur 230mm
- Matériau Métal
- Couleur Zinc
- EAN/Gencode 3414972639071
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste