Nouveauté

Plaque pour montage frontal largeur 600mm hauteur 1200mm - XL³HP 6300

XL³ HP 6300, accessoire de montage pour armoires de distribution

438,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

  • Produit disponible à partir de Juin 2025
  • Information produit
    Stock Legrand sous 15 jours ouvrés à réception de la commande distributeur

Caractéristiques produit

  • Permet le montage d'équipements de distribution de l'énergie et d'automatismes
  • Insertion par l'avant de l'armoire
  • Charge admissible : 200 kg/m²
  • Acier galvanisé épaisseur 25/10
  • Nervuré sur les 4 panneaux pour une plus grande rigidité

Avantages

  • Marquage vertical tous les 10 mm pour faciliter l'alignement horizontal du produit sur la plaque

Les + installation

Fourni avec des accessoires de fixation

Les + utilisation

Doté de trous pour le levage

Recommandations / restrictions d’usages

  • Pour les applications industrielles

Information sur la gamme

Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour répondre aux exigences des marchés tertiaire et industriel. Elles redéfinissent les standards de la distribution d’énergie : performances électromécaniques exclusives (Icw de 100kA, arc interne, anti sismique AG5), évolution des dimensions de la gamme, efficacité et compacité de la répartition XL³ HP. En complément, l’ajout du repérage métrique en fond d’armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. La modularité et la compacité des enveloppes permettent de répondre à la diminution de l’espace disponible dans les locaux techniques. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour atteindre un IS333 et un cloisonnement forme 4. Si l’installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 6300 sont déclinables en IP55.

Documentation et conseils de pose

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Hauteur
    1200mm
  • Largeur
    600mm
  • Matériau
    Acier
  • Type de traitement de la surface
    Galvanisé
  • Perforé
    Non
  • Profondeur
    31mm
  • Sans halogène
    Oui
  • EAN/Gencode
    3414972488655

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations