Optimiser le réglage du chauffage
Un chauffage qui s'adapte aux habitudes de vie. Grâce aux plannings de chauffage personnalisés, créés depuis Home + Control, votre client pourra chauffer sa maison selon son rythme de vie. Absents du domicile de 9h à 18h du lundi au vendredi, le thermostat active le planning semaine programmé : il baisse le chauffage après son départ et le remonte avant son retour. Pour des absences prolongées, le thermostat dispose de deux modes supplémentaires : Absent et Hors-gel.
La fonction Auto-Adapt optimise le fonctionnement du chauffage selon la météo et les caractéristiques thermiques de la maison. Une maîtrise au degré près de la température,
Toutes ses fonctionnlités offrent un réel confort pour vos clients !

Prendre le contrôle du chauffage à distance
Le Thermostat Netatmo est dit « intelligent » car il se contrôle à distance via l’application Home + Control depuis un smartphone ou une tablette. Ainsi, où qu'il soit, votre client peut par exemple relancer le chauffage avant d’arriver à son domicile. Une fois à la maison, il peut reprendre le contrôle de son chauffage depuis la commande manuelle classique ou par la voix.
Vidéos
Électriciens certifiés par Legrand

Thermostat Modulant Netatmo pour contrôler la température de l'eau chaude sanitaire
Le Thermostat Modulant Netatmo est compatible avec la plupart des chaudières OpenTherm, à accumulation et modulantes, quelle que soit l'énergie employée (gaz, fioul ou bois). Ainsi le thermostat régule la production d'eau chaude sanitaire via un planning dédié. En cas de changement de routine, votre client pourra activer ou désactiver la production d'eau chaude et ajuster la température à distance depuis son smartphone.

Prérequis pour installer le Thermostat Modulant Intelligent Netatmo
Avant de pouvoir installer le Thermostat Modulant Intelligent Netatmo, vous devez vous assurer que votre client dispose bien d’une chaudière compatible, peu importe l’énergie qu’elle utilise (gaz, fioul ou bois). Rendez-vous sur le site check.netatmo.com pour vérifier la compatibilité du thermostat modulant avec une chaudière OpenTherm, à accumulation et modulante. Bien évidemment, votre client doit également disposer d’une connexion internet Wi-Fi.

Communiquer avec le Thermostat Modulant Intelligent
Via le protocole OpenTherm, le Thermostat Modulant Intelligent Netatmo communique avec la chaudière. Grâce à la fonction Auto-Care, le thermostat intelligent indique à votre client quels sont les problèmes détectés : anomalie sur la chaudière, piles faibles du thermostat, etc. De quoi rassurer votre client et éviter des déplacements inutiles pour vous. Résultats : un gain de temps et des économies.

Smarther with Netatmo : confort et économies assurés
Autre solution pour que vos clients pilotent et maîtrisent leur chauffage facilement le thermostat connecté Smarther with Netatmo. Ils ont la possibilité de :
- créer des plannings personnalisés directement dans l’App pour adapter la température et les plages de chauffe pièce par pièce
- visualiser leurs consommations en temps réel ou en cumulé grâce à l’App Home + Control. Ainsi pas de surprise sur la facture
À installer en saillie ou en encastré, il est compatible avec les chaudières à bois, fuel, gaz. Idéal en neuf ou en rénovation.

Gérer la température pièce par pièce avec les Têtes Thermostatiques Intelligentes additionnelles
Vous pouvez compléter le système de chauffage de votre client en associant les Thermostat Netatmo, le Thermostat Modulant Netatmo et les Smarther with Netatmo avec les Têtes Thermostatiques Intelligentes additionnelles. Compatibles avec 90% des radiateurs à eau du marché, ces têtes thermostatiques activent elles-mêmes la chauffe d’un radiateur. Il n’y a plus qu'à programmer la température désirée pièce par pièce pour garantir un confort optimal et une température ambiante adaptée aux besoins de votre client.

Découvrez et rejoignez le programme
ElectricienCertifié de Legrand

Vous souhaitez plus d’informations sur ce chantier ?
Vous pouvez contacter un responsable commercial de votre région pour avoir plus de précisions sur ce chantier et être conseillé.