Avec l’appli Home + Control, vos clients pilotent facilement leur installation

Par David Zederman, Responsable Marketing Apps Smart Home Logement connecté

Une fois l’application mobile Home + Control téléchargée, il suffit de suivre les écrans pas à pas pour aider vos clients à configurer l’installation Céliane with Netatmo et, à piloter très simplement son installation Céliane with Netatmo avec son smartphone.

Une appli pratique pour vos clients

couple assis appart smartphone 652x537
smartphone tasse rouge appli hc 24 258x258 maison etage eclairee volet roulant 258x258

Avec Home + Control, vos clients contrôlent à distance prises, éclairages et volets roulants connectés Céliane with Netatmo. Ils peuvent personnaliser facilement leurs scènes de vie Départ/Arrivée et Lever/Coucher, ils reçoivent des notifications en cas d’anomalie et suivent leur consommation.

smartphone tasse rouge appli hc 13 700x700

Téléchargez et installez l’application Home + Control

Vous devez disposer d’un accès à la box Wi-Fi et de l’e-mail de votre client. Vous pouvez aussi bien utiliser un smartphone Android qu'un iPhone ou un iPad.

Pas de paramétrage compliqué !

smartphone hc 35 4 5 parametres 652x537
smartphone hc 7 installe 258x258 smartphone hc 13 scene de vie 258x258

Laissez-vous guider par les écrans de l’application Home + Control :

  • Créer un compte Legrand
  • Se connecter au Wifi du logement
  • Configurez l’installation grâce à la commande générale sans fil Départ/Arrivée et à la prise Control
  • Nommer et affecter les produits dans chaque pièce
prise control code homekit 450x418

Flasher le code Apple HomeKit

Important : téléchargez et configurez l’application directement sur l’iPhone de votre client, pour flasher le code Apple HomeKit avec son iPhone. Ce code est situé sur la prise Control ou au dos du manuel d’utilisation. Il permet à votre client d’utiliser l’app Maison d’Apple et l’assistant vocal Siri.

notification prise refrigerateur injoignable3 450x450

Grâce aux notifications, vos clients gardent le contact avec leur maison

Dans certaines situations, l'appli Home + Control envoie des notifications automatiques. Par exemple Home + Control envoie une alerte « Prise réfrigérateur injoignable » lorsque la prise électrique n'est plus alimentée. Idéal pour détecter au plus vite une panne ou un dysfonctionnement.

notification lumiere oubliee 700x700

Exemples de notifications automatiques envoyées par Home + Control

  • « Produit injoignable » : une prise ou un interrupteur connecté n'est plus joignable (coupure secteur)
  • « Prise Control déconnectée » alerte d'une coupure Internet ou de courant sur l'installation
homme femme las vegas home control wn pro 700x700

Activer, désactiver ou personnaliser les alertes de son choix

À tout moment, il est possible de paramétrer la réception d'alertes supplémentaires. Pour modifier les alertes, rendez-vous dans les paramètres de l'appli Home + Control, puis allez sur « Gérer mes alertes » et activez l’option souhaitée.

badges compatible commande vocale 700x600

Aidez vos clients à prendre en main l’application

Pour aider vos clients à mieux s’approprier l’application Home + Control, vous pouvez aller plus loin : nommez avec eux leurs appareils, invitez tous les membres de la famille dans l’appli, créez leurs scènes de vie départ/arrivée et lever/coucher ou connectez l’appli à leur assistant vocal.

0 € Appli gratuite
2 versions Android et iOS
Illimité Nombre d’utilisateurs
legrand automatisations home control 960x960

Créer des automatisations

Avec l’application Home + Control, vos clients pourront créer des automatisations combinant plusieurs conditions pour piloter volets, éclairage, chauffage, ventilation, prises ou équipements solaires. Selon la température, la luminosité, l’humidité, la météo ou la consommation, le logement adapte automatiquement son fonctionnement afin d’améliorer le confort et de réduire les dépenses énergétiques durablement, simplement.

legrand netatmo webapp 700x700

Allez encore plus loin dans l'analyse de vos données avec la WebApp

La WebApp réunit les données issues des produits connectés contrôlés dans les applications Home + Control et Home + Security (connexion avec les mêmes identifiants).

Son atout majeur : la visualisation avancée des données (électricité, chauffage/climatisation, météo, caméras et détecteurs).

Les + de la WebApp :

  • Graphiques détaillés et comparaison multi-produits
  • Hub de téléchargement avancé des données pour un traitement approfondi (Excel)
  • Visualisation sur grand écran
smartphone app home pro instal icon 450x450

Home + Pro, l’application qui simplifie vos installations connectées

Avec Home + Pro, gagnez du temps sur vos chantiers ! L’application vous permet de configurer facilement les équipements connectés Legrand with Netatmo (Zigbee), sans Internet. Simple, rapide et intuitive, elle vous accompagne à chaque étape de l’installation et optimise votre productivité. Une fois configurée, l’installation est prête à être utilisée par votre client via Home + Control.

programme Electricien certifié

Découvrez et rejoignez le programme
ElectricienCertifié de Legrand

Rejoindre

Vous souhaitez plus d’informations sur ce chantier ?

Vous souhaitez plus d’informations sur ce chantier ?

Vous pouvez contacter un responsable commercial de votre région pour avoir plus de précisions sur ce chantier et être conseillé.

Découvrir