Capteur intérieur connecté : température et humidité
- Mesure de la température ambiante et du taux d'humidité intérieur
- Données visibles en temps réel dans l'App Home + Control (paramétrages possibles pour alerter lorsque les seuils définis sont dépassés)
- Automatisations à personnaliser sur les volets roulants, la ventilation, l'éclairage ou le chauffage électrique selon les conditions intérieures
- Facile d'installation, sans fils
- Existe dans les gammes Céliane, dooxie et Living Now, en plusieurs coloris
- Nécessite la présence d'une passerelle connectée with Netatmo et d'une box internet dans le logement

Capteur extérieur connecté : température et luminosité
- Mesure de la température et du niveau de luminosité extérieur
- Données visibles en temps réel dans l'App Home + Control (paramétrages possibles pour alerter lorsque des seuils de luminosité ou de température sont atteints)
- Automatisations à personnaliser sur les volets roulants, l'éclairage ou le chauffage électrique selon la météo
- Facile d'installation, sans piles, sans fils et se recharge automatiquement via le panneau solaire en face avant du produit
- Existe dans la gamme étanche Plexo en 3 coloris
- Nécessite la présence d'une passerelle connectée with Netatmo et d'une box internet dans le logement
Maîtriser les apports thermiques = répondre à la RE2020

Combiner les 2 capteurs intérieur et extérieur avec les commandes de volets roulants connectées, permet d'optimiser le confort d'hiver et d'été, réaliser des économies d'énergie et ainsi de répondre aux exigences de la RE2020*. Le logement doit être équipé d'une box internet et d'une passerelle connectée with Netatmo.
Via l'App Home + Control, vos clients peuvent piloter intelligemment leurs volets roulants ou BSO (brise-soleil orientable) et ainsi agir sur les échanges thermiques de leur logement : limiter les apports solaires en été et mieux valoriser leur chaleur gratuite en hiver.
*La RE2020 (ou réglementation environnementale 2020) est la norme française qui encadre la construction des bâtiments neufs pour réduire leur empreinte écologique.

Home + Control : application gratuite de pilotage du logement
Pour contrôler les appareils connectés de leur logement, vos clients pourront télécharger et utiliser gratuitement l'App Home + Control. Elle leur permettra de :
- contrôler les appareils électriques
- créer des plannings
- créer des automatisations
- accéder à des bilans
- recevoir des notifications
Grâce à son tableau de bord détaillé, cette application permettra à vos clients d'avoir une vision claire et précise de leur installation en temps réel, à tout moment et de n'importe où.
Découvrez aussi le mode démo de l'App (même hors ligne) pour présenter facilement la maison connectée à vos clients.
Questions fréquentes

Vous souhaitez plus d’informations sur ce chantier ?
Vous pouvez contacter un responsable commercial de votre région pour avoir plus de précisions sur ce chantier et être conseillé.