Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format

Nouveauté

Capteur luminosité et température ext. solaire Plexo with Netatmo sable

  • Ref. 069502L
  • Plexo with Netatmo
  • LEGRAND

Ce capteur permet de mesurer la température extérieure et les niveaux de luminosité en temps réel et l'affiche directement dans votre app Home + Control

138,90 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Personnalisez vos propres automatisations sur vos volets roulants, éclairage ou chauffage électrique selon la météo
  • Paramêtrez vos alertes sur l'app Home + Control lorsque des seuils de luminosité ou de température sont atteints
  • Peut s'associer avec le capteur intérieur de température et d'humidité pour ajuster automatiquement le confort intérieur selon les conditions météo
  • Sans piles, sans fils, se recharge automatiquement grâce au panneau solaire du produit
  • Résiste aux intempéries grâce à un boîtier robuste et étanche

Avantages

  • Améliore l’efficacité énergétique de votre maison en adaptant la gestion automatisée de vos volets roulants.
  • Gardez toujours le control en visualisant les derniers évènements sur votre app Home + Control et adaptez vos automatisations.
  • Offre des automatisations combinant intérieur et extérieur pour un confort global optimisé

Les + installation

Installation ultra-simple : sans branchement, sur pile, à fixer en quelques minutes avec vis

Les + utilisation

Permet la visualisation des conditions extérieures et leurs impacts sur le confort thermique de votre maison.

Recommandations / restrictions d’usages

  • Nécessite l'installation au préalable d'un Pack Control ou d'un Module Control.

Information sur la gamme

Plexo with Netatmo : la version connectée de Plexo qui permet de contrôler l'éclairage, les volets roulants et les appareils électriques, manuellement par une commande sans fil, un interrupteur ou via la voix avec les assistants vocaux Home d'Apple, Alexa d'Amazon et Google Home et également à distance par un smartphone avec l'App. Home + Control. La commande générale permet de centraliser les commandes, d'éteindre toutes les lumières, baisser tous les volets... La mise en oeuvre est simple avec un câblage classique et intuitif avec l'appairage des fonctions.

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Finition du capteur
    Capteur de lumière incorporé
  • Contacts
    Autre
  • Luminosité d'allumage (Min-Max)
    0-83000lx
  • Luminosité de coupure (Min-Max)
    0-83000lx
  • Puissance de coupure max.
    0.1W
  • Adapté à une charge C
    Non
  • Avec coupure nocturne automatique
    Non
  • Mode de pose
    Saillie
  • Pivotant
    Non
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Finition de la surface
    Mat
  • Couleur
    Beige
  • Numéro RAL (équivalent)
    1015
  • Transparent
    Non
  • Tension nominale
    3.2V
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -20-60°C
  • Adapté à l'indice de protection (IP)
    IP44
  • Avec interface DALI
    Non
  • Largeur
    95mm
  • Hauteur
    95mm
  • Profondeur
    41mm
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Oui
  • Compatible avec Google Assistant
    Oui
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Oui
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -20-70°C
  • Type de tension
    DC
  • Type de connexion
    Non applicable
  • Contiens Batteries
    Oui
  • Code CEI (Type 1)
    1IFpR15/51
  • Composition de la batterie (Type 1)
    Rechargeable - Lithium-Iron-Phosphate
  • Poids de la batterie de Type 1
    21.1
  • Nombre de Type 1
    1
  • Localisation Batterie Type 1
    Le produit intègre une batterie
  • Type réglementaire (Type 1)
    I : Industriel (Pas Portable)
  • EAN/Gencode
    3414973102444

Logiciels et configurateurs

Logiciels métiers

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

3.01 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Certificats et agréments

Profil Environnemental Produit