Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format

Nouveauté

Capteur température et humidité intérieur connecté dooxie blanc

Le capteur intérieur permet de mesurer la température ambiante et l’humidité en temps réel et l'affiche directement dans votre app Home + Control

72,90 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Envoie des alertes instantanées sur votre app Home + Control, dès que les seuils définis sont dépassés
  • Personnalisez vos propres automatisations de chauffage électrique et de ventilation selon les conditions de température et d'humidité de votre pièce
  • Peut s'associer avec le capteur extérieur de température et de luminosité pour ajuster votre confort intérieur en fonction des conditions météo
  • Affiche en temps réel les données sur l'app Home + Control pour une visualisation et un contrôle immédiat

Avantages

  • Optimise le confort intérieur tout en réduisant la consommation énergétique grâce à des automatisations intelligentes sur l'app Home + Control
  • Peut fonctionner en synergie avec d’autres capteurs pour créer des scénarios avancés et entièrement personnalisés

Les + installation

Installation ultra-simple : sans branchement, sur pile, à fixer en quelques minutes avec vis ou double adhésif.Peut aussi se visser sur une boîte d'encastrement et s'intégre dans des plaques Dooxie, 2 postes et plus.

Les + utilisation

Permet de déclencher des automatisations (par exemple le contrôle du chauffage électrique ou de la ventilation en fonction des conditions ambiantes) et d’envoyer des alertes selon des seuils définis.

Recommandations / restrictions d’usages

  • Nécessite l'installation au préalable d'un Pack Control ou d'un Module Control. A équiper d'une plaque de finition Dooxie adaptée.

Information sur la gamme

dooxie™ est une gamme d'appareillage simple et moderne qui propose plus de 100 fonctions indispensables et également des fonctions connectées. En complet ou en composable, à équiper de plaque monoposte carrée ou ronde ou multiposte carrée, dooxie™ propose également des fonctions en IP 44. La fixation dans la boîte d'encastrement peut se faire à vis ou à griffes, disponibles en 3 profondeurs pour la rénovation avec une plaque entraxe 57 mm. La mise en oeuvre est facilitée avec des fonctionnalités telles que dooxie vario qui permet grâce à son support intégré, un rattrapage angulaire de 20% en plus en cas de dérive de pose de la boîte d'encastrement. Le transformeur permet de construire 5 fonctions d'éclairage à partir d'une seule référence, la prise easyréno permet grâce à sa profondeur faible de remplacer une prise existante.

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Indication
    Sans
  • Affichage multiple
    Non
  • Plage de mesure (Min-Max)
    -5-35°C
  • Thermo-élément type B
    Non
  • Thermo-élément type E
    Non
  • Thermo-élément type J
    Non
  • Thermo-élément type K
    Non
  • Thermo-élément type N
    Non
  • Thermo-élément type R
    Non
  • Thermo-élément type S
    Non
  • Thermo-élément type T
    Non
  • Thermo-élément RTD
    Non
  • Mesure de la température différentielle
    Oui
  • Mesure de l'humidité relative de l'air
    Oui
  • Mesure de l'humidité des matériaux
    Non
  • Mémoire de valeur mesurée
    Oui
  • Interface
    Non
  • Capteur séparé
    Non
  • Mesure infrarouge
    Non
  • Largeur
    73mm
  • Hauteur
    73mm
  • Profondeur
    15.5mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -5-35°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -5-70°C
  • Type de tension
    DC
  • Tension nominale (Un) (Min-Max)
    2.8-3.3V
  • Courant d'alimentation (Min-Max)
    0.5-1A
  • Consommation en veille
    5mA
  • Couleur
    Blanc
  • Mode de pose
    Saillie
  • Contiens Batteries
    Oui
  • Adressable
    Non
  • Objet connecté
    Oui
  • Mode de commande
    Zigbee
  • Plateforme de téléchargement d'applications
    • App Store
    • Google Play Store
  • Moyen de pilotage
    Smartphone apps
  • Pilotable à la voix
    Oui
  • Programmable
    Oui
  • Intéropérabilité du protocole de connexion
    Non
  • Connectable par box Internet
    Non
  • Assistants vocaux compatibles
    • Amazon Alexa
    • Apple Siri
    • Google Assistant
  • Nom de l'application
    Home + Control
  • Fonction d'usage du produit
    Gestion Confort Thermique
  • EAN/Gencode
    3414973102635

Logiciels et configurateurs

Logiciels métiers

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

1.6048 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Certificats et agréments

Profil Environnemental Produit

Substances réglementées