Nouveauté
Capteur luminosité et température ext. solaire Plexo with Netatmo gris
- Ref. 069500L
- Plexo with Netatmo
- LEGRAND
Ce capteur permet de mesurer la température extérieure et les niveaux de luminosité en temps réel et l'affiche directement dans votre app Home + Control
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
- Produit disponible chez un Revendeur Agréé connecté
Caractéristiques produit
- Personnalisez vos propres automatisations sur vos volets roulants, éclairage ou chauffage électrique selon la météo
- Paramêtrez vos alertes sur l'app Home + Control lorsque des seuils de luminosité ou de température sont atteints
- Peut s'associer avec le capteur intérieur de température et d'humidité pour ajuster automatiquement le confort intérieur selon les conditions météo
- Sans piles, sans fils, se recharge automatiquement grâce au panneau solaire du produit
- Résiste aux intempéries grâce à un boîtier robuste et étanche
Avantages
- Améliore l’efficacité énergétique de votre maison en adaptant la gestion automatisée de vos volets roulants.
- Gardez toujours le control en visualisant les derniers évènements sur votre app Home + Control et adaptez vos automatisations.
- Offre des automatisations combinant intérieur et extérieur pour un confort global optimisé
Les + installation
Installation ultra-simple : sans branchement, sur pile, à fixer en quelques minutes avec vis
Les + utilisation
Permet la visualisation des conditions extérieures et leurs impacts sur le confort thermique de votre maison.
Recommandations / restrictions d’usages
- Nécessite l'installation au préalable d'un Pack Control ou d'un Module Control.
Information sur la gamme
Plexo with Netatmo : la version connectée de Plexo qui permet de contrôler l'éclairage, les volets roulants et les appareils électriques, manuellement par une commande sans fil, un interrupteur ou via la voix avec les assistants vocaux Home d'Apple, Alexa d'Amazon et Google Home et également à distance par un smartphone avec l'App. Home + Control. La commande générale permet de centraliser les commandes, d'éteindre toutes les lumières, baisser tous les volets... La mise en oeuvre est simple avec un câblage classique et intuitif avec l'appairage des fonctions.
Documentation et conseils de pose
Fiches techniques / Guides métier
- F04819FR-00.pdf (français) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- F04819EN-00.pdf (anglais) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE17077AB Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Ma maison simplement connectée : découvrez le guide du Pro Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Gagner en efficacité : Écosystème Drivia & solutions de pilotage Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Finition du capteur Capteur de lumière incorporé
- Contacts Autre
- Luminosité d'allumage (Min-Max) 0-83000lx
- Luminosité de coupure (Min-Max) 0-83000lx
- Puissance de coupure max. 0.1W
- Adapté à une charge C Non
- Avec coupure nocturne automatique Non
- Mode de pose Saillie
- Pivotant Non
- Matériau Plastique
- Qualité du matériau Thermoplastique
- Sans halogène Oui
- Type de traitement de la surface Non traité
- Finition de la surface Mat
- Couleur Gris
- Numéro RAL (équivalent) 7035
- Transparent Non
- Tension nominale 3.2V
- Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max) -20-60°C
- Adapté à l'indice de protection (IP) IP65
- Avec interface DALI Non
- Largeur 95mm
- Hauteur 95mm
- Profondeur 41mm
- Compatible avec Apple HomeKit Oui
- Compatible avec Google Assistant Oui
- Compatible avec Amazon Alexa Oui
- Compatible IFTTT Non
- Résistance aux chocs (IK) IK04
- Temperature de stockage (Min-Max) -20-70°C
- Type de tension DC
- Type de connexion Non applicable
- Contiens Batteries Oui
- Code CEI (Type 1) 1IFpR15/51
- Composition de la batterie (Type 1) Rechargeable - Lithium-Iron-Phosphate
- Poids de la batterie de Type 1 21.1
- Nombre de Type 1 1
- Localisation Batterie Type 1 Le produit intègre une batterie
- Type réglementaire (Type 1) I : Industriel (Pas Portable)
- EAN/Gencode 3414973102420
Logiciels et configurateurs
Logiciels métiers
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
RSE Produit
Certificats et agréments
Profil Environnemental Produit
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste