Nouveauté

Pack Control Céliane with Netatmo pour installation connectée avec 1 Prise 2P+T 16A - Blanc

Pack Control pour installation connectée Céliane with Netatmo pour piloter à distance éclairages, volets roulants, appareils électriques via l'App Home + Control ou à la voix et suivre la consommation, à équiper d'une plaque de fintion

  • Information produit
    Produit disponible à partir de Septembre 2025

Caractéristiques produit

  • Interface radio bidirectionnelle compatible Zigbee pour une connectivité optimale et une interopérabilité avancée :
    - Configuration et pilotage via l'App Home + Control (avec box internet)
    - Configuration possible sans internet via l'App Home + Pro
  • Pilotage vocal intégré avec compatibilité Amazon Alexa pour une gestion intuitive et mains libres des installations connectées
  • Programmabilité avancée et mise à jour possible via protocole TCP/IP assurant une flexibilité et une adaptabilité aux évolutions technologiques
  • L'installation du pack Control se fait facilement en lieu et place d'une prise standard existante dans une boîte 1 poste de profondeur 40mm avec ou sans griffes

Avantages

  • Permet la configuration en mode off-line (sans internet) grâce à l'App Home + Pro : préconfiguration et préprogrammation simplifiées

Les + installation

- Configuration et pilotage via l'App Home + Control (avec box internet)
- Configuration possible sans internet via l'App Home + Pro

Les + utilisation

Contrôle possible des postes énergivores (éclairage, chauffe-eau, IRVE, appareils en veille, etc…) par la voix via un assistant vocal

Recommandations / restrictions d’usages

  • A équiper d'une plaque de finition Céliane

Information sur la gamme

Céliane™ with Netatmo permet d’installer des fonctions connectées dans les logements. Reconnaissables grâce au motif effet diamant autour du doigt, les interrupteurs et commandes Céliane™ with Netatmo gardent un design en accord avec le reste de l’appareillage Céliane™. Cette version connectée permet de contrôler l'éclairage, les volets roulants et les appareils électriques manuellement via un interrupteur ou une commande sans fils, à distance via l’App. Home + Control ou par la voix avec les assistants vocaux (Apple Home, Amazon Alexa, Google Home). Vous pouvez suivre précisément vos consommations dans l’application pour garder une maîtrise sur vos dépenses énergétiques et ainsi, réaliser des économies d’énergie. La version connectée Céliane with Netatmo permet de contrôler en local ou à distance les éclairages, volets roulants, chauffage et autres appareils électriques depuis un smartphone ou via un assistant vocal. Les solutions connectées Céliane™ with Netatmo permettent de mesurer, agir et piloter les appareils électriques connectés pour mieux gérer les consommations d’énergie et faire des économies.

Caractéristiques techniques

  • Système de bus KNX
    Non
  • Système de bus KNX-radio
    Non
  • Système de bus radio
    Oui
  • Système de bus LON
    Non
  • Système de bus Powernet
    Non
  • Autres systèmes de bus
    Zigbee
  • Radio bidirectionnelle
    Oui
  • Modèle
    Interface multiple
  • Mode de pose
    Encastré
  • Nombre d'appareils max. par canal
    100
  • Protection contre le démontage
    Non
  • Avec affichage LED
    Non
  • Possibilité de mise à jour
    Oui
  • Tension de fonctionnement
    110-230V
  • Type de tension
    AC
  • Protocole
    TCP/IP
  • Dépendant du fournisseur
    Non
  • Visualisation
    Oui
  • Serveur Web
    Non
  • Interface radio
    Oui
  • Interface IR
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP40
  • Largeur
    71mm
  • Hauteur
    51.5mm
  • Profondeur
    145mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    5-35°C
  • Temperature de stockage
    0-45°C
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Type de charge
    Non applicable
  • Sans halogène
    Oui
  • Type de connexion
    Borne automatique
  • Nombre de borniers
    6
  • Capacité des bornes
    0.75-2.5mm²
  • Type de connexion
    Cable
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • Equipé de prise(s) USB
    Non
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie
    Non
  • Adressable
    Non
  • Objet connecté
    Oui
  • Mode de commande
    • Réseau Wifi
    • Zigbee
  • Plateforme de téléchargement d'applications
    • App Store
    • Google Play Store
  • Moyen de pilotage
    Smartphone apps
  • Pilotable à la voix
    Oui
  • Programmable
    Oui
  • Intéropérabilité du protocole de connexion
    Oui
  • Connectable par box Internet
    Oui
  • Assistants vocaux compatibles
    • Google Assistant
    • Amazon Alexa
    • Apple Siri
  • Nom de l'application
    Home + Control
  • Fonction d'usage du produit
    Interface produits connectés
  • Consommation en veille
    5.4
  • EAN/Gencode
    3414972838535

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Profil Environnemental Produit