Système connecté radio with Netatmo : confiez la mise en service à Legrand

Mise en service

Vous devez installer un système connecté radio with Netatmo et souhaitez être accompagné pour sa première mise en service ? Nos experts Legrand vous accompagnent dans vos projets pour vous faire gagner du temps. Ils interviennent sur site pour : 

  • configurer les produits concernés avec l'App Home + Control
  • créer et paramétrer les scénarios
  • programmer les plannings selon les besoins de vos clients

Demandez un devis adapté à votre projet.

produits bis wyzywyg 960x960

Détail de la prestation

  • Intégration des produits connectés concernés dans l’application Home + Control
  • Création et paramétrage des scénarios
  • Programmation des plannings
  • Conseils personnalisés
  • Formation à l’application Home + Control
À partir de 490€ HT * pour une mise en service complète

Déroulement de la prestation

Un technicien Legrand procède à la mise en service de l’installation connectée du chantier, sous la responsabilité de l’installateur en charge du projet. Il s’assure du respect des règles de pose et d’installation de la solution connectée radio Legrand with Netatmo, conformément au cahier des charges défini dans le devis validé. Il réalise également la configuration complète de la solution connectée pour l’ensemble des équipements concernés selon vos besoins.

À noter : lors de l’intervention, la présence de l’installateur est obligatoire.

Demandez un devis adapté à votre projet

Logement < 100 m²à partir de 490 € HT
Logement entre 100 m² et 150 m²à partir de 980 € HT
Logement > 150 m²à partir de 1 170 € HT

Les tarifs de départ ci-dessus sont présentés selon la surface du logement. Avant toute intervention, le Service Relations Pro Legrand vous contactera afin d'étudier votre besoin et d'estimer le temps nécessaire à la réalisation de la prestation. 

Pour obtenir votre devis, précisez le type du ou des logement(s) (résidentiel, tertiaire, collectif), la surface en m², les produits connectés "with Netatmo" installés et les fonctionnalités souhaitées. Vous recevrez ensuite une proposition de prix adaptée au chantier.

Jusqu'à 30 %* d'économies d'énergie par an dans une maison individuelle, grâce au pilotage connecté des équipements et des consommations. L'App Home + Control place le pilotage intelligent de l’habitat au cœur de l’expérience utilisateur, pour une gestion optimisée, durable et connectée des équipements.

72 H en moyenne pour être recontacté par un conseiller du Service Relations Pro Legrand (jours ouvrés)
≈ 117 000 passerelles connectées Legrand with Netatmo actives en France (jusqu'à début 2027)

* À partir de 490 € HT pour une mise en service complète : 

  • Service payant, sur devis, réservé aux professionnels situés en France métropolitaine
  • Concerne la première mise en service d'installations neuves
  • Les produits faisant l’objet de la mise en service doivent être installés et mis sous tension en amont de l'intervention
  • Présence obligatoire de l'installateur lors de l'intervention
  • Présence d'une box internet fonctionnelle sur place
  • Prestation à commander avant tout déplacement
  • Le non-respect des prérequis peut nécessiter des interventions supplémentaires
  • Remise d'un procès-verbal d'intervention à l'issue de la prestation
  • Pose et dépannage exclus