Nouveauté
Pack de démarrage Drivia with Netatmo : mesure et analyse d'une installation photovoltaïque résidentielle monophasée
- Ref. 412192B
- Drivia with Netatmo
- LEGRAND
Drivia with Netatmo, le pack de démarrage permet de mesurer et de suivre via l'Application Home + Control la production d'une installation photovoltaïque monophasée et la consommation totale d'énergie
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante habituellement stocké sur plateforme distributeur
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
- Produit disponible chez un Revendeur Agréé connecté
Caractéristiques produit
- Pack de démarrage Drivia with Netatmo composé de :- 1 délesteur connecté réf. 412172 pour la mesure de la consommation du logement- 1 module de mesure monophasé connecté réf. 412015 pour la mesure de la production solaire- 1 module Control 100V~ à 240V~- 50Hz à 60Hz référence 412181B pour connecter l'installation- Permet la configuration en mode off-line (sans internet) grâce à l'App Home + Pro ou via une box internet grâce à l'App Home + Control
- Permet : - le suivi de la production solaire et de la consommation de l’installation en temps réel- des alertes en cas d’atteinte du seuil défini lors d’un pic de surproduction- la mise en place d'un coaching énergétique associé : informations d’autoconsommations et notifications
- Pilotable à distance avec l'app Home+Control
- Pack adapté aux contrats souscrits en 100% autoconsommation ou autoconsommation avec revente de surplus
Les + installation
- Permet la configuration en mode off-line (sans internet) grâce à l'App Home + Pro ou via une box internet grâce à l'App Home + Control
Les + utilisation
Permet l'ajout de commandes connectées supplémentaires pour la mise en place d'automatismes complémentaires : prises, contacteurs, contacts secs, sorties de câbles, etc...
Recommandations / restrictions d’usages
- Ne s'adapte pas aux installations disposant d'une batterie de stockage
- N'est pas compatible avec une installation triphasée
Information sur la gamme
Drivia with Netatmo propose des produits modulaires connectés à installer directement dans le tableau électrique, compatibles avec l'application Home + Control et les principaux assistants vocaux. Ces fonctions permettent de contrôler la production et la consommation d'énergie et de réduire la facture grâce aux fonctionnalités de gestion et contrôle de l'énergie. La mise en oeuvre est simple avec un câblage classique et intuitif avec l'appairage des autres fonctions with Netatmo
Documentation et conseils de pose
Fiches techniques / Guides métier
- F04582FR-00.pdf (français) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- F04582EN-00.pdf (anglais) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE15597AA-FR (français) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Système de bus KNX Non
- Système de bus KNX-radio Non
- Système de bus radio Non
- Système de bus LON Non
- Système de bus Powernet Non
- Autres systèmes de bus Sans
- Radio bidirectionnelle Oui
- Modèle Compteur d'énergie
- Type de connexion Direct
- Puissance réactive Non
- Homologation selon PTB Non
- Interface d'impulsions S0 Sans
- Changement de tarif Non
- Largeur 17.7mm
- Hauteur 101.9mm
- Profondeur 67.2mm
- Résistance aux chocs (IK) IK04
- Classe de protection (IP) IP20
- Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max) 5-45°C
- Temperature de stockage (Min-Max) -40-70°C
- Type de tension AC
- Tension nominale (Un) (Min-Max) 100-240V
- Fréquence (Min-Max) 50-60Hz
- Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
- Capacité des bornes (Min-Max) 0.75-2.5mm²
- Type de connexion Cable
- Avec zone de texte/surface d'inscription Oui
- Equipé de prise(s) USB Non
- Mode de pose Rail DIN
- Adressable Non
- Contiens Batteries Non
- Objet connecté Oui
- Mode de commande Zigbee
- Plateforme de téléchargement d'applications
- Google Play Store
- App Store
- Moyen de pilotage Smartphone apps
- Pilotable à la voix Non
- Programmable Oui
- Intéropérabilité du protocole de connexion Non
- Connectable par box Internet Non
- Nom de l'application Home + Control
- Fonction d'usage du produit Mesure et comptage d'énergie
- EAN/Gencode 3414973091137
Prescription
CCTP – Fiches d'aide à la rédaction
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Certificats et agréments
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste