Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format

Nouveauté

Pack de démarrage Drivia with Netatmo : mesure, analyse et pilotage d'une installation photovoltaïque résidentielle monophasée

Drivia with Netatmo, le pack de démarrage permet de mesurer, de suivre et de piloter via l'Application Home + Control la production d'une installation photovoltaïque monophasée et la consommation totale d'énergie

547,40

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Pack de démarrage Drivia with Netatmo composé de :- 1 délesteur connecté réf. 412172 pour la mesure de la consommation du logement- 1 module de mesure monophasé connecté réf. 412015 pour la mesure de la production solaire- 1 contacteur connecté multifonction, silencieux 20AX - 230V~ - 50Hz référence 412171 pour une utilisation optimisée de l'énergie solaire (automatisme)- 1 module Control 100V~ à 240V~- 50Hz à 60Hz référence 412181B pour connecter l'installation- Permet la configuration en mode off-line (sans internet) grâce à l'App Home + Pro ou via une box internet grâce à l'App Home + Control
  • Permet : - le suivi de la production solaire et de la consommation de l’installation en temps réel- une alerte en cas d’atteinte du seuil défini lors d’un pic de surproduction- la mise en place d'un coaching énergétique associé : informations d’autoconsommations et notifications- la création de scénarios (automatismes) pour gérer les appareils les plus gourmands en électricité (chauffe-eau, prise pour recharge d’un véhicule électrique, pompe de piscine,…) en les mettant en fonctionnement lors d’un pic de production
  • Auto-suffisance énergétique : utilisation directe et en temps réel de la production sur les postes énergivores
  • Pilotable à distance avec l'app Home+Control
  • Pack adapté aux contrats souscrits en 100% autoconsommation ou autoconsommation avec revente de surplus

Les + installation

- Permet la configuration en mode off-line (sans internet) grâce à l'App Home + Pro ou via une box internet grâce à l'App Home + Control

Les + utilisation

Permet l'ajout de commandes connectées supplémentaires pour la mise en place d'automatismes complémentaires : prises, contacteurs, contacts secs, sorties de câbles, etc...

Recommandations / restrictions d’usages

  • Ne s'adapte pas aux installations disposant d'une batterie de stockage
  • N'est pas compatible avec une installation triphasée

Information sur la gamme

Drivia with Netatmo propose des produits modulaires connectés à installer directement dans le tableau électrique, compatibles avec l'application Home + Control et les principaux assistants vocaux. Ces fonctions permettent de contrôler la production et la consommation d'énergie et de réduire la facture grâce aux fonctionnalités de gestion et contrôle de l'énergie. La mise en oeuvre est simple avec un câblage classique et intuitif avec l'appairage des autres fonctions with Netatmo

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Système de bus KNX
    Non
  • Système de bus KNX-radio
    Non
  • Système de bus radio
    Non
  • Système de bus LON
    Non
  • Système de bus Powernet
    Non
  • Autres systèmes de bus
    Sans
  • Radio bidirectionnelle
    Oui
  • Modèle
    Compteur d'énergie
  • Type de connexion
    Direct
  • Puissance réactive
    Non
  • Homologation selon PTB
    Non
  • Interface d'impulsions S0
    Sans
  • Changement de tarif
    Non
  • Largeur
    17.7mm
  • Hauteur
    101.9mm
  • Profondeur
    67.2mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    5-45°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -40-70°C
  • Type de tension
    AC
  • Tension nominale (Un) (Min-Max)
    100-240V
  • Fréquence (Min-Max)
    50-60Hz
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Sans halogène
    Oui
  • Capacité des bornes (Min-Max)
    0.75-2.5mm²
  • Type de connexion
    Cable
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Oui
  • Equipé de prise(s) USB
    Non
  • Mode de pose
    Rail DIN
  • Adressable
    Non
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie
    Non
  • Objet connecté
    Oui
  • Mode de commande
    Zigbee
  • Plateforme de téléchargement d'applications
    • Google Play Store
    • App Store
  • Moyen de pilotage
    Smartphone apps
  • Pilotable à la voix
    Non
  • Programmable
    Oui
  • Intéropérabilité du protocole de connexion
    Non
  • Connectable par box Internet
    Non
  • Nom de l'application
    Home + Control
  • Fonction d'usage du produit
    Mesure et comptage d'énergie
  • EAN/Gencode
    3414973091199

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Certificats et agréments