Infrastructures de recharge pour véhicules électriques (IRVE)-Niveau 2

Durée : 2 jours / 14 heures Recharge pour véhicules électriques

legrand programme irve 903 500x500

Programme

Jour 1 :

  • les aides et qualifications
  • rappels P1 et normes d'installations
  • mise en oeuvre Green up Control
  • diagnostique d'une installation existante
  • étude de cas n°1 : déterminer une IRVE appropriée, notions de réseau IP, les écrans de l'interface
  • TP1 : Paramétrage 1ère connexion, la gestion des accès : RFID/contact externe
  • TP2 : Paramétrage des badges
  • TP3 : Paramétrage du contact externe

 
Jour 2 :

  • règlementation des bâtiments ERP/IGH
  • les opérateurs de charge
  • la gestion de charge (IBypi et charge Unix Hub)
  • étude de cas N°2 : proposer un mode de gestion de charge approprié, mesure, compteurs choix d'exploitation
  • étude de cas N°3 : réaliser une proposition d'exploitation IRVE complète
  • TP4 : Paramétrage DLM, mise en service et contrôles règlementaires

Pour un financement CPF, merci de faire votre inscription directement sur le site mon compte formation. Pour retrouver nos formations rapidement, indiquez "PR0903".

Stage clair et tres instructif, Beaucoup de sujets abordés, très intéressant

Très bonne formation. Très instructive avec des explications et des TP clairs et efficaces

Formation indispensable pour innover dans le domaine IRVE

À partir de 835€ HT

* TVA 20%

Innoval centre de formation agréé et reconnu par différents labels et organismes tels que la FIEEC, Qualiopi, qui vous permet d'obtenir des solutions de financement.

legrand generique formation mixte 1 450x450

Pourquoi suivre cette formation

  • 50% théorie - 50% pratique
  • remise d’une attestation de réussite vous permettra de constituer votre dossier auprès de Qualifelec, Qualit’Enr pour l’obtention de la qualification IRVE
  • formation conforme à la règlementation en vigueur et aux exigences EV Ready® 1.4
  • formateur qualifié et déclaré au sein des organismes Qualifelec ET Qualit’Enr

À la clé

  • déterminer l'infrastructure nécessaire (déploiement en étoile ou en rocade et le sous comptage) et les modifications de l'installation électrique
  • connaître les réglementations propres aux BUP/ERP et aux parcs de stationnement
  • choisir la borne adéquate et les accessoires associés
  • connaître les constituants de base dans le protocole TCP/IP
  • mettre en oeuvre et paramétrer les bornes de recharge communicantes
  • concevoir une grappe de bornes de recharge avec communication embarquée
  • savoir paramétrer un gestionnaire de bornes de recharge
  • élaborer les documents nécessaires à l'obtention de la conformité par un bureau de contrôle

 

Prérequis​

  • maîtrise des bases de l'électricité
  • attestation de réussite Niveau 1 (stage PR0902 de Legrand ou équivalent dans un autre centre agréé)