Nouveauté
Coffret de comptage Green'UP pré-équipé pour réseau électrique auto
- Ref. 0 580 07
- Green'Up
- LEGRAND
Green'up, coffret de comptage pour la création d'une dérivation individuelle sur réseau électrique auto (colonne horizontale ENEDIS), permettant l'équipement de points de recharge des places de parking en résidentiel collectif
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Coffret pré-équipé selon la norme NF C 14-100 avec CCPI et platine pour compteur Linky
- Coffret IP55 / IK10
- Intensité max. 45A
Les + installation
Coffret préassemblé et câblé permettant une installation rapide et facile
Les + utilisation
Accès limité à l'utilisateur par fermeture cadenassable - Possibilité de raccordement d'une borne de recharge externe
Information sur la gamme
Les prises et bornes Green'up permettent la recharge de tous les véhicules électriques et hybrides rechargeables. La prise Green'up Access existe en version étanche, antivandale, avec ou sans verrouillage et permet une recharge avec une fiche 2P+T (Mode 2). Les bornes Green'up Premium existent en monophasé ou triphasé, en plastique ou en métal. Elles peuvent être installées en intérieur ou en extérieur, en résidentiel ou en tertiaire, sur pied ou au mur. Elles permettent la recharge de 1 ou 2 véhicules simultanément avec une fiche 2P+T (Mode 2) ou avec une fiche type 2S (Mode 3). L'application EV CHARGE light permet la visualisation de l'état de fonctionnement de la borne, l'activation/désactivation de la borne par smartphone ou tablette par une communication sans fil locale par Bluetooth. L'ajout du kit de communication permet une communication IP à distance sur la borne et des fonctions supplémentaires : programmation journalière et hebdomadaire et le suivi et l'historique des sessions de charge avec stockage des données. L'ensemble de la gamme Green'up bénéficie sur les prises 2P+T de la technologie Green'Up System qui permet une recharge sécurisée et performante (homologuées 16A VE).
Documentation et conseils de pose
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE14643AA-04 (français) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Mode de pose Saillie
- Nombres de rangées 1
- Largeur en nombre de modules 8
- Type de couverture Porte
- Finition du couvercle Fermé
- Type de porte Unique
- Couvercle/porte transparent(e) Non
- Porte pour transmission du signal Non
- Avec serrure Oui
- Type de fermeture Autre
- Matériau du boîtier/corps Acier
- Profondeur d'encastrement 200mm
- Hauteur d'encastrement 600mm
- Largeur d'encastrement 400mm
- Profondeur intérieure 180mm
- Borne de mise à la terre Oui
- Avec curseur de sectionnement N Non
- Borne à conducteur neutre Oui
- Rail DIN Oui
- Avec cadre/support de montage Oui
- Possibilité de montage en saillie Non
- Plombable Oui
- Couleur Gris
- Finition CEM Non
- Numéro RAL 7035
- Classe de protection (IP) IP55
- Hauteur 610mm
- Largeur 430mm
- Profondeur 230mm
- Capacité du tableau (en nombre de modules) 8
- Résistance aux chocs (IK) IK10
- Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max) -25-40°C
- Temperature de stockage (Min-Max) -25-70°C
- Equipé de visière de protection antipluie Oui
- EAN/Gencode 3414973158359
Formations et services
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste