Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format

Pack de démarrage pour installation connectée Drivia with Netatmo : Module Control

Drivia with Netatmo, le module control permet de connecter une installation afin de contrôler à distance les éclairages, volets roulants, appareils électriques via l'App Home + Control ou par la voix via un assistant vocal

112,00 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Pack de démarrage Drivia with Netatmo composé d'un module Control 100V~ à 240V~ - 50Hz à 60Hz : - Permet la configuration en mode off-line (sans internet) grâce à l'App Home + Pro- Peut également être configuré via l'App Home + Control
  • Connexion par bornes à vis
  • Consommation : 2W maximum
  • 2,5 modules 17,5mm
  • Peut être complété par les packs Extension connectés ou les produits connectés

Les + installation

- Permet la configuration en mode off-line (sans internet) grâce à l'App Home + Pro- S'installe dans le tableau électrique - Accepte le passage de peigne d'alimentation

Les + utilisation

Permet de créer un réseau d’équipements connectés en radio et a pour fonction de passerelle avec le réseau IP via une liaison Wi-Fi

Recommandations / restrictions d’usages

  • Connexion Wi-Fi 2,4GHz requise
  • A commander impérativement pour toute installation connectée

Information sur la gamme

Drivia with Netatmo propose des produits modulaires connectés à installer directement dans le tableau électrique, compatibles avec l'application Home + Control et les principaux assistants vocaux. Ces fonctions permettent de contrôler la production et la consommation d'énergie et de réduire la facture grâce aux fonctionnalités de gestion et contrôle de l'énergie. La mise en oeuvre est simple avec un câblage classique et intuitif avec l'appairage des autres fonctions with Netatmo

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Système de bus KNX
    Non
  • Système de bus KNX-radio
    Non
  • Système de bus radio
    Oui
  • Système de bus LON
    Non
  • Système de bus Powernet
    Non
  • Radio bidirectionnelle
    Oui
  • Modèle
    Interface multiple
  • Mode de pose
    DRA (DIN-rail adapter)
  • Largeur en nombre de modules
    2.5
  • Protection contre le démontage
    Non
  • Avec affichage LED
    Oui
  • Possibilité de mise à jour
    Oui
  • Tension de fonctionnement (Min-Max)
    100-240V
  • Type de tension
    AC
  • Protocole
    TCP/IP
  • Dépendant du fournisseur
    Non
  • Visualisation
    Non
  • Serveur Web
    Non
  • Interface radio
    Oui
  • Interface IR
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP3X
  • Largeur
    45mm
  • Hauteur
    88.9mm
  • Profondeur
    67.2mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -5-45°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -40-70°C
  • Courant d'alimentation (Min-Max)
    0.01-0.02A
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Type de charge
    Non applicable
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Capacité des bornes (Min-Max)
    1-2.5mm²
  • Type de connexion
    Cable
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Oui
  • Equipé de prise(s) USB
    Non
  • Adressable
    Oui
  • Objet connecté
    Oui
  • Plateforme de téléchargement d'applications
    Multistore
  • Connectable par box Internet
    Oui
  • Nom de l'application
    Home + Control
  • EAN/Gencode
    3414973088328

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

1.7 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Certificats et agréments

Profil Environnemental Produit