Nouveauté

Pack de démarrage pour installation connectée DRIVIA with Netatmo : 1 module Control + 1 contacteur connecté

Drivia with Netatmo, le pack de démarrage permet de contrôler à distance les éclairages, volets roulants, appareils électriques via l'App Home + Control ou par la voix via un assistant vocal et contrôler les consommations

  • Produit disponible à partir de Septembre 2025

Caractéristiques produit

  • Pack de démarrage Drivia with Netatmo composé de :
    - 1 module Control 100V~ à 240V~- 50Hz à 60Hz référence 412181
    - 1 contacteur connecté multifonction, silencieux 20AX - 230V~ - 50Hz référence 412171
    - Permet la configuration en mode off-line (sans internet) grâce à l'App Home + Pro ou via une box internet grâce à l'App Home + Control
  • Permet via l'App. Home + Control :
    - de démarrer une installation connectée grâce au Module Control
    - la saisie du mode de fonctionnement du contacteur (HP/HC ou ON/OFF) en fonction de la nature de la charge (chauffe-eau ou autre charge)
    - la mesure et le suivi de la consommation (kWh) du circuit piloté
    - la commande d'un autre contacteur supérieure à 20A mono ou triphasé
    - la commande d'appareils électriques jusqu'à 4800W ou de moteurs jusqu'à 2400VA ou de prises pour véhicules électriques jusqu'à 16A VE)
    - la mise en place d'automatismes via la production solaire
  • Contacteur connecté : Connexion par bornes à vis - 1 module 17,5mm
  • Peut être complété par les packs Extension connectés ou les produits connectés
  • Connexion par bornes à vis

Avantages

  • Permet de mettre en place des scénarios automatiques d’ouverture et de fermeture du circuit (jour de la semaine/créneaux horaires) simplement via l'App. Home + Control
  • Remonte automatiquement la consommation du circuit auquel il est câblé avec le smarphone et/ou par la voix via un assistant vocal
  • Possibilité de créer des plannings personnalisés dans l'App. : journalier/hebdomadaire/évènement particulier exemple : vacances

Les + installation

- Permet la configuration en mode off-line (sans internet) grâce à l'App Home + Pro ou via une box internet grâce à l'App Home + Control
- S'installe dans le tableau électrique
- Accepte le passage de peigne d'alimentation
- Le contacteur peut remplacer un contacteur existant et ne nécessite pas de disjoncteur 2A

Les + utilisation

Permet de :
- connecter l'installation,
- piloter tous type de charges
- fonctionner en mode ON/OFF ou heures pleines / heures creuses
- mesurer automatiquement la consommation du circuit auquel il est câblé
- mettre en place des scénarios automatiques d’ouverture et de fermeture du circuit : plannings

Recommandations / restrictions d’usages

  • Connexion Wi-Fi 2,4GHz requise
  • A commander impérativement pour toute installation connectée

Information sur la gamme

Drivia™ with Netatmo propose des produits modulaires connectés à installer directement dans le tableau électrique, compatibles avec l'application Home + Control et les principaux assistants vocaux. Ces fonctions permettent de contrôler la production et la consommation d'énergie et de réduire la facture grâce aux fonctionnalités de gestion et contrôle de l'énergie. La mise en oeuvre est simple avec un câblage classique et intuitif avec l'appairage des autres fonctions with Netatmo

Caractéristiques techniques

  • Tension de fonctionnement normale
    100-240V
  • Courant de fonctionnement nominal
    20A
  • Type de tension de fonctionnement
    AC
  • Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
    1
  • Charge max. de lampe à incandescence
    3840W
  • Curseur pour commutation manuelle
    Non
  • Largeur en nombre de modules
    3.5
  • Produits auxiliaires associables
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP3X
  • Largeur
    62.8mm
  • Hauteur
    95.9mm
  • Profondeur
    70.1mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-45°C
  • Temperature de stockage
    -40-70°C
  • Fréquence
    50-60Hz
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Couleur
    Gris
  • Numéro RAL
    7035
  • Sans halogène
    Oui
  • Capacité des bornes
    0.75-6mm²
  • Type de connexion
    Cable
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Oui
  • Mode de pose
    Rail DIN
  • EAN/Gencode
    3414973091076

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Recyclage et fin de vie

  • Tri DEEE
  • Tri Emballage