Pack de démarrage Green'up Access connecté avec passerelle et prise pour véhicule électrique
- Ref. 090487B
- Green'Up
- LEGRAND
Green'up Access, prise pour recharge de véhicule électrique et pack de démarrage connecté pour piloter la prise à distance par smartphone via l'App Home + Control et/ou par la voix via un assistant vocal
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante habituellement stocké sur plateforme distributeur
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
- Produit disponible chez un Revendeur Agréé connecté
Caractéristiques produit
- Pack de démarrage Green'up Access connecté composé de :- 1 prise renforcée Green'up Access plastique (pour installation en saillie) avec volet, IP66- IK08- 16A homologuée 230V- 16A véhicule électrique- 1 patère de suspension référence 090478 pour le boîtier de contrôle du cordon de recharge- 1 disjoncteur différentiel 20A- courbe C- 30mA- typeF (ex Hpi) référence 410754- 1 pack de démarrage connecté pour tableau électrique référence 412191
- Prise Green'up Access, capacité de raccordement 6mm², conforme aux normes IEC 60884-1, NF C 61-314, VDE 620-1
- Pack de démarrage Drivia with Netatmo composé de :- 1 module Control 100V~ à 240V~ - 50Hz à 60Hz référence 412181- 1 contacteur connecté multifonction, silencieux 20AX - 230V~ - 50Hz référence 412171- Permet la configuration en mode off-line (sans internet) grâce à l'App Home + Pro
- Peut être complété par les packs Extension connectés ou les produits connectés
- Convient aux lieux de vie type maison individuelle
Avantages
- Remonte automatiquement la consommation du circuit auquel il est câblé avec le smarphone et/ou par la voix via un assistant vocal
- Possibilité de créer des plannings personnalisés dans l'App. : journalier/hebdomadaire/évènement particulier exemple : vacances
- Green'up Access, prise brevetée Legrand : recharge jusqu'à 2 fois plus vite les véhicules compatibles équipés du cordon de recharge Green'up (à vérifier auprès du constructeur). Puissance délivrée de 3,7kW maximum
Les + installation
- Ne nécessite pas d'habilitation IRVE pour l'installation- Permet la configuration en mode off-line (sans internet) grâce à l'App Home + Pro
Les + utilisation
Permet de piloter la prise Green'up Access en heures pleines/heures creuses, en ON/OFF à distance par smartphone via l'App Home + Control et/ou par la voix via un assistant vocal
Recommandations / restrictions d’usages
- L'utilisation d'un parafoudre est recommandée
- Connexion Wi-Fi 2,4GHz requise
- Peut être complété par les packs Extension connectés ou les produits connectés
Information sur la gamme
Les prises et bornes Green'up permettent la recharge de tous les véhicules électriques et hybrides rechargeables. La prise Green'up Access existe en version étanche, antivandale, avec ou sans verrouillage et permet une recharge avec une fiche 2P+T (Mode 2). Les bornes Green'up Premium existent en monophasé ou triphasé, en plastique ou en métal. Elles peuvent être installées en intérieur ou en extérieur, en résidentiel ou en tertiaire, sur pied ou au mur. Elles permettent la recharge de 1 ou 2 véhicules simultanément avec une fiche 2P+T (Mode 2) ou avec une fiche type 2S (Mode 3). L'application EV CHARGE light permet la visualisation de l'état de fonctionnement de la borne, l'activation/désactivation de la borne par smartphone ou tablette par une communication sans fil locale par Bluetooth. L'ajout du kit de communication permet une communication IP à distance sur la borne et des fonctions supplémentaires : programmation journalière et hebdomadaire et le suivi et l'historique des sessions de charge avec stockage des données. L'ensemble de la gamme Green'up bénéficie sur les prises 2P+T de la technologie Green'Up System qui permet une recharge sécurisée et performante (homologuées 16A VE).
Documentation et conseils de pose
Fiches techniques / Guides métier
- F04582FR-00.pdf (français) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- F04582EN-00.pdf (anglais) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE15598AA-EN (anglais) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Modèle Prise de charge
- Standard Autre
- Technique de raccordement Raccordement à vis
- Avec actionneur de verrouillage Non
- Avec verrouillage d'accès Non
- Classe de protection (IP) IP44
- Largeur 180mm
- Hauteur 147.5mm
- Profondeur 73mm
- Tension nominale 250V
- Courant nominal max. 16A
- Type de courant CA monophasé
- LED intégrée Non
- Matériel de contact CuZn
- Traitement de surface des contacts Argenté
- Résistance aux chocs (IK) IK08
- Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max) -25-40°C
- Temperature de stockage (Min-Max) -25-70°C
- Couleur Gris
- Capacité des bornes (Min-Max) 1.5-6mm²
- Mode de pose Saillie
- EAN/Gencode 3414973090963
Prescription
CCTP – Fiches d'aide à la rédaction
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
RSE Produit
RSE Emballage
Certificats et agréments
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste