Nouveauté
Capteur intérieur de température et d'humidité connecté Céliane - Noir
- Ref. CN0450
- Céliane
- LEGRAND
Le capteur intérieur permet de mesurer la température ambiante et l’humidité en temps réel et l'affiche directement dans votre app Home + Control
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante habituellement stocké sur plateforme distributeur
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
- Produit disponible chez un Revendeur Agréé connecté
Caractéristiques produit
- Envoie des alertes instantanées sur l'App Home + Control, dès que les seuils définis sont dépassés
- Personnalisez les automatisations de chauffage électrique et de ventilation selon les conditions de température et d'humidité de la pièce
- Peut s'associer avec le capteur extérieur de température et de luminosité pour ajuster votre confort intérieur en fonction des conditions météo
- Affiche en temps réel les données sur l'App Home + Control pour une visualisation et un contrôle immédiat
Avantages
- Optimise le confort intérieur tout en réduisant la consommation énergétique grâce à des automatisations intelligentes sur l'app Home + Control
- Peut fonctionner en synergie avec d’autres capteurs pour créer des scénarios avancés et entièrement personnalisés
Les + installation
Installation ultra-simple : sans branchement, sur pile, à fixer en quelques minutes avec vis ou double adhésif.Peut aussi se visser sur une boîte d'encastrement et s'intégre dans des plaques Céliane, 2 postes et plus.
Les + utilisation
Permet de déclencher des automatisations (par exemple le contrôle du chauffage électrique ou de la ventilation en fonction des conditions ambiantes) et d’envoyer des alertes selon des seuils définis.
Recommandations / restrictions d’usages
- Nécessite l'installation au préalable d'un Pack Control ou d'un Module Control. À équiper d'une plaque de finition Céliane adaptée.
Information sur la gamme
Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.
Documentation et conseils de pose
Fiches techniques / Guides métier
- F04816FR-00.pdf (français) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- F04816EN-00.pdf (anglais) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE17199AB Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Ma maison simplement connectée : découvrez le guide du Pro Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Gagner en efficacité : Écosystème Drivia & solutions de pilotage Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Indication Sans
- Affichage multiple Non
- Plage de mesure (Min-Max) -5-35°C
- Thermo-élément type B Non
- Thermo-élément type E Non
- Thermo-élément type J Non
- Thermo-élément type K Non
- Thermo-élément type N Non
- Thermo-élément type R Non
- Thermo-élément type S Non
- Thermo-élément type T Non
- Thermo-élément RTD Non
- Mesure de la température différentielle Oui
- Mesure de l'humidité relative de l'air Oui
- Mesure de l'humidité des matériaux Non
- Mémoire de valeur mesurée Oui
- Interface Non
- Capteur séparé Non
- Mesure infrarouge Non
- Largeur 74.1mm
- Hauteur 74.1mm
- Profondeur 15.4mm
- Résistance aux chocs (IK) IK04
- Classe de protection (IP) IP20
- Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max) -5-35°C
- Temperature de stockage (Min-Max) -5-70°C
- Type de tension DC
- Tension nominale (Un) (Min-Max) 2.8-3.3V
- Courant d'alimentation (Min-Max) 0.5-1A
- Consommation en veille 5mA
- Couleur Noir
- Mode de pose Saillie
- Contiens Batteries Oui
- Adressable Non
- Objet connecté Oui
- Mode de commande Zigbee
- Plateforme de téléchargement d'applications
- App Store
- Google Play Store
- Moyen de pilotage Smartphone apps
- Pilotable à la voix Oui
- Programmable Oui
- Intéropérabilité du protocole de connexion Non
- Connectable par box Internet Non
- Assistants vocaux compatibles
- Amazon Alexa
- Apple Siri
- Google Assistant
- Nom de l'application Home + Control
- Fonction d'usage du produit Gestion Confort Thermique
- EAN/Gencode 3414973102819
Logiciels et configurateurs
Logiciels métiers
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
RSE Produit
Certificats et agréments
Profil Environnemental Produit
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste