Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format

Nouveauté

Capteur intérieur température et humidité connecté Living Now

Capteur connecté Living Now permettant de suivre les conditions ambiantes afin d’alimenter les fonctions de confort et d’automatisation du logement

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Mesure en temps réel la température et l’humidité intérieure
  • Indicateur LED d’avertissement de batterie faible
  • Livré avec une batterie de remplacement, garantie 8 ans
  • Technologie radio 2,4 GHz

Avantages

  • Intégration parfaite dans l’esthétique Living Now

Les + installation

Installation simple sans câblage, fixation murale ou encastrée

Les + utilisation

Quelle que soit la saison, le système optimise le confort et l’efficacité énergétique en pilotant les volets pour préserver une température intérieure idéale, été comme hiver, tout en tirant parti de la lumière naturelle et des conditions thermiques extérieures

Recommandations / restrictions d’usages

  • L’ajout d’un capteur intérieur T/H sans fil à votre installation connectée nécessite au préalable l’achat et l’installation d’un pack de démarrage connecté Living Now with Netatmo (gateway)

Information sur la gamme

Living Now est la nouvelle génération d’appareillage signée Bticino avec des solutions traditionnelles, domotiques ou connectées. Les commandes ergonomiques, avec des touches pouvant être éclairées, une planéité parfaite et des détails élégants font de Living Now la nouvelle référence d'appareillage design pour votre intérieur. Avec 3 couleurs pour les finitions des touches et 16 plaques de finition en plastique, métal et bois, de multiples combinaisons élégantes sont possibles. La technologie connectée est intrinsèque à cette gamme qui se pilote par interrupteur, smartphone ou même la voix. La modernité et la technologie de ces produits ne laissent personne indifférent.

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Indication
    Sans
  • Affichage multiple
    Non
  • Plage de mesure (Min-Max)
    5-35°C
  • Thermo-élément type B
    Non
  • Thermo-élément type E
    Non
  • Thermo-élément type J
    Non
  • Thermo-élément type K
    Non
  • Thermo-élément type N
    Non
  • Thermo-élément type R
    Non
  • Thermo-élément type S
    Non
  • Thermo-élément type T
    Non
  • Thermo-élément RTD
    Non
  • Mesure de la température différentielle
    Oui
  • Mesure de l'humidité relative de l'air
    Oui
  • Mesure de l'humidité des matériaux
    Non
  • Mémoire de valeur mesurée
    Oui
  • Interface
    Non
  • Capteur séparé
    Non
  • Mesure infrarouge
    Non
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    5-35°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    0-45°C
  • Type de tension
    DC
  • Tension nominale (Un) (Min-Max)
    2.8-3.3V
  • Courant d'alimentation (Min-Max)
    0.000005-0.001A
  • Consommation en veille
    5.0E-6mA
  • Mode de pose
    Saillie
  • Contiens Batteries
    Oui
  • Adressable
    Non
  • Code CEI (Type 1)
    CR 2032
  • Pile ou Accumulateur (Type 1)
    Pile (non rechargeable)
  • Composition de la batterie (Type 1)
    Bouton Lithium (pile)
  • Objet connecté
    Oui
  • Mode de commande
    Zigbee
  • Plateforme de téléchargement d'applications
    • App Store
    • Google Play Store
  • Moyen de pilotage
    Smartphone apps
  • Pilotable à la voix
    Oui
  • Programmable
    Oui
  • Intéropérabilité du protocole de connexion
    Non
  • Connectable par box Internet
    Non
  • Assistants vocaux compatibles
    • Amazon Alexa
    • Apple Siri
    • Google Assistant
  • Nom de l'application
    Home + Control
  • Fonction d'usage du produit
    Gestion Confort Thermique
  • EAN/Gencode
    8005543820575

Logiciels et configurateurs

Logiciels métiers