Télécharger l'image en grand format

Nouveauté

Kit portier vidéo connecté Classe 300X avec boucle inductive - Blanc + platine Linéa 3000 Noire avec badges

  • Ref. BT363945
  • Classe 300X
  • BTICINO

CLASSE 300X New est la nouvelle génération d'interphones vidéo à 2 fils qui allie technologie avancée, esthétique attrayante et conception accessible visant à simplifier le travail des installateurs et l'expérience des utilisateurs.

1029,00 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Kit composé de : - 1 platine de rue Linéa 3000 noire réf. BT343093- 1 poste intérieur Classe 300X blanc réf. BT344745- 6 badges de proximité et 2 puces pour contrôle d'accès- 1 relais d'ouverture de porte réf. 346250- 1 alimentation Bus 2 fils réf. BT346050
  • Pilotable : - en local- à distance via les App. Home + SecurityWifi bi-bande 2,4GHz-5GHz
  • Ecran tactile LCD 7" format paysage finition blancheProduit contenant plus de 25% de plastique recyclé31% de consommation énergétique en moins sur le mode veille par rapport au modèle précédentRéduction de 33% d'emissions de CO2 sur le cycle de vie du produit par rapport au modèle précédent
  • Fonctionnalités évoluées : - fonction répondeur vidéo (mémoire d’image) - équipé d’une boucle inductive compatible avec les prothèses auditives en position T- touches physiques pour fonctions principales : répondre à un appel + déclencher une gâche- touches tactiles personnalisables : activation caméra platine de rue, visualisation caméras intérieures et extérieures connectées BTicino et personnalisation touches supplémentaires- témoins LED de notifications
  • Mode de fonctionnement personnalisables avec la possibilité de configurer les horaires pour chaque jour de la semaine (sur le smartphone via l'App H+S ou sur le poste intérieur) :- Standard- Silence - Ne pas déranger - Professionnel - Sonner/Entrer

Information sur la gamme

CLASSE 300X New est la nouvelle génération d'interphones vidéo à 2 fils qui allie technologie avancée, esthétique attrayante et conception accessible visant à simplifier le travail des installateurs et l'expérience des utilisateurs.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Avec vidéo
    Oui
  • Nombre de postes intérieurs
    1
  • Nombre de platines de rue
    1
  • Nombre de boutons d'appel
    2
  • Technique d'installation
    Système bus
  • Mode de pose du poste intérieur
    Saillie
  • Couleur du poste intérieur
    Blanc
  • Mode de pose de la platine de rue
    Saillie
  • Matériau de la platine de rue
    Aluminium
  • Couleur de la platine de rue
    Noir
  • Protocole d'image
    PAL
  • Propriété du système d'image
    Couleur
  • Avec secret de conversation
    Non
  • Peut être connecté à un smartphone
    Oui
  • Communication interne
    Oui
  • Mains libres
    Oui
  • Avec fonction jour/nuit
    Oui
  • Angle d'ouverture de la camera
    105°
  • Fonction zoom, inclinaison/bascule
    Non
  • Avec fonction mémoire
    Oui
  • Taille de l'écran
    177.8mm
  • Taille de l'écran (pouces)
    7inch
  • Caméra ajustable manuellement
    Non
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Oui
  • Compatible avec les appareils de correction auditive
    Oui
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Largeur
    172mm
  • Hauteur
    125mm
  • Profondeur
    19mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK07
  • Classe de protection (IP)
    IP54
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    5-40°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -10-70°C
  • Type de tension
    DC
  • Tension nominale (Un) (Min-Max)
    18-27V
  • Courant d'alimentation (Min-Max)
    0.038-0.55A
  • Niveau sonore
    80dB
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Nature du cable pour connexion
    Souple ou rigide
  • Equipé de visière de protection antipluie
    Oui
  • Equipé d'un signal lumineux complémentaire
    Oui
  • Mode de pose
    Montage en drapeau
  • Entre axe de fixation verticale (Min-Max)
    60-75mm
  • Entre axe de fixation horizontale (Min-Max)
    60-82mm
  • Contiens Batteries
    Non
  • Réglage du volume sonore
    Oui
  • Adressable
    Oui
  • Portier avec Application mobile
    Oui
  • Nombre de sonneries
    15
  • Ouverture à distance de portail / gâche électrique
    Oui
  • Résolution de l'écran
    Autre
  • Réglage de la luminosité de l'écran
    Oui
  • Réglage du contraste de l'écran
    Oui
  • Fonction de mémorisation des visiteurs
    Oui
  • Type de caméra
    Fixe
  • Distance max entre platine et poste intérieur
    200m
  • Objet connecté
    Oui
  • Mode de commande
    • Réseau Wifi 2.4G
    • SCS
  • Plateforme de téléchargement d'applications
    • App Store
    • Google Play Store
  • Moyen de pilotage
    Télécommande
  • Pilotable à la voix
    Non
  • Intéropérabilité du protocole de connexion
    Non
  • Connectable par box Internet
    Oui
  • Nom de l'application
    Home + Security
  • Fonction d'usage du produit
    Portiers/interphonie
  • EAN/Gencode
    8005543781456

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Profil Environnemental Produit

Substances réglementées