Solutions Legrand pour installations photovoltaïques de moyennes et fortes puissances

Photovoltaïque

Pour répondre à la demande énergétique croissante, il est nécessaire de proposer un bouquet énergétique diversifié, comprenant les installations photovoltaïques.
L'émergence d'installations solaires de moyennes et fortes puissances est essentielle pour atteindre les objectifs de décarbonation et de réduire la dépendance aux énergies fossiles. Découvrez les produits Legrand qui vous permettront d'y répondre.

Réseau photovoltaïque

Dans un réseau photovoltaïque, le courant passe dans plusieurs installations. Nous vous expliquons en détails comment fonctionnent ces différents éléments qui composent le réseau photovoltaïque (d’une grande infrastructure – puissance > à 250kVA) et en quoi les solutions Legrand sont adaptées pour rendre celui-ci performant et sécurisé. 

dessin reseau pv coffret dc plexo3 450x253

Le réseau DC en aval des panneaux : coffret DC Plexo³

Le coffret DC est la première installation par laquelle le courant passe pour créer la connexion avec toutes les autres et ainsi former le réseau PV.

Voici quelques caractéristiques du Coffret DC Plexo³ de Legrand : 

  • isolation totale (Classe II) – IP65-IK09 et résistance aux UV 
  • kit connecteurs MC4 et planche signalétique fournis
  • reçoit les dispositifs de protection DC
dessin reseau pv tgbt800 450x450

Le réseau AC en aval des onduleurs : TGBT 1000 VAC

En aval de l'onduleur, l'installation doit être protégée par des dispositifs adaptés à la puissance de la production.
 

Disjoncteur boîtier ouvert DMX3 

  • 3 ou 4 pôles
  • version fixe ou débrochable
  • 2 tailles disponibles : 2500 en 800 VA et 4000 en 1000 VA 
  • équipé d'unité de protection configurable
  • courant nominal In de 630 à 4000 A
  • pouvoir de coupure Icu de 36 à 65 kA
  • gamme complète d'accessoires de raccordement et d'auxiliaires de commande et de signalisation

Porte fusible SPX3- V 

  • 4 tailles disponibles - courant nominal In de 160 à 630 A
  • raccordement par le haut ou par le bas, en direct ou avec borne de raccordement
  • gamme complète d'accessoires 
  • fixation sur support jeu de barres
  • à équiper de cartouches à couteaux

Disjoncteur boîtier moulé DPX3

  • 3 ou 4 pôles
  • version fixe
  • magnétothermique réglable de 63 à 250 A et de 320 à 400 A en 1000 VA
  • pouvoir de coupure Icu de 20 à 25 kA
  • fixation sur platine
  • gamme complète d'accessoires de raccordement, de déclenchement à distance et d'auxiliaires de commande et de signalisation

Compteur d’énergie
Possibilité d’ajouter un compteur triphasé d’énergie MID ou non MID.

Armoire XL3 HP 6300

  • qualifiées en 1000 Vac
  • équipements de montage DMX3 , SPX3 -V et DPX3
dessin reseau pv transformateur sec 450x253

Transformateur sec HTA/BT

Si l'énergie produite est réinjectée sur le réseau, il est nécessaire d'intégrer un transformateur élévateur de tension.

Voici les caractéristiques du transformateur sec HTA/BT : 

  • puissance jusqu’à 20 000kVA
  • tension primaire standard ou spécifique : 15 750 - 21 000 V
  • transformateur élévateur

Cablofil

Legrand propose des solutions de cheminement de câbles afin d'assurer le transport de l'énergie.

dessin reseau pv cablofil fasclic 450x253

Fasclic Auto+

Voici quelques caractéristiques du chemin de câble Cablofil Fasclic Auto + : 

  • rapidité et facilité d’installation avec éclisse automatique intégrée
  • portée 2m, bord de sécurité et ventilation des câbles
  • largeur de gamme et de finitions (EZ, HR, 304L et 316L)
     
dessin reseau pv p31 auto 450x253

P31 Auto

Voici quelques caractéristiques du chemin de câble Cablofil P31 Auto : 

  • un assemblage rapide grâce aux éclisses automatiques intégrées
  • une gamme complète d’accessoires d’installations
  • une largeur de gamme et de finitions dont HR : produits classe 8, 850h BS et E90
     
dessin reseau pv instal electrique 450x253

Installations électriques

En sortie du transformateur d'une centrale photovoltaïque au sol (ferme photovoltaïque), l'électricité produite est injectée sur le réseau.

Vous souhaitez plus d’informations sur ce chantier ?

Vous souhaitez plus d’informations sur ce chantier ?

Vous pouvez contacter un responsable commercial de votre région pour avoir plus de précisions sur ce chantier et être conseillé.

Découvrir