Installations photovoltaïques pour le résidentiel : les solutions Legrand

Photovoltaïque

Dans un contexte de crise énergétique, environnementale et économique, les consommateurs sont de plus en plus nombreux à équiper leurs logements en panneaux solaires. En effet, le nombre d’installations photovoltaïques a augmenté de plus de 25% en 2025 (source : Enedis Open Data).

Motivée par une prise de conscience des enjeux climatiques, la demande pour les énergies renouvelables, et notamment le photovoltaïque, connaît une forte croissance, soutenue par les avancées technologiques et une baisse significative des coûts de production, rendant l’énergie solaire de plus en plus compétitive.

1 379 173 installations raccordées en France au 31/03/2026 (source SDES Service des données et études statistiques rattaché eu ministère de la Transition écologique)
31,3 GW de puissance installée du parc photovoltaïque français à fin 2025 (source SDES)
45% de réduction de la facture d’énergie suite à l’installation de panneaux solaires (source ENEDIS)
Installations photovoltaïques résidentielles

Découvrez les solutions Legrand pour répondre aux enjeux de protection et de gestion des installations photovoltaïques en résidentiel (au sol ou sur des toitures par exemple). Pour bénéficier d’une installation photovoltaïque complète et sécurisée, les professionnels et les particuliers pourront opter pour les solutions Legrand.

Pensez à proposer les solutions connectées Legrand à vos clients pour leur faire profiter de la TVA réduite à 5,5%.

maison pv borne irve voiture 450x440

Protéger son installation 

Lorsque l’on installe des panneaux solaires dans une maison individuelle par exemple, il est primordial de penser à la sécurité des biens et des personnes. Proposez ainsi à vos clients les solutions de la gamme PV3 Legrand, interrupteurs différentiels et disjoncteurs, pour protéger les équipements de leur installation photovoltaïque (onduleurs, panneaux solaires, etc.) des risques électriques de type surcharge ou courts-circuits.

Les coffrets Plexo3 ou Drivia peuvent également être équipés d’autres modules de protection, tels que :

  • accessoires de répartition (peignes, répartiteurs, cordons)
  • parafoudres
  • inter-sectionneurs
  • connecteurs MC4
  • planche signalétique
packs demarrage drivia wn pv badges 700x450

Mesurer et piloter : autoconsommer simplement

Pour mesurer et gérer efficacement sa production solaire, découvrez les packs connectés photovoltaïque Drivia with Netatmo pour le résidentiel. Vos clients pourront ainsi suivre la production de leurs panneaux solaires depuis leur smartphone via l’app Home + Control et autoconsommer simplement grâce à des modules connectés à installer facilement dans le tableau électrique. 

main sur pv couche soleil 700x450

Normes et réglementations autour du photovoltaïque 

Différentes normes et réglementations régissent aujourd’hui l’installation et la production d’électricité renouvelable : 
•    le guide UTE PV 15-712-1
•    la loi climat et résilience pour les bâtiments
•    la loi APER

Vidéos

Le photovoltaïque en vidéos

design sans titre

Se former sur le photovoltaïque 

Si vous débutez avec le photovoltaïque, la formation en ligne AF0806 est faite pour vous ! Comprenez le fonctionnement et les différents types d’installations, découvrez les panneaux solaires et les onduleurs et apprenez comment protéger ce type d’installation. 

Vous souhaitez plus d’informations sur ce chantier ?

Vous souhaitez plus d’informations sur ce chantier ?

Vous pouvez contacter un responsable commercial de votre région pour avoir plus de précisions sur ce chantier et être conseillé.

Découvrir