Protéger les installations photovoltaïques de 36 à 250 kVA

Photovoltaïque

Pour vos chantiers photovoltaïques entre 36 et 250kVA, il est nécessaire de mettre en place des solutions de distribution et de protection adaptées. En effet, qu’il s’agisse d’ombrières de parking ou de toitures, il est primordial d’assurer la protection de l’installation.

Découvrez notre offre complète de solutions pour la protection des installations photovoltaïques tertiaires inférieures à 250 kVA, en courant continu et alternatif.

Fonctionnement d’une installation photovoltaïque tertiaire (36-250 kVA)

parking abri photovoltaique coffret marina 930x430

Coffret de protection DC

coffret accessoires inter sectionneurs coupe circuit parafoudre 930x430

L’énergie des panneaux photovoltaïques installés arrive tout d’abord dans un coffret de protection DC 600 à 1000 VDC.

Voici les solutions Legrand en courant continu que vous pouvez proposer à votre client :

Coffrets et accessoires :

  • Marina, la gamme de coffrets polyester IP66
  • Plexo3, des coffrets étanches à équiper pour installations photovoltaïques
  • Répartiteurs unipolaires ou bipolaires
  • Connecteurs type MC4
  • Viking 3, des blocs de jonction

Inter-sectionneurs, appareils modulaires pour la commande des circuits électriques alimentés en courant continu, adaptés aux applications photovoltaïques :

  • IS Vistop 1000 V= / 32 à 125 A
  • IS modulaire à manette 800-1000 V= / 16 à 63 A
  • IS rotatif 600 V=  / 16 à 32 A

Coupe-circuits :

  • Coupe-circuit 20 A 1000 V= pour fusibles
  • Fusibles cylindriques 1000 V= / 5 à 20 A

Parafoudres :

  • Type 2 Imax 40 kA 600 V= ou 1000 V=

Coffret de protection AC

design sans titre 1

L’énergie des panneaux photovoltaïques passe ensuite dans un onduleur photovoltaïque et arrive dans un coffret de protection AC 400 VAC.

Voici les solutions Legrand en courant alternatif que vous pouvez proposer à votre client :

Coffrets et accessoires :

  • Marina, la gamme de coffrets polyester IP66
  • Atlantic, les coffrets métal IP55
  • XL3 HP, la gamme de coffrets et d'armoires de distribution pour le tertiaire

Inter-sectionneurs :

  • DPX-IS  / 63 à 1600 A / avec ou sans déclenchement
  • Vistop  / 32 à 160 A / sans déclenchement

Disjoncteurs des gammes DPX3 et DX3 :

  • Disjoncteur magnétothermique DPX³ 250 pouvoir de coupure 25 kA 400 V~ - 4P - 200 A
  • Disjoncteur magnétothermique DPX³ 160 pouvoir de coupure 16 kA 400 V~ - 4P - 160 A
  • Disjoncteur DX³ 25kA arrivée haute et départ bas à vis 4P 400 V~ - 100 A - courbe C - 6 modules

Parafoudres :

  • Type 2 Imax 40 kA 600 V= ou 1000 V=
main sur pv couche soleil 700x450 0

Obligations et réglementations autour du photovoltaïque < 250 kVA

Les installations de panneaux photovoltaïques sur des ombrières et toitures, d’une puissance comprise entre 36 et 250kVA, sont régies par la norme NF C 15-100 et plus précisément par le guide UTE 15-712.

Elles doivent également respecter les réglementations suivantes :

  • loi climat et résilience
  • loi APER
batiment avec toit pv 700x450

Formations sur l'univers photovoltaïque

Si vous êtes novice en photovoltaïque, la formation en ligne AF0806 est idéale pour vous ! Apprenez le fonctionnement des différentes installations de panneaux solaires et des onduleurs, et découvrez comment protéger ce type de système.

Pour en savoir plus sur les obligations réglementaires liées aux installations photovoltaïques, optez pour la formation AF0808.

Vous souhaitez plus d’informations sur ce chantier ?

Vous souhaitez plus d’informations sur ce chantier ?

Vous pouvez contacter un responsable commercial de votre région pour avoir plus de précisions sur ce chantier et être conseillé.

Découvrir