Télécharger l'image en grand format

Kit de connecteurs à sertir typeMC4 pour montage sur câble 4mm² à 6mm² pour photovoltaïque

  • Ref. 4 140 92
  • Plexo³
  • LEGRAND

Installation photovoltaïque (PV), équipements pour coffrets à équiper

468,90

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Kit de connecteurs type MC4 pour coffret photovoltaïque
  • A sertir pour montage sur câbles 4mm² à 6mm²
  • Composition :- 20 connecteurs à sertir pour câbles (10 mâles + 10 femelles)- 4 bouchons (2 mâles + 2 femelles)- 10 verrous
  • Tension maximum : 1000V=

Information sur la gamme

L'étanchéité et la robustesse des coffrets Plexo³ pour tous les chantiers. Grâce à leur IP 65, à leur traitement UV et au double point de fermeture, l'étanchéité est garantie pour une installation dans des lieux humides en intérieur comme extérieur. Grâce à leur IK 09 leur résistance aux chocs est assurée et la poignée encastrée est protégée. Il est également possible de sécuriser le coffret par plombage entre le capot et le plastron et/ou le capot et le fond du coffret ainsi que par verrouillage de la porte par une serrure à clé. La réversibilité totale du coffret permet de pouvoir câbler par en haut ou par en bas sans distinction. La rapidité et facilité de mise en œuvre par des plastrons et rails amovibles, par le châssis extractible pour un câblage hors coffret, par le bornier extractible et repositionnable facilement, en partie haute et basse du coffret, ainsi par la possibilité d'ajouter qu'une gaine multifonctions font de ces coffrets un incourtounable pour les installateurs.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Finition des contacts
    Goupille
  • Courant de fonctionnement max. d'un contact
    30A
  • Température ambiante (Min-Max)
    -40-90°C
  • Section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble (Min-Max)
    4-6mm²
  • Section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble (Min-Max)
    4-6mm²
  • Section de raccordement cable rigide (Min-Max)
    4-6mm²
  • Section de raccordement cable souple (Min-Max)
    4-6mm²
  • Finition du raccordement électrique
    Raccordement par sertissage
  • Longueur de dénudage
    8mm
  • Type de contact
    Estampé
  • Diamètre du contact à fiche
    4mm
  • Matériau du contact
    Cuivre
  • Matériau du revêtement de contact
    Etain
  • EAN/Gencode
    3245064140928

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations