Devenez Expert sur XLPro4 Calcul 6300 pour vos études en puissance limitée, surveillée et tarif vert

Durée : 2 jours / 14 heures Protection et distribution de puissance

Objectifs de la formation

  • maîtriser les fonctionnalités du logiciel XLPro4 Calcul 6300.
  • gagner en autonomie et en efficacité pour la réalisation d'un bilan de puissance et d’une note de calcul pour vos études en puissance limitée*, surveillée* et tarif vert

Référence : PR2234

Pré-requis : Maîtrise des bases de l’électricité

Conseils : Il est recommandé de bien maîtriser les outils informatiques et la lecture de schémas électriques.
Si vous n’avez aucun besoin en puissance surveillée et tarif vert, nous vous conseillons les formations
PR2233 - Optimiser vos études jusqu'à 400A avec XLPro4 Calcul 400 - 2 jours
PR2232 - Maîtriser l’utilisation du logiciel XLPro4 Calcul 400 - 1 jour

PROGRAMME

Les fondamentaux pour réaliser un bilan de puissance jusqu’à 6300A

  • les différents schémas de liaison à la terre (SLT)
  • les caractéristiques indispensables pour le choix des produits de protection
  • les facteurs de corrections
  • la sélectivité / la filiation
  • l’optimisation D1313 Legrand

Les solutions techniques abordées

  • les branchements : Puissance limitée, la puissance surveillée et tarif vert
  • les canalisations électriques préfabriquées (CEP)
  • le tableau général de sécurité (TGS)
  • les groupes électrogènes
  • les onduleurs (ASI)
  • les infrastructures de recharge des véhicules électriques (IRVE)
  • les solutions photovoltaïques …

Le logiciel XLPro4 Calcul 6300

  • les fonctions de base et avancées
  • l'assistant
  • les astuces
  • l'impression du dossier et l'exportation vers le logiciel XLPro4 Tableaux 6300

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Validation des travaux pratiques avec XLPro4 Calcul 6300

Les +

  • plusieurs études de cas pratiques
  • logiciel Legrand conforme ELIEBT
  • mise à disposition d'un ordinateur portable par stagiaire pendant la durée de la formation
  • activation du logiciel en version 6300A à l’issue de la formation
pr2234 pictos tarifs 930x465

MODALITÉS DE FORMATION

Pédagogie & moyens techniques

Informations complémentairesTous nos centres de formation Innoval sont classés ERP
• apports théoriques interactifs
avec le formateur
• pédagogies démonstrative
et de découverte sur logiciel
  • Formateur qualifié du groupe Legrand, expert en solutions courants forts
  • Programme certifié conforme et valable pour l'année en cours
et conformes aux règles
d’accessibilité (dont la
conformité aux règles PMR).
Pour les autres handicaps
merci de prendre contact avec
nos services afin de vous
apporter une réponse dédiée.