Suites logiciels XLPro4 : concevez vos tableaux de distribution de A à Z

Publication le 1 octobre 2025 Outils

Les suites logiciels XLPro4 vous accompagnent à chaque étape de votre projet. Commencez votre étude dans XLPro4 Calcul pour générer votre schéma électrique et éditez votre note de calcul, puis importez-la dans XLPro4 Tableaux pour ajouter des produits dans le tableau, établir le schéma unifiliaire, choisir votre enveloppe, chiffrer votre chantier et éditer un dossier technique.

Découvrez comment gagner en efficacité avec XLPro4 pour vos chantiers jusqu’à 6300 A.

Résidentiel et tertiaire de proximité : jusqu’à 400 A

armoire coffret xl3hp 160 630 norme nfc15100 930x710

Réaliser des études conformes à la norme NF C 15-100

Retrouvez dans nos logiciels XLPro4 l’intégralité des produits nécessaires pour répondre à la NF C 15-100 :

  • armoires et coffrets XL3 HP 160 & 630, Plexo3 et Drivia pour intégrer les équipements
  • disjoncteurs, répartiteurs, peignes, centrales, parafoudres, etc. pour protéger, répartir, optimiser et mesurer
    electricien tableau boulangerie collegues bureau xlpro 400 930x450

    La suite XLPro4 400, c’est :

    • la note de calcul,
    • le schéma unifilaire,
    • le respect des normes en puissance limitée et surveillée,
    • des outils simples à utiliser, gratuits et mis à jour régulièrement
    mockup laptop xlpro4 calcul 400 450x300

    XLPro4 Calcul 400

    • calculs rapides et automatiques
    • définition du bilan de puissance et des caractéristiques électriques
    • génération du schéma électrique et édition de la note de calcul
    • assistant de réalisation d’études ≤ 250 A
    mockup laptop xlpro4 tableau 400 450x300

    XLPro4 Tableaux 400

    • implantation des produits et détermination
    • de la répartition
    • réalisation du schéma unifilaire
    • sélection automatique des coffrets et armoires
    • visualisation 3D et chiffrage de l’installation
    • édition d'un dossier technique complet

    Tertiaire et industrie : jusqu’à 6300 A

    armoire coffret xl3hp 160 630 6300 930x710

    Chiffrer une enveloppe complète en tertiaire et en industrie

    Retrouvez dans nos logiciels XLPro4 l’intégralité des produits nécessaires pour chiffrer la puissance en quelques clics :

    • armoires et coffrets XL3 HP 160, 630 & 6300 (assemblables et monoblocs), Atlantic et Marina pour intégrer les équipements
    • protections, répartiteurs, centrales de mesure, coffrets et prises industrielles, etc. pour protéger, répartir, mesurer et alimenter
      foule building soudeur xlpro 6300 930x450

      La suite XLPro4 6300, c’est :

      • la note de calcul et le bilan de puissance
      • l'organisation de la répartition électrique de l'ensemble BT
      • le respect des normes pour les chantiers jusqu'à 6300 A
      • des logiciels performants et complémentaires
      mockup laptop xlpro4 calcul 6300 450x300

      XLPro4 Calcul 6300

      • calculs rapides et automatiques
      • définition du bilan de puissance et des caractéristiques électriques
      • définition de l'association des appareillages de protection (filiation et sélectivité)
      • génération du schéma électrique et édition de la note de calcul
      mockup laptop xlpro4 tableau 6300 450x300

      XLPro4 Tableaux 6300

      • implantation des produits et détermination de la répartition
      • réalisation du schéma unifilaire et multifilaire
      • aide au choix des coffrets et armoires
      • visualisation 3D et chiffrage de l’installation
      • édition d'un dossier technique complet

      Les outils pour optimiser votre activité

      homme laptop mockup couv 930x450

      Legrand met à votre disposition différents outils pour répondre à vos besoins métiers, gagner en efficacité et conseiller au mieux vos clients.

      Découvrez des formations opérationnelles et concrètes :

      • en e-learning depuis la plateforme Innoval en ligne
      • en présentiel dans nos centres Innoval

      Découvrez également notre documentation : cahiers d’ateliers, guides techniques, notices et fiches techniques, règlementations, etc. pour augmenter votre expertise