XL³ HP et XLPro4 : armoires et coffrets pour la distribution de l'énergie en tertiaire et en industrie

Publication le 10 septembre 2025 Distribution de l’énergie

XL³ HP, c’est la gamme d’armoires qui garantit de la haute performance, une modularité optimale, une puissance maîtrisée, et une facilité de mise en œuvre.

Grâce à la suite logiciels XLPro4, bénéficiez d'un accompagnement dans l'optimisation et le chiffrage de vos études pour une réponse la plus adaptée à tous vos projets. 

xlpro3 hp 6300 450x450

XL³ HP 6300 : au-delà de la puissance

XL³ HP 6300, ce sont les armoires qui répondent à tous les projets de bâtiments tertiaires, d'infrastructures et de sites industriels, pour des chantiers d'une puissance jusqu'à 6300A :

  • un choix de hauteurs, largeurs et profondeurs très large : jusqu'à 84 dimensions réalisables
  • une grande modularité : une adaptation possible à chaque configuration des locaux techniques
  • des innovations pour faciliter le montage (système de repérage sur les montants et les traverses et position fournie par le logiciel XLPro4 Tableaux), pour gagner du temps (fixation par ressorts des traverses) et de la place (platine ajustable en profondeur)
  • des performances optimales grâce à un système de répartition permettant d'obtenir une tenue à l'ICC jusqu'à 100kA et un courant nominal maxi de 6300A
xlpro3 hp 630 450x450

XL³ HP 630 : à la hauteur de vos exigences

XL³ HP 630 propose des coffrets et armoires à équiper pour la distribution de l'énergie dans des espaces de travail, des hôtels, des complexes commerciaux mais permet également de répondre à des environnements exigeants avec une protection renforcée, comme des ateliers, des scieries, etc. et ceci grâce à sa version IP55.

  • jusqu’à 13 rangées modulaires et une hauteur de 1950mm entièrement plastronnable
  • associée à une gaine à câbles externe ou interne pour un volume de câblage augmenté et une mise en oeuvre facilitée
  • système de repérage sur les montants pour un montage précis et rapide (position numérique indiquée par le logiciel XLPro4)
  • rigidité renforcée grâce à la gouttière de renfort des panneaux latéraux, permettant également une facilité d'assemblage, et à l'armature métallique des plots d'angle en cas de jumelage 
  • astuces de fixation des rails et des platines pour optimiser l’installation et réduire le temps de montage

Les armoires et coffrets XL³ HP 630 s'intègrent parfaitement dans tous les environnements grâce à leur revêtement sobre. Les poignets à levier ergonomiques permettent une ouverture et fermeture sans effort des portes des enveloppes. En y associant un barillet à clé, vous sécurisez parfaitement votre installation.

xlpro3 hp 160 450x450

XL³ HP 160 : au plus près des énergies

S'intégrant parfaitement dans les espaces de proximité, les coffrets XL³ HP 160 sont à la fois simples à mettre en oeuvre, offrant un grand choix de capacité, et très robustes.

Ils sont disponibles en 3 versions : 

  • métal équipés, de 2 à 8 rangées en 24 modules, et à équiper, de 6 à 8 rangées en 24 à 36 modules
  • isolants équipés, de 2 à 8 rangées en 24 modules, équipés avec espace dédié (kits de branchement à puissance limitée et à puissance surveillée), de 3 à 6 rangées en 24 modules
  • encastrés équipés, de 2 à 8 rangées en 24 modules, équipés avec espace dédié (kit de branchement à puissance limitée), de 3 à 6 rangées en 24 modules

L’ajout d’une gaine à câbles externe à gauche ou à droite (pour coffrets métal 6, 7 et 8 rangées) permet de libérer de l’espace dans le coffret pour une plus grande facilité de câblage.

Des jeux de barres cuivre, des borniers ou des chemins de câbles peuvent être intégrés dans cette gaine à câbles externe.

mockup laptop xlpr4 6300 450x450

Retrouvez les solutions XL³ HP dans la suite XLPro4

Gagnez en efficacité pour vos projets tertiaires jusqu’à 6300A avec la suite logiciels : XLPro4 Calcul 6300 et XLPro4 Tableaux 6300 (schéma électrique, note de calcul, implantation, chiffrage). Concevez intégralement vos tableaux de distribution avec notamment les solutions XL³ HP. 

Après avoir choisi votre enveloppe, visualisez vos tableaux en 3D et sous tous les angles avec la vue à 360°. Vous pouvez à tout moment intervenir directement sur la vue 3D pour modifier ou faire évoluer votre tableau.

Formez-vous à distance ou en présentiel dans nos Directions régionales/Innoval réparties dans toute la France et gagnez en efficacité et en autonomie sur les études réalisées sur les logiciels de la suite XLPro4.