Armoires XL³ HP 6300 : au-delà de la puissance

Distribution de l'énergie

Les armoires XL³ HP 6300 répondent aux exigences les plus élevées des bâtiments tertiaires, des infrastructures et des sites industriels. 

Elles se déclinent en version : 
•    assemblable (tertiaire et industrie), pour des hôpitaux, gares, aéroports, bâtiments industriels, etc.
•    monobloc (industrie), à installer dans des usines, imprimeries, ateliers de production, raffineries, etc.

xlpro3 hp 6300 distri energie dimensions 450x4502x

Le grand choix : jusqu’à 84 dimensions pour plus de modularité

Vous composez votre armoire assemblable suivant les dimensions proposées par les toits-bases et vous déterminez ainsi sa largeur et sa profondeur. 

Les 3 hauteurs des montants de structure déterminent sa hauteur et reçoivent les toits-bases.
Ils existent en : 2200mm, 2000mm et 1800mm.

Avec les panneaux arrières ou latéraux, vous habillez votre armoire, en IP 30 ou IP 55 (pour les environnements qui exigent une protection renforcée).

De la modularité pour tous les espaces en assemblant armoires, gaines à câbles internes et gaines à câbles externes : toutes les configurations s’offrent à vous (en ligne, recto/verso, dos à dos, en T, en U ou en L).

xlpro3 hp 6300 distri energie reperage numeros 450x4502x

Le duo intelligent qui facilite le montage

Avec le nouveau système de repérage sur les montants de structure, vous pouvez monter vos équipements en toute simplicité.

Les repères de position se génèrent dans le logiciel XLPro4 Tableaux 6300 pendant la configuration de votre armoire et sur sa vue 3D.

Les traverses et les rails se positionnent et se fixent aisément en suivant ces repères.

xlpro3 hp 6300 distri energie reperage alpha numerique 450x4502x

L’innovation pour gagner du temps et de la place

Les traverses de largeur et de profondeur se montent sans outil grâce à un système de verrouillage innovant.

Les traverses de profondeur bénéficient des repères de position numériques générés par le logiciel XLPro4 Tableaux 6300, pour un positionnement sans erreur.

Les traverses de largeur, sur lesquelles sont fixées les platines, se placent sur les repères en lettres des traverses de profondeur. Ils sont également générés par le logiciel XLPro4 Tableaux 6300.

xlpro3 hp 6300 distri energie jeux de barre 450x4152x

La performance de la répartition

Une performance en quelques chiffres :

  • une tenue de l’ICC jusqu’à 100kA
  • un courant nominal maxi de 6300A
  • des jeux de barres alu qui montent en puissance avec une seule barre par phases de 2000 A à 5000A (en IP ≤ 30)
  • une meilleure compacité des supports jeux de barres avec l’entraxe 75mm : jusqu’à 1750A en aluminium et 3600A en cuivre
  • des supports jeux de barres communs en alu et en cuivre, en entraxe 75 et 125mm

Le raccordement des jeux de barres offre un accès frontal et arrière.

Le positionnement avant ou arrière des jeux de barres permet d’adapter les armoires à toutes les configurations des locaux techniques, tout en facilitant la maintenance pour un fonctionnement optimal.

mockup laptop xlpr4 tableau 6300 450x2602x

Suite logiciels XLPro4 6300 : redéfinir l’étude

Retrouvez les coffrets et armoires XL³ HP 6300 dans la suite logiciels XLPro4 Calcul 6300 et Tableaux 6300.

Vous allez pouvoir :

  • définir votre schéma électrique : ajouter des produits (disjoncteur (pour protéger les appareils), interrupteurs, complément mesure/supervision), des composants, ou encore du câblage à vos installations
  • éditer votre note de calcul
  • configurer votre installation électrique
  • visualiser votre enveloppe complète en 3D
  • chiffrer et imprimer votre projet

Vidéo

Découvrir

Vous souhaitez plus d’informations sur ce chantier ?

Vous souhaitez plus d’informations sur ce chantier ?

Vous pouvez contacter un responsable commercial de votre région pour avoir plus de précisions sur ce chantier et être conseillé.

Découvrir