Quels sont les 3 volumes de la salle de bain ?
En termes d’installation électrique, certaines pièces sont plus exposées aux risques que d’autres. En présence d'eau et d'humidité, la salle de bain est une pièce dite "humide" qu’il vaut mieux garder à distance des éléments électriques !
La norme NF C 15-100 pour la salle de bain distingue ainsi 3 volumes différents, correspondant chacun à un niveau d'exposition. Selon qu’on parle du volume 0, 1 ou 2, les équipements électriques sont autorisés ou non.
Le reste de la salle de bain est considéré comme étant « hors volume ». C’est une nouveauté de l’amendement 5 apporté à la norme NF C 15-100 salle de bain, car il existait autrefois un volume 3. Celui-ci a été supprimé pour simplifier la pose d’éléments électriques dans la pièce.

Quels volumes définis par la NF C 15-100 ?
- le volume 0 correspond à la baignoire ou à la douche, soit à la zone directe de réception de l’eau, sans oublier l’espace caché situé en dessous du receveur (parfois accessible à travers une trappe). Quasiment aucun équipement ne peut être branché dans ce volume.
- le volume 1 correspond à la zone dans laquelle l’eau est projetée autour du volume 0, il est donc délimité par les bords du receveur et/ou par une hauteur de 2,25m.
- le volume 2 correspond à une zone de sécurité autour du receveur, sur une distance de 60 cm au-delà du volume 1.
Que peut-on brancher dans une salle de bain ?
À chaque fois que vous envisagez d’installer un élément électrique quel qu’il soit, vous devez donc déterminer dans quel volume il est destiné à s’insérer. Et consulter le tableau disponible dans la norme NF C 15-100.
| APPAREILS | MESURE DE PROTECTION | VOLUME 0 (IPX7) | VOLUME 1 (IPX5) | VOLUME 2 (IPX4) | HORS VOLUME |
|---|---|---|---|---|---|
| Lave-linge, sèche-linge | Classe I | interdit | interdit | interdit | autorisé |
| Appareil de chauffage | Classe I | interdit | interdit | interdit | autorisé |
| Classe II | interdit | interdit | autorisé | autorisé | |
| Éclairage | Classe I | interdit | interdit | interdit | autorisé |
| Classe II | interdit | interdit | autorisé | autorisé | |
| TBTS 12 V (1) | autorisé (2) | autorisé (2) | autorisé (2) | autorisé | |
| Chauffe-eau instantané | Classe I | interdit | autorisé (4) | autorisé (4) | autorisé |
| Chauffe-eau à accumulation | Classe I | interdit | autorisé (5) | autorisé (4) | autorisé |
| Interrupteur | interdit | interdit | interdit | autorisé | |
| TBTS 12 V (1) | interdit | autorisé (2) | autorisé (2) | autorisé (3) | |
| Prise de courant avec terre | interdit | interdit | interdit | autorisé | |
| Prise rasoir (20 à 50 VA) | Transfo séparation | interdit | interdit | autorisé | autorisé |
| Transfo de séparation | interdit | interdit | interdit | autorisé | |
| Canalisation | interdit | autorisé (6) | autorisé (6) | autorisé | |
| Boîte de connexion | interdit | interdit (7) | interdit | autorisé |
Légende des symboles et notes :
- Classe I : appareils ménagers, convecteurs, appliques...obligatoirement reliés à la terre
- Classe II : appareils électriques double isolation, ne devant pas être reliés à la terre
- IPX4 : protégé contre les projections d’eau de toutes directions
- IPX5 : protégé contre les jets d’eau de toutes directions
- IPX7 : protégé contre les effets de l'immersion
- X est un chiffre de 0 à 6 qui définit la protection contre l'introduction de corps solides
- (1) TBTS : Très Basse Tension de Sécurité
- (2) Le transfo de séparation doit être en dehors des volumes 0, 1 et 2
- (3) La tension peut être portée à 230 V
- (4) Si alimenté directement par un câble sans boîte de connexion
- (5) Chauffe-eau horizontal placé le plus haut possible
- (6) Limité à l’alimentation des appareils autorisés dans ces volumes
- (7) Pour l’alimentation directe d’un appareil et en respectant l’IP du volume où elle est située
Ce tableau vous indique quels appareils peuvent être installés dans quel volume de la salle de bain, en fonction de la mesure de protection. Par exemple, on peut placer un éclairage ou un chauffe-eau dans le volume 1, mais pas un appareil de chauffage, réservé au volume 2 ou à la zone hors volume.
Dans le volume 0, notamment, il est recommandé de ne pas installer d'interrupteurs et prises de courant. Sauf si celui-ci répond à l’indice de protection à l'humidité IPX7 (le plus élevé), qui concerne la protection contre les effets de l’immersion temporaire, et qu’il s’agit d’un éclairage Très basse tension de sécurité (TBTS).
Dans les volumes 1 et 2, vous ne pouvez installer que des équipements disposant d’une protection adéquate (IPX5 et IPX4 respectivement). Une fois hors volume, toutes ces restrictions disparaissent et vous êtes libre de poser n’importe quel type d’élément électrique autorisé.

Que dit la norme NF C 15-100 pour la salle de bain ?
La norme NF C 15-100 régit les installations électriques en France, et concerne tout ce qui est situé en aval du disjoncteur d’abonné. Elle s’occupe notamment de la protection des biens et des personnes, ainsi que du confort d’utilisation.
Toutes les pièces sont concernées par les préconisations de la norme. Mais il y en a une qui nécessite une prudence particulière : la salle de bain. Car l’eau et l’électricité ne font pas la paire ! Avant toute intervention, il est donc essentiel de consulter la norme NF C 15-100 salle de bain.

En savoir plus sur la norme NF C 15-100
Vous retrouverez l’ensemble de ces explications, ainsi qu’une infographie recensant les points clés de la norme NF C 15-100 pour la salle de bain, sur la page dédiée du site de Legrand. Veillez à toujours consulter ce document avant d’intervenir sur votre installation électrique !
À retenir
Vous pensez à rénover votre salle de bain ? Vous aimeriez ajouter des prises de courant ou changer des interrupteurs dans cette pièce, voire brancher un nouvel équipement ? Attention : l’installation électrique répond à des règles précises édictées dans la norme NF C 15-100.
Si la norme NF C 15-100 donne des recommandations pour l’ensemble du logement, elle insiste plus particulièrement sur la salle de bain. Dans cette pièce, les consignes de sécurité en regard du réseau électrique doivent être appliquées avec soin. Téléchargez l'infographie pour voir ce que dit la norme NF C 15-100 pour la salle de bain.
Télécharger l'infographie Découvrir la norme NF C 15-100 pour la salle de bain
Questions fréquentes
Votre tableau électrique est le cerveau de votre installation électrique. Il...
Il existe de nombreuses normes électriques. Certaines sont...

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).
Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.












